สปริงดึง โหลดหนัก O.D. 3-10

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ข้อมูลสเปคขนาดใหม่กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

- สปริงแรงดึงสำหรับรับโหลดหนักจาก MISUMI
- นี่คือรายการราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- สามารถเลือกวัสดุลวดสปริงได้ 2 แบบ SUS304WP-B หรือ SWP-A
- C-AWT และ C-AUT เป็นประเภทสปริงแรงดึงรับน้ำหนักมาก
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 10.0 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 60 mm

 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
◇ ผลิตจากวัสดุคุณภาพ สปริงแรงดึงซีรีส์ Economy ได้รับการผลิตในประเทศ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก และมีความคุ้มค่ามากขึ้นด้วยประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพที่สูงกว่าของ Misumi
◇ สเตนเลสนำเข้าจากญี่ปุ่นและมีความทนทานต่อสนิมสูง สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
◇ สปริงดึงซีรีส์ Economy ของ Misumi ได้มาตรฐานในด้านสเปค กล่าวคือ ค่าโหลดไฟฟ้าสูงสุดของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันจะเป็นค่าคงที่ แรงดึงเริ่มต้นและสัมประสิทธิ์ของสปริงเป็นค่าอ้างอิง
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
รูปทรงวัสดุ
C-BUT
C-AUT
SUS304-WPB
C-BWT
C-AWT
เหล็กสปริง
L = ความยาวอิสระ</br>D ≤ φ18มม. (±1.0)</br>
D ≥ φ18มม. (±1.5)</br>
Drawing
 
ภาพรวม สเปค
 
แรงตึงเริ่มต้นและค่าคงตัวสปริงเป็นค่าอ้างอิง ซึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละล็อต โหลดไฟฟ้า {kgf} = โหลดไฟฟ้า N × 0.101972
วิธีการคำนวณจำนวนขดลวด (ค่าอ้างอิง):
จำนวนขดลวดทั้งหมด = (L - 2 (D - d)) / d
จำนวนขดลวดที่ใช้งานได้ = จำนวนขดลวดทั้งหมด - 2
จำนวนขดลวดเป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละล็อต
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด D

ความยาวอิสระ L
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
dมม.
ภายใต้ไดนามิกโหลด(ความตึงเริ่มต้น)
นิวตัน
(ค่าคงตัวสปริง)
นิวตัน/มม.
ระยะเลื่อนสูงสุด Fmax.
มม.
โหลดสูงสุด นิวตัน
C-AWT
(เหล็กกล้าสปริง)

C-AUT
(SUS304-WPB)

C-BWT
(เหล็กกล้าสปริง)

C-BUT
(SUS304-WPB)
3—100.528.82.163.24
153.71.77
256.80.98
4—150.6411.12.552.16
206.41.37
3010.90.78
5-150.82.920.795.15.39
204.63.43
256.42.45
308.41.86
35101.57
4513.31.18
6-2013.733.158.66.57
255.34.61
306.93.53
358.32.94
40102.45
5514.31.71
8-251.25.341.199.815.88
307.34.31
359.13.43
4011.92.65
5015.52.06
6018.81.67
10-301.65.277.4720.5910.89
356.88.34
408.46.77
45105.69
5011.64.9
12-402.06.6120.6234.313.04
457.711.18
509.49.22
6012.17.16
7014.95.79
14-602.310.9154.9545.1110.1
16-552.69.0195.1555.915.49
10022.46.18
12528.44.90
18-1252.927.1236.3468.656.19
24-804.011.7430.51123.626.48
โหลดไฟฟ้า {kgf} = โหลดไฟฟ้า N × 0.101972

 
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
สปริงดึง (หรือที่เรียกว่าสปริงดึง) เป็นสปริงแบบเกลียวที่รับแรงดึงตามแนวแกน มีตะขอด้านข้างที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแหล่งความตึงของสปริงดึง
เมื่อไม่ได้รับโหลดไฟฟ้า ขดลวดของสปริงดึงจะอยู่ในสภาพแน่นชิดกันโดยไม่มีช่องว่าง
หลักการทำงานของสปริงดึงคือจะทำงานในทิศทางตรงข้ามเมื่อถูกยืดหรือดึงออก และจะใช้แรงคืนตัว (แรงดึง) หลังจากการยืด เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนเครื่องจักร ดูดซับและกักเก็บพลังงาน วัดแรง และอื่น ๆ

■ ความทนทานต่อการกัดกร่อน: ทดสอบสเปรย์เกลือ 72 ชั่วโมง

· สรุป: ความต้านทานสนิมมากกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาด 9 เท่า
· ความแตกต่างระหว่างสปริงยืดแบบประหยัด สินค้ามาตรฐาน และสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาด

· ข้อมูลสินค้า: วัสดุ: SUS304-WPB
      ข้อมูลจำเพาะ: เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด 1 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม., ความยาวอิสระ 40 มม.
· เงื่อนไขการทดสอบ: ความยาวเริ่มต้น 40 มม., ระยะยืดที่ยอมให้ 19.2 มม., น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 24.52N, ความถี่ในการยืด 309 ครั้ง/นาที


· สรุป: อายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าในท้องตลาด 3.08 เท่า
*สินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด หมายถึงสินค้าประเภทเดียวกันที่บริษัทของเราซื้อสุ่มจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
 
ข้อควรระวัง
 
[ข้อควรระวังในการใช้งาน]
▶อุณหภูมิใช้งาน
ชนิด SWP-A: อุณหภูมิห้อง (0–40°C)
ชนิดสแตนเลส: -10–100°C
*หากใช้งานในเงื่อนไขที่เกินอุณหภูมิที่ระบุข้างต้น ค่าโหลดอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน
เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสเตนเลส

▶มาตรฐานการใช้งานโดยประมาณ: ประมาณ 1,000,000 ครั้ง
*จำนวนครั้งข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น จำนวนครั้งการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามทิศทางการดึง อุณหภูมิใช้งาน/สภาพแวดล้อม และปริมาณการเสื่อมสภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%

▶อื่นๆ
· กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.). หากใช้งานเกินช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง โปรดระวังอย่ายืดสปริงแรงดึงเกินระยะเลื่อยโซ่ที่ยอมรับได้ขณะติดตั้ง
· สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างการใช้งาน
แผนภาพการติดตั้ง
ตัวอย่างการใช้งานของสปริงแรงดึง
แผนผังการติดตั้งใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง