เสาโพสต์หกเหลี่ยมมีรูต๊าปทั้งสองด้าน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • * การชุบ กระบวนการเตรียมผิว ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือการ นิกเกิล ด้วยไฟฟ้าหรือ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า กรุณาให้ความสนใจ
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อก ความคุ้มค่า Series ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 13 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: เสาโพสต์หกเหลี่ยม ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน ซีรีส์ C-PLSBRK
・เสาโพสต์หกเหลี่ยมจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ ยึด และรองรับในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ ขนาดประแจแบน [mm]: 6, 7, 8, 10, 12, 14
・ ความยาวรวม [mm]: 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200
・ วัสดุ: โดยทั่วไปจะใช้เหล็กกล้าโครงสร้างหรือวัสดุ SUM
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล

สินค้า Economy เสาหกเหลี่ยม

ชุบนิกเกิล ทนสนิม ปลอดภัย

- เสาหกเหลี่ยมเหล็กชุบนิกเกิลเพื่อการรองรับและการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งในทุกการตั้งค่า

- มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ

- โซลูชั่นที่คุ้มต้นทุน: คุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงเมื่อเทียบกับตัวเลือกมาตรฐาน

- การชุบนิกเกิลช่วยป้องกันสนิมเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน

- หัวประแจแบบแบนช่วยให้ยึดได้ง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด

สินค้า Economy เสาหกเหลี่ยม
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

เสาโพสต์ รวม ผลิตภัณฑ์ ของเสาหกเหลี่ยม

เสาโพสต์ หกเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบในการประมวลผลทั่วไป โดยมีฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การยึด อุปกรณ์รองรับท่อ การแยก และอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในกลไกการยึดและรองรับต่างๆ
ในขณะเดียวกันก็มี วัสดุ ให้เลือกหลากหลายทำให้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายใน จักรกลอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าการรักษาพยาบาลการ ระบบสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 1: สามารถระบุความยาวและ เกลียว ของ เสาหกเหลี่ยม เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 2: หลากหลาย วัสดุ ให้เลือก: เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป,สเตนเลส,อะลูมิเนียม,ทองเหลือง,เรซิ่น,และอื่นๆ
คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 3: ผลิตภัณฑ์ที่มี พื้นผิว ชุบนิกเกิลถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่น
คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 4: ด้วยหน้าที่หลักของ การเชื่อมต่อสายไฟ ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ และการแยก มักใช้ในกลไกที่มี เฟรม ต่างๆ เป็นส่วนประกอบในการ การเชื่อมต่อสายไฟ และ อุปกรณ์รองรับท่อ
คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 5: เสาหกเหลี่ยม มีหลายส่วนที่สามารถใช้ประแจได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบก็สามารถใช้ประแจสำหรับยึดได้ สามารถเลื่อน ตำแหน่ง ประแจได้ทุกช่วง 60°
MISUMI hex เสาโพสต์ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

MISUMI เสาหกเหลี่ยมแบบประหยัดนำเข้าจากญี่ปุ่นปลายด้านเดียวคุณภาพญี่ปุ่น

สเปค จำเพาะของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

ประเภทของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม{{{attr36}}}วัสดุ{{{attr38}}} กระบวนการชุบผิวB (มม.)L (มม.)
C-PLSBRKโดยทั่วไปจะใช้ เหล็กกล้าโครงสร้าง หรือ วัสดุ SUMชุบนิกเกิล6 to 1415 to 100
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมผลิตภัณฑ์ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมนี้ ไม่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมต๊าปอาจไม่ได้รับการบำบัด พื้นผิว ภายใน
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมพื้นผิว ของ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบชุบบาร์เรล ดังนั้นรูปลักษณ์อาจมีรอยช้ำและรอยช้ำบ้าง
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมสเปค เกลียว ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความแม่นยำ ในการจับคู่ สกรู และ น็อต เท่านั้น

วิธีการใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม

จุดประสงค์การใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยมอุปกรณ์รองรับท่อ และการแก้ไขการยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟการแยก
วิธีการใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม
แผนภาพ
MISUMI ประเภทฐานสิบหกทางเศรษฐกิจต๊าปและเกลียวขนาดที่สมบูรณ์MISUMI ประเภทฐานสิบหกทางเศรษฐกิจ เสาโพสต์ ปรับแต่ง รุ่น มาตรฐาน สมบูรณ์ประเภทเศรษฐกิจคุณภาพญี่ปุ่น เสาโพสต์ เลือก วัสดุ 304
คุณสมบัติของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม- เสาโพสต์ เหลี่ยมสามารถรับ โหลดไฟฟ้า มากในแนวตั้ง
- สามารถเลือก± 0.05 มม. เป็นค่า ความเผื่อ ขั้นต่ำของ สเปค ความยาวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของ กลไก
- การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายและสวยงาม- เชื่อมต่อกับแผ่นกั้นเพื่อ บล็อค กลไก ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการรบกวน
- เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ยึดและติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่แคบ

ตัวอย่างการใช้ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

โรงงานขายตรง MISUMI เศรษฐกิจ เสาโพสต์ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ ชนิดเกลียว ชื่ออุปกรณ์: สายพานลำเลียง แบบดึงเข้า
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม:
สายพานลำเลียงแบบดึงเข้าเป็นสายพานลำเลียงแบบไม่ขับเคลื่อนที่ประหยัดพื้นที่
ฟังก์ชั่น: ด้วยการทำงานร่วมกันของ กลไก ดึงและแถบ โรเลอร์ ทำให้ ฟังก์ชั่น การลำเลียงสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อน และการตรวจจับจะดำเนินการด้วย พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ เหมาะสำหรับพื้นที่แคบที่ไม่มีที่ว่าง ที่ด้านล่างและยากต่อการเข้าถึง

ฟังก์ชั่น ของ เสาหกเหลี่ยม ใน กลไก
(1) โปรไฟล์ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมใช้เป็น คอนเนคเตอร์ ยึดใน กลไก เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักของชิ้นงานทั้งหมดบนส่วนบนและเพิ่มความมั่นคงของ กลไก
(2) เนื่องจาก กลไก มักใช้ในพื้นที่แคบวิธีการยึดของโปรไฟล์ฐานสิบหกจึงง่ายและสะดวกมากจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์

ข้อควรระวังของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

(1) วิธีการยึด เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
    โพสต์โดยทั่วไปจะยึดโดยวิธีทอร์ก สำหรับ โบลท์ ให้ยึดให้อยู่ในช่วงของ แรงบิด ยึดมิฉะนั้น แรงบิด มากเกินไปจะทำให้ เกลียว การแตกหัก
(2) การเลือก สเปค ป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
    หากมีข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส (SUS304)
  เมื่อเลือก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ที่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนที่อ่อนแอขอแนะนำให้เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคงที่และแห้งและทา น้ำมัน ป้องกันการกัดกร่อนเป็นประจำเพื่อ งานซ่อมบำรุง
 

อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

การแพทย์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม สารกึ่งตัวนำ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
การเลือก เสาหกเหลี่ยม ทางเศรษฐกิจภาพวาดที่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ การประมวลผล มาตรฐาน มืออาชีพขายตรงเศรษฐกิจประเภท เสาหกเหลี่ยม คุณภาพ MISUMI แคตตาล็อกขนาดการเลือกขนาด เสาหกเหลี่ยม ทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์นอกชั้นวาง
เสาโพสต์ ร์ทโฟนเสาหกเหลี่ยม อาหาร เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ยานยนต์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
MISUMI ประเภทเศรษฐกิจ เสาโพสต์ ภาพวาดการประมวลผลระดับมืออาชีพชุด MISUMI ซื้อภาพวาด เสาหกเหลี่ยม ประเภทเศรษฐกิจที่ขายเฉพาะ misumi MISUMI 2018 แคตตาล็อกเลขฐานสิบหกทางเศรษฐกิจโพสต์ส่วนประกอบ FA

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

(ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) ยาง ซิลิ ซิลิคอน , ตลับลูกปืน ยูรีเทน
แบนพร้อม เพลา เกลียว
 (ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) สตรัทแคลมป์
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันการกำหนดค่าตั้งฉาก / ย้อนกลับ
 (ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) แหวนรองโลหะ Class มาตรฐาน
การเลือกมิติ T, กำหนดมิติ T ได้
เสาหกเหลี่ยม แบบประหยัดปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาดที่สมบูรณ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับ เสาโพสต์ เลขฐานสิบหกทางเศรษฐกิจ เสาหกเหลี่ยม แบบประหยัดปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุ 304 HEXAGONAL เสา
รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: UMSWH3-10 รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: KDST15 รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: WSSM13-6-5
ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: คุณภาพสูง ราคาต่ำ เวลาจัดส่งสั้น ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: ครบวงจร งานละเอียด สูง และคุณภาพสูง ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: ครบชุดผลิตภัณฑ์ เพลา ที่เข้าชุดกัน

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

MISUMI ประเภทเศรษฐกิจขายตรงทั่วโลก เสาโพสต์ รูปหกเหลี่ยมปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สเปค สมบูรณ์

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

โปรดเรียงลำดับ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมหลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือกแล้วเสาโพสต์ หกเหลี่ยม ถึงเสาโพสต์ หกเหลี่ยม .
เสาโพสต์ หกเหลี่ยม รหัสรุ่น/ Part number (เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ประเภท เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ·เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ง)เสาโพสต์ หกเหลี่ยมL
 C-PLSBRK12100

■ สเปค วัสดุ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
ประเภทของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม{{{attr36}}}วัสดุ{{{attr38}}} กระบวนการชุบผิว
C-PLSBRKโดยทั่วไปจะใช้ เหล็กกล้าโครงสร้าง หรือ วัสดุ SUMชุบนิกเกิล
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมผลิตภัณฑ์ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมนี้ ไม่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมต๊าปอาจไม่ได้รับการบำบัด พื้นผิว ภายใน
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมพื้นผิว ของ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบชุบบาร์เรล ดังนั้นรูปลักษณ์อาจมีรอยช้ำและรอยช้ำบ้าง
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมสเปค เกลียว ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความแม่นยำ ในการจับคู่ สกรู และ น็อต เท่านั้น
 
รหัสสินค้าเสาโพสต์ หกเหลี่ยมL
(การเลือกขนาด ยึดอยู่กับที่ )
M
(เกลียวหยาบ)
(C)
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมประเภทของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมเสาโพสต์ หกเหลี่ยมD
C-PLSBRK615203040   36.9
7 2030406080 48.1
8  30406080 59.2
10  30406080 611.5
12  30406080100613.9
14   406080100816.2
แตะที่เสาโพสต์ หกเหลี่ยม L ≤ M × 4 ทะลุ รูทะลุ
เมื่อไรเสาโพสต์ หกเหลี่ยม L ≤ M × 6 รูก้น ชนิดมีรูต๊าปเกลียว อาจทะลุผ่านได้
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมL≥M × 2+N × 2
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมความเผื่อ มิติ L คือ ± 0.2