เสาโพสต์กลม แบบทั้งสองด้านเป็นต๊าปเกลียวใน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • * การชุบ กระบวนการเตรียมผิว ของ ผลิตภัณฑ์ นี้คือการ นิกเกิล ด้วยไฟฟ้าหรือ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า กรุณาให้ความสนใจ
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อก ความคุ้มค่า Series ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 13 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: เสาโพสต์กลม ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน ซีรีส์ C-PETR
・ เสาโพสต์กลมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ การยึด และการสนับสนุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ เสาโพสต์ [mm]:6, 8, 10, 12
・ ความยาวรวม [mm]: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200
・ เสาโพสต์ แบบกลม มีร่องแบนสำหรับยึดด้วยประแจ
・ วัสดุ: โดยทั่วไปจะใช้เหล็กกล้าโครงสร้างหรือวัสดุ SUM
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล

สินค้า Economy เสากลม

ชุบนิกเกิล ทนสนิม ทนทาน

- เสาโพสต์ แบบกลม ให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว

- เพิ่ม ความทนทาน มากขึ้น: ชุบผิวนิกเกิล แบบอิเล็กโทรไลต์เพื่อความทนทาน สนิม ที่เหนือกว่า

- มีให้เลือกหลายความยาวและขนาด เกลียว เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

- เสาโพสต์ เหล็กกล้า คุณภาพสูง ราคา ความคุ้มค่า .

- มีร่องแบนสำหรับยึดประแจได้แน่นหนา

เสา ความคุ้มค่า เหลี่ยม เหล็กกล้า ชุบ เสาหกเหลี่ยม
โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

เสาโพสต์ รวม ผลิตภัณฑ์ ของเสาหกเหลี่ยม

เสาโพสต์ หกเหลี่ยม เสา แบบกลม เป็นส่วนประกอบในการประมวลผลทั่วไป โดยมีฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เชื่อมต่อ การยึด อุปกรณ์รองรับท่อ การแยก และอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในกลไกการยึดและรองรับต่างๆ
ในขณะเดียวกันก็มี วัสดุ ให้เลือกหลากหลายทำให้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายใน จักรกลอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าการรักษาพยาบาลการ ระบบสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 1: สามารถกำหนดความยาวและ เกลียว ของ เสา แบบกลม ได้อย่างอิสระเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 2: หลากหลาย วัสดุ ให้เลือก: เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป,สเตนเลส,อะลูมิเนียม,ทองเหลือง,เรซิ่น,และอื่นๆ
คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 3: มีการรักษา พื้นผิว ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ: ฟิล์ม ป้องกันเฟอโรเฟอร์ริกออกไซด์ (การรักษาทำให้ดำคล้ำ),ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า,โครเมต (สีดำ),อโนไดซ์ (ดำขาว),และอื่นๆ
คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 4: ผลิตภัณฑ์ที่มีการชุบ กระบวนการเตรียมผิว (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า) และ วัสดุ (สเตนเลส SUS304) เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดี มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่น
คุณสมบัติ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม 5: ด้วยหน้าที่หลักของ การเชื่อมต่อสายไฟ ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ และการแยก มักใช้ในกลไกที่มี เฟรม ต่างๆ เป็นส่วนประกอบในการ การเชื่อมต่อสายไฟ และ อุปกรณ์รองรับท่อ

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

เสาโพสต์ แบบกลม แบบเศรษฐกิจ MISUMI นำเข้าจากญี่ปุ่นปลายทั้งสองด้าน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว คุณภาพแบบญี่ปุ่น

สเปค จำเพาะของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

ประเภทของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมเสาโพสต์ หกเหลี่ยมวัสดุเสาโพสต์ หกเหลี่ยม กระบวนการชุบผิวD (มม.)L (มม.)
C-PETRโดยทั่วไปจะใช้ เหล็กกล้าโครงสร้าง หรือ วัสดุ SUMชุบนิกเกิล6 to 1220 to 100
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมผลิตภัณฑ์ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมนี้ ไม่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมต๊าปอาจไม่ได้รับการบำบัด พื้นผิว ภายใน
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมพื้นผิว ของ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบชุบบาร์เรล ดังนั้นรูปลักษณ์อาจมีรอยช้ำและรอยช้ำบ้าง
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมสเปค เกลียว ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความแม่นยำ ในการจับคู่ สกรู และ น็อต เท่านั้น

วิธีการใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม

จุดประสงค์การใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยมอุปกรณ์รองรับท่อ และการแก้ไขการยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟการแยก
วิธีการใช้งาน
แผนภาพของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า MISUMI ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาดที่สมบูรณ์เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า MISUMI ปลายทั้งสองด้าน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ปรับแต่ง รุ่น มาตรฐาน สมบูรณ์เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า คุณภาพญี่ปุ่นปลายทั้งสองด้าน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เลือก วัสดุ 304
คุณสมบัติของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม- เสาโพสต์ หกเหลี่ยมสามารถรับ โหลดไฟฟ้า มากในแนวตั้ง
- สามารถเลือก± 0.05 มม. เป็นค่า ความเผื่อ ขั้นต่ำของ สเปค ความยาวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของ กลไก
- การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายและสวยงาม- เชื่อมต่อกับแผ่นกั้นเพื่อ บล็อค กลไก ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการรบกวน
- ง่ายต่อการยึดและติดตั้งในพื้นที่แคบ

ตัวอย่างการใช้ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

โรงงานขายตรง ความคุ้มค่า MISUMI แบบกลม เสา ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ชื่ออุปกรณ์: สายพานลำเลียง แบบดึงเข้า
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม:
สายพานลำเลียงแบบดึงเข้าเป็นสายพานลำเลียงแบบไม่ขับเคลื่อนที่ประหยัดพื้นที่
ฟังก์ชั่น: ด้วยการทำงานร่วมกันของ กลไก ดึงและแถบ โรเลอร์ ทำให้ ฟังก์ชั่น การลำเลียงสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อน และการตรวจจับจะดำเนินการด้วย พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ เหมาะสำหรับพื้นที่แคบที่ไม่มีที่ว่าง ที่ด้านล่างและยากต่อการเข้าถึง

ฟังก์ชั่น ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมใน กลไก
(1) เสาโพสต์ เหลี่ยม เสา แบบกลม ใช้เป็น คอนเนคเตอร์ ยึดใน กลไก เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักของชิ้นงานทั้งหมดบนส่วนบนและเพิ่มความมั่นคงของ กลไก
(2) เนื่องจาก กลไก นี้มักใช้ในพื้นที่แคบวิธีการยึด เสา แบบกลม จึงง่ายและสะดวกมากจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์

ข้อควรระวังของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

(1) วิธีการยึด เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
โพสต์โดยทั่วไปจะยึดโดยวิธีทอร์ก สำหรับ โบลท์ ให้ยึดให้อยู่ในช่วงของ แรงบิด ยึดมิฉะนั้น แรงบิด มากเกินไปจะทำให้ เกลียว การแตกหัก
(2) การเลือก สเปค ป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
  หากมีข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส (SUS304) เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป
  เสาโพสต์ เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปที่ไม่มีการปรับ กระบวนการเตรียมผิว แนะนำให้เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคงที่และแห้งและทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมเป็นประจำเพื่อ งานซ่อมบำรุง
 

อุตสาหกรรม การใช้งาน ใช้ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

การแพทย์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม สารกึ่งตัวนำ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
การ เลือก เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า ปลายทั้งสองด้าน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ผลิตภัณฑ์ การประมวลผล มาตรฐาน ภาพวาดที่สมบูรณ์ เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า ขายตรงแบบมืออาชีพปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว คุณภาพมิ MISUMI เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า ปลายทั้งสองด้าน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แค็ตตาล็อกขนาดการเลือกของผลิตภัณฑ์นอกชั้นวาง
เสาโพสต์ ร์ทโฟนเสาหกเหลี่ยม อาหาร เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ยานยนต์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
เสารอบเศรษฐกิจ MISUMI ปลายทั้งสองด้านติดเทปภาพวาดการประมวลผลระดับมืออาชีพของชุดมิซูมิ เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ซื้อภาพวาด misumi MISUMI 2018 แคตตาล็อกเศรษฐกิจรอบโพสต์ปลายทั้งสองด้านแตะส่วนประกอบ FA

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

(ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) ยาง ซิลิ ซิลิคอน , ตลับลูกปืน ยูรีเทน
แบนพร้อม เพลา เกลียว
 (ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) สตรัทแคลมป์
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันการกำหนดค่าตั้งฉาก / ย้อนกลับ
 (ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) แหวนรองโลหะ Class มาตรฐาน
การเลือกมิติ T, กำหนดมิติ T ได้
เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาดที่สมบูรณ์ เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เลือกผลิตภัณฑ์ทดแทน เสาโพสต์ แบบกลม ความคุ้มค่า ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุ 304 HEXAGONAL เสา
รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: UMSWH3-10 รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: KDST15 รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: WSSM13-6-5
ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาต่ำ เวลาจัดส่งสั้น ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และคุณภาพสูง ข้อดี: ครบชุดผลิตภัณฑ์ เพลา ที่เข้าชุดกัน

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

MISUMI ประเภทเศรษฐกิจขายตรงทั่วโลก เสาโพสต์ แบบกลม ปลายทั้งสองด้าน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สเปค สมบูรณ์

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม

กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือกเสาโพสต์ หกเหลี่ยม ถึงเสาโพสต์ หกเหลี่ยม .
เสาโพสต์ หกเหลี่ยม รหัสรุ่น/ Part number (เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ประเภท เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ·เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ง)เสาโพสต์ หกเหลี่ยมL
 C-PETR12100

■ สเปค วัสดุ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม
ประเภทของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมเสาโพสต์ หกเหลี่ยมวัสดุเสาโพสต์ หกเหลี่ยม กระบวนการชุบผิว
C-PETRโดยทั่วไปจะใช้ เหล็กกล้าโครงสร้าง หรือ วัสดุ SUMชุบนิกเกิล
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมผลิตภัณฑ์ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมนี้ ไม่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมต๊าปอาจไม่ได้รับการบำบัด พื้นผิว ภายใน
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมพื้นผิว ของ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบชุบบาร์เรล ดังนั้นรูปลักษณ์อาจมีรอยช้ำและรอยช้ำบ้าง
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมสเปค เกลียว ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความแม่นยำ ในการจับคู่ สกรู และ น็อต เท่านั้น
รหัสสินค้าเสาโพสต์ หกเหลี่ยมLMSWℓ1
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมประเภทเสาโพสต์ หกเหลี่ยมD(การเลือกขนาด ยึดอยู่กับที่ )(เกลียวหยาบ)
C-PETR620304050     33.558
8 3040 6080   4678
10 30 5060 100150 5688
12  40 608010015020067.51010


แตะที่เสาโพสต์ หกเหลี่ยม L ≤ M × 4 ทะลุ รูทะลุ
เมื่อไรเสาโพสต์ หกเหลี่ยม L ≤ M × 6 รูก้น ชนิดมีรูต๊าปเกลียว อาจทะลุผ่านได้
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมL≥M × 2+N × 2
เสาโพสต์ หกเหลี่ยมความเผื่อ มิติ L คือ ± 0.2