แคลมป์ยึดเสาแบบวันทัช

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 13 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แคลมป์สตรัทแบบวันทัช
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเสาที่ใช้บังคับ [mm]:8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30
・ ขั้วต่อโพสต์ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อสองโพสต์ ปรับความสูง ความกว้าง และมุมได้ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความกระชับพอดีในทุกตำแหน่ง เหมาะสำหรับเสาตั้งฉาก เป็นโซลูชันอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานต่างๆ
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมพร้อมการชุบผิวสีดำ (ซีรี่ส์ C-ALKDE / C-ALKDU) หรือการชุบผิวอะโนไดซ์แบบใส (ซีรี่ส์ C-HLKDE / C-HLKDU)
・ อุปกรณ์เสริม:โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมสแตนเลส
ภาพรวมสินค้าชนิดขาคู่
นิยมมากที่สุดใช้กับเสาตั้งฉากที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ชนิดขาคู่
คุณสมบัติ 2: มีการปรับแต่งการตัดส่วนเกินและมีโบลท์ล็อคสำหรับยึดเพื่อให้มีแรงยึดมั่นคงและยาวนาน
คุณสมบัติ 3: แคลมป์ยึดเสา รุ่นอีโคโนมี่ รุ่นใหม่ สามารถใช้ได้ทั้งสองสภาพการใช้งาน ได้แก่ แบบเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันและแบบเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน มีอิสระในการออกแบบสูง
คุณสมบัติ 4: ชนิดขาคู่มีกระบวนการชุบผิวสองแบบให้เลือก: ระหว่างอโนไดซ์สีขาวและอโนไดซ์สีดำ สินค้าที่ทำอโนไดซ์สีดำจะสามารถป้องกันการสะท้อนและสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย
คุณสมบัติ 5: แคลมป์ยึดเสาชนิดขาคู่ รุ่นอีโคโนมี่ รุ่นใหม่ มีจำหน่ายพร้อมสต็อคทุกรายการรุ่น เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วภายใน 1 วัน
Drawing ระบุขนาดชนิดขาคู่

สำหรับขนาดชนิดขาคู่ที่ไม่ได้ระบุไว้ ค่าพิกัดความเผื่อของ Φ20 และน้อยกว่าคือ ±0.3.Φ ค่าพิกัดความเผื่อของ 25 ขึ้นไปคือ ±0.5.หลังจากตัดเฉือนทำ
รูติดตั้งชนิดขาคู่ D ตามค่าพิกัดความเผื่อ 0 ถึง +0.05 แล้ว จึงจะทำการตัดเฉือนทำช่อง ค่าพิกัดความเผื่อของรูหลังการตัดเฉือนจะเปลี่ยนไปตารางรายละเอียดจำเพาะชนิดขาคู่
![]() | รหัสรุ่น ( ชนิดชนิดขาคู่・ D) | — | D1 | |
| C-ALKDE16 C-ALKDU15 | — | 10 |
■ ตารางสเปคของวัสดุชนิดขาคู่
| ชนิดชนิดขาคู่ | วัสดุชนิดขาคู่ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม | |
| ชนิดตั้งฉากชนิดขาคู่ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ชนิดตั้งฉากชนิดขาคู่ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |||
| C-ALKDE | C-ALKDU | อะลูมิเนียม | อโนไดซ์สีดำ | สกรูหัวจม |
| C-HLKDE | C-HLKDU | เคลียร์อะโนไดซ์ | สกรูหัวจม | |
■ ตารางรายละเอียดจำเพาะขนาดชนิดขาคู่
| รหัสสินค้าชนิดขาคู่ | A | B | C | E | d | d1 | f | โบลท์ที่ให้มา (เกลียวหยาบ·สแตนเลส) M | |
| ชนิดชนิดขาคู่ | D | ||||||||
| ชนิดตั้งฉากชนิดขาคู่ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน C-ALKDE C-HLKDE | 8 | 41 | 15 | 15 | 14 | 8 | 4.5 | 4.2 | M4 |
| 10 | 45 | 16 | 16 | 15 | 8 | 4.5 | 4.2 | ||
| 12 | 49 | 16 | 9 | 5.5 | 5.2 | M5 | |||
| 15 | 57 | 20 | 20 | 18 | 9 | 5.5 | 5.2 | ||
| 16 | 22 | 22 | 9 | 5.5 | 5.2 | ||||
| 20 | 69 | 25 | 25 | 22 | 11 | 6.5 | 6.2 | M6 | |
| 25 | 86 | 35 | 35 | 26 | 14 | 8.5 | 8.2 | M8 | |
| 30 | 95 | 40 | 40 | 29 | 14 | 8.5 | 8.2 | ||
| รหัสสินค้าชนิดขาคู่ | D1 | A | B | C | E | G | d | d1 | f | โบลท์ที่ให้มา (เกลียวหยาบ·สแตนเลส) M | |
ประเภทชนิดขาคู่ | D | ||||||||||
| ชนิดตั้งฉากชนิดขาคู่ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน C-ALKDU C-HLKDU | 10 | 8 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 4.5 | 4.2 | M4 |
| 12 | 10 | 49 | 16 | 16 | 9 | 5.5 | 5.2 | M5 | |||
| 15 | 57 | 18 | 18 | 9 | 5.5 | 5.2 | |||||
| 20 | 15 | 69 | 25 | 25 | 22 | 22 | 11 | 6.5 | 6.2 | M6 | |
| 16 | 11 | 6.5 | 6.2 | ||||||||
| 25 | 15 | 86 | 35 | 26 | 26 | 14 | 8.5 | 8.2 | M8 | ||
| 30 | 20 | 95 | 40 | 30 | 29 | 29 | 14 | 8.5 | 8.2 | ||
ภาพรวมของสเปคชนิดขาคู่
| ชนิดขาคู่ | วัสดุชนิดขาคู่ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม | |
| ชนิดตั้งฉากชนิดขาคู่ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ชนิดตั้งฉากชนิดขาคู่ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | |||
| C-ALKDE | C-ALKDU | อะลูมิเนียม | อโนไดซ์สีดำ | สกรูหัวจม |
| C-HLKDE | C-HLKDU | เคลียร์อะโนไดซ์ | สกรูหัวจม | |
ข้อควรระวังการใช้ชนิดขาคู่
2. หลังจากตัดเฉือนทำรูติดตั้งชนิดขาคู่ D ตามค่าพิกัดความเผื่อ 0 ถึง +0.05 แล้ว จึงจะทำการตัดเฉือนทำช่อง ค่าพิกัดความเผื่อของรูหลังการตัดเฉือนจะเปลี่ยนไป
3. จำนวนการสั่งซื้อชนิดขาคู่ขั้นต่ำ: 4 ชิ้น
ตัวอย่างการใช้งานชนิดขาคู่
การใช้งานชนิดขาคู่อุตสาหกรรม
| ชนิดขาคู่ : สมาร์ทโฟน | ชนิดขาคู่ : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ชนิดขาคู่ : แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ชนิดขาคู่ : อุตสาหกรรมยานยนต์ | ชนิดขาคู่ : หุ่นยนต์ | ชนิดขาคู่ : ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับชนิดขาคู่
| ชุดเสื้อตลับลูกปืน ชนิดตลับลูกปืนเดี่ยวมีแหวนล็อคฝังในตัว | ส่วนรองรับเพลาแบบร่องรูปตัว T | ชุดประกอบตัวยึดเสาชนิดขาคู่ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ชนิดขาคู่รุ่นทั่วไป: BGRAB6000ZZ | ชนิดขาคู่รุ่นทั่วไป: SHSTM8-25 | ชนิดขาคู่รุ่นทั่วไป: KDST20 |

ชนิดชนิดขาคู่・
D)
D1
วัสดุชนิดขาคู่
กระบวนการชุบผิว
อุปกรณ์เสริม