หน่วยตัว ตัวเสื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง - บล็อค กว้าง สองเท่า [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : ตัวเรือนแบบลูกบล็อคกว้าง
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 75 และ 215
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ : ตัวเรือน อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน : ชุบอโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

dr=8·10·13 dr=12·16 to 50
 
พิมพ์ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่ใช้ตัวเสื้ออุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
>> (ที่นี่)[M] วัสดุ[ S ] กระบวนการเตรียมผิว
C-LHBBWC-LMUอะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์ใส-20 ถึง 80°C

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง รหัสรุ่น/ Part number (ประเภท, dr)
  C-LHBBW10
 
 หมอLL1ชม.H(ห1)(เอชทู)WW1W2Mอัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐานน้ำหนักอ้างอิง
 ความเผื่อC (ไดนามิก) Nโค(สแตติก) เอ็น(ก)
8+0.003
-0.013
5842112218634245เอ็ม 43.48431784102
106846132621840286เอ็ม54.3125881100180
1270501528244230.55.756571200205
13753024.544335.58131570240
1685601938.532.595036712302350400
20+0.003
-0.015
9670214135115440M6 ค่ะ5.214102740570
251301002651.54212765411M8 ค่ะ7.018161031401200
301401103059.54915785810245054901480
35+0.003
-0.018
155120346854189070265062702200
40175140407862201028011M10 ค่ะ8.725343080403200
502151605210280251221006080159006700
[ ! ] ขณะส่งมอบสินค้าจะทา น้ำมัน กันสนิม

สรุป ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

[คุณสมบัติของ ลิเนียร์บุชชิ่ง]
♢ รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจากบริษัทของเรา เมื่อ การจัดซื้อ จำนวนมาก! !

[ ข้อมูลการเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง]
♢ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเรามี สเปค ที่แตกต่างกันบ้าง โปรดระมัดระวังในการเลือก
ความคลาดเคลื่อนของมิติของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (dr) และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) ได้รับการปรับปรุงให้มี ความเผื่อ เท่ากับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของเรา
 ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงของเรา
แอลเอชบีดับเบิลยู20
ซีรีย์ ความคุ้มค่า
ซี-แอลเอชบีบีดับบลิว20
ความเผื่อ มิติ ดร.0
-0.012
0
-0.012

[เปรียบเทียบราคากับสินค้าประเภทเดียวกันของเรา ลิเนียร์บุชชิ่ง]
ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงของเรา
แอลเอชบีดับเบิลยู20
ผลิตภัณฑ์ ชิ้นนี้
ซี-แอลเอชบีบีดับบลิว20
ราคา
อัตราการลดลง
12820166041%
512538149441%
1012312116250%
■ ตัวอย่างรายละเอียดของอัตราส่วนลดของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
ปริมาณการสั่งซื้ออัตราส่วนลด
ซี -LHBBW20
1-30
31 to 100สิบ%
101 or more30%
หากต้องการตรวจสอบราคาและวันที่จัดส่งตามจำนวนสำหรับแต่ละหมายเลข รุ่น โปรดคลิกตรวจสอบราคาหลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว