หน่วยตัว ตัวเสื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง - บล็อกกว้าง เดี่ยว[ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS ]

ข้อควรระวัง
- บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : ตัวเรือนแบบลูกบล็อคกว้าง
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 16 และ 35
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ : ตัวเรือน อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน : ชุบอโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
dr=8·10·13 dr=12·16 to 50| พิมพ์ | ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่ใช้ | ตัวเสื้อ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | |
| >> (ที่นี่) | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | ||
| C-LHBB | C-LMU | อะลูมิเนียมอัลลอย | อะโนไดซ์ใส | -20 ถึง 80°C |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
| ตัวอย่างการสั่งซื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง | รหัสรุ่น/ Part number (ประเภท, dr) | |
| C-LHBB10 |
| หมอ | L | L1 | ชม. | H | (ห1) | (เอชทู) | W | W1 | W2 | M | ง | ℓ | อัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน | น้ำหนักอ้างอิง | ||
| ความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | โค(สแตติก) เอ็น | (ก) | |||||||||||||
| 8 | +0.003 -0.012 | 30 | 18 | 11 | 22 | 18 | 6 | 34 | 24 | 5 | เอ็ม 4 | 3.4 | 8 | 274 | 392 | 56 |
| 10 | 35 | 21 | 13 | 26 | 21 | 8 | 40 | 28 | 6 | เอ็ม5 | 4.3 | 12 | 372 | 549 | 90 | |
| 12 | 36 | 26 | 15 | 28 | 24 | 42 | 30.5 | 5.75 | 510 | 784 | 112 | |||||
| 13 | 39 | 30 | 24.5 | 44 | 33 | 5.5 | 123 | |||||||||
| 16 | 44 | 34 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | 774 | 1180 | 189 | ||||
| 20 | +0.003 -0.013 | 50 | 40 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 ค่ะ | 5.2 | 882 | 1370 | 237 | ||
| 25 | 67 | 50 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 ค่ะ | 7.0 | 18 | 980 | 1570 | 555 | |
| 30 | 72 | 58 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 1570 | 2740 | 685 | ||||
| 35 | +0.003 -0.015 | 80 | 60 | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 1670 | 3140 | 1100 | ||||
| 40 | 90 | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 ค่ะ | 8.7 | 25 | 2160 | 4020 | 1600 | ||
| 50 | 110 | 80 | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 3820 | 7940 | 3350 | |||||
สรุป ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
♢ รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจากบริษัทของเรา เมื่อ การจัดซื้อ จำนวนมาก! !
[ ข้อมูลการเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง]
♢ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเรามี สเปค ที่แตกต่างกันบ้าง โปรดระมัดระวังในการเลือก
ความคลาดเคลื่อนของมิติของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (dr) และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) ได้รับการปรับปรุงให้มี ความเผื่อ เท่ากับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของเรา
| ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงของเรา แอลเอชบีดับเบิลยู20 | ซีรีย์ ความคุ้มค่า ซี-แอลเอชบีบีดับบลิว20 | |
| ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 0-0.012 | 0-0.012 |
[เปรียบเทียบราคากับสินค้าประเภทเดียวกันของเรา ลิเนียร์บุชชิ่ง]
| ปริมาณการสั่งซื้อ | ผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงของเรา แอลเอชบีบี20 | ผลิตภัณฑ์ ชิ้นนี้ ซี-แอลเอชบีบี20 | ราคา อัตราการลดลง |
| 1 | 1430 | 840 | 41% |
| 51 | 1287 | 756 | 41% |
| 101 | 1172 | 588 | 50% |
| ปริมาณการสั่งซื้อ | อัตราส่วนลด ซี -LHBB20 |
| 1-30 | — |
| 31 to 100 | สิบ% |
| 101 or more | 30% |