รุ่นมาตรฐาน ตะแกรงครอบข้างเครื่อง PC

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- พื้นผิวตัดและพื้นผิวที่ผ่านการเจาะรูไม่ได้ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แผงปิด รุ่นมาตรฐาน
・ ประเภทรุ่น: LCPC (โปร่งใส)
・ วัสดุ: พีซี (โพลีคาร์บอเนต)
・ สามารถระบุขนาดแผงได้โดยเพิ่มทีละ 1 mm ความยาว: 20 - 1200 mm และความกว้าง: 20 - 1,000 mm
・ สามารถเลือกความหนาของแผงได้ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม.
・ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ความต้านทานพื้นผิว:2.31 x 107 Ω
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แผ่นเพลท ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์ติดตั้งตู้ PC ใช้พลาสติก เทอร์โมพลาสติก พลาสติกที่ไม่เป็นรูปร่าง และหลังการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากจะมี ทนความร้อน และความโปร่งใสที่ดีแล้ว ยังมีคุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีอีกด้วย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างโรงงาน ห้องคลีนรูม (สารกึ่งตัวนำ, จอแอลซีดี, อิเล็กทรอนิกส์, แสงและทัศนอุปกรณ์ และยา ฯลฯ), ที่พักพิงของอุปกรณ์คลีนรูม, ฝาครอบอุปกรณ์ ฯลฯ
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ โปร่งใสที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายใน ตัวเสื้อ เฟรม และโครงสร้างอื่น ๆ ของเครื่องจักร อุตสาหกรรม
ป้องกันไฟฟ้าสถิต ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว 2.31 × 107 Ω
เงื่อนไขการทดสอบ:
1) เงื่อนไขการปรับสภาพ: 23 ± 2°C, 50± 5% RH, 48 ชม
2) เงื่อนไขการทดสอบ: 23±2°C, 50± 5% RH
3) ทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลาง อิเล็กโทรด: 76 mm
4) การกวาดล้าง อิเล็กโทรด: 6.0 mm
5) แรงดันทดสอบ: 100Vdc
6) เวลาไฟฟ้า: 1 นาที
ป้องกันไฟฟ้าสถิต ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว 2.31 × 107 Ω
เงื่อนไขการทดสอบ:
1) เงื่อนไขการปรับสภาพ: 23 ± 2°C, 50± 5% RH, 48 ชม
2) เงื่อนไขการทดสอบ: 23±2°C, 50± 5% RH
3) ทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลาง อิเล็กโทรด: 76 mm
4) การกวาดล้าง อิเล็กโทรด: 6.0 mm
5) แรงดันทดสอบ: 100Vdc
6) เวลาไฟฟ้า: 1 นาที
ดรออิ้งบอกขนาด อุปกรณ์ติดตั้งตู้

ภาพ สเปค ข้อมูลจำเพาะของ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
| สไตล์ | สามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม. | การเลือกความหนา T | |
TYPE | A | B | |
| A≥B | |||
| LCPC (โปร่งใส) | 20-1200 | 20-1000 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
ตัวอย่างการใช้ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
■ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ใช้สำหรับฝากระโปรงและประตูพับ ฯลฯ


สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
สินค้าแนะนำที่เกี่ยวข้องของ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ มีดังต่อไปนี้
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| (ชุด ความคุ้มค่า) มาตรฐานยุโรป 30 ซีรีส์ 3030 โปรไฟล์ อะลูมิเนียม ความกว้างของร่อง 8 mm | (ชุด ความคุ้มค่า) น๊อตตัวเมีย สไลเดอร์ พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 8 mm (รวม 100 ชิ้น) | (ชุด ความคุ้มค่า) แผ่นเพลท พีวีซี โพลีไวนิลคลอไรด์ แผ่นเพลท รูชนิดแปรรูป |
![]() | ![]() | ![]() |
T
TYPE
A
B