ตัวยึดแบบซ่อนมุมเหล็กกล้า

ข้อควรระวัง
- สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ประเภทผลิตภัณฑ์: เหล็กฉากยึดสำหรับโครงอะลูมิเนียม
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ หมายเลข: 3030, 4040
・ เหล็กฉากยึดแบบซ่อนซีรีส์ LBIE / LBIL ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมการชุบผิวชุบสังกะสี
・ ประเภทขายึด: E-Type (LBIE), L-Type (LBIL)
・ สามารถใช้กับโปรไฟล์ 30 และ 40 เพื่อประกอบโครงขนาดใหญ่ ฝาครอบ ขาตั้ง และโมดูลอื่นๆ ของอุปกรณ์อัตโนมัติได้อย่างง่ายดายและง่ายดาย
ภาพรวมสินค้าฉากยึดแบบซ่อนมุม
สามารถเชื่อมโปรไฟล์สองชิ้นเข้าด้วยกันในมุมฉาก ซึ่งสามารถซ่อนไม่ให้เห็นได้ในร่องโปรไฟล์ และวิธีเชื่อมต่อก็สวยงามดูดี
สินค้าแบ่งออกเป็นตัวยึดที่ใช้ได้กับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป 3030 และ 4040 และสินค้าชนิด L และ E สามารถแยกได้จากวิธีการติดตั้ง หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
LBIL
• L-type corner groove connector

LBIE
• E-type corner groove connector

| Type | M Material | S Surface Treatment |
|---|---|---|
| LBIE | Carbon Steel | Galvanized |
| LBIL |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉากยึดแบบซ่อนมุม
สินค้ามีหลายข้อมูลจำเพาะและชนิด คุณภาพสูงและราคาประหยัด อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์สวยงาม
[การใช้งานฉากยึดแบบซ่อนมุม]
เหมาะสำหรับฮู้ด เครื่องจักร บาร์จัดแสดงและอุปกรณ์ขนาดกลางและใหญ่ประเภทอื่นๆ
ภาพรวมของสเปคฉากยึดแบบซ่อนมุม
ตารางรายละเอียดจำเพาะมีขนาดของสินค้า หมวดหมู่ขนาด ขนาดเกลียวที่ใช้ได้ และข้อมูลรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ โดยละเอียด
ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ตัวอย่างการใช้งานฉากยึดแบบซ่อนมุม


ข้อควรระวังการใช้งานฉากยึดแบบซ่อนมุม
ตัวเชื่อมต่อแบบซ่อนพิเศษ เหมาะสำหรับเชื่อมมุมฉากของโปรไฟล์
สำคัญ: สินค้าใหม่ - อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียม รุ่นอีโคโนมี่ มาตรฐานยุโรป ไม่สามารถใช้กับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยจากมิซูมิที่มีอยู่ได้