ฉากยึดพาเนลสำหรับอลูมิเนียมเฟรม

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ฉากยึดแผงสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของฝาปิดทำจาก PA (LBMBG) หรือ PVC (LBMB)
・ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้งานได้: 30 ซีรีส์, 40 ซีรีส์, 45 ซีรีส์
・ บล็อคการเชื่อมต่อตัวเว้นระยะพิเศษ ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย เพียงหมุน 90 องศาแล้วยึดเข้ากับโปรไฟล์ จากนั้นติดแผงเข้ากับโปรไฟล์อย่างแนบเนียนเพื่อการเชื่อมต่อที่แข็งแรงและเชื่อถือได้
ภาพรวมสินค้าอุปกรณ์ติดตั้งตู้
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. อุปกรณ์ติดตั้งตู้สำหรับโปรไฟล์ ใช้โดยหมุน 90 องศา จากนั้นยึดไว้บนโปรไฟล์ แล้วติดตั้งพาเนลบนโปรไฟล์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ติดตั้งตู้
(1) สินค้าอุปกรณ์ติดตั้งตู้โปรไฟล์มาตรฐานยุโรป ซึ่งแตกต่างจากสินค้ามาตรฐาน JIS
② อุปกรณ์ติดตั้งตู้สำหรับโปรไฟล์ ใช้โดยหมุน 90 องศา จากนั้นยึดไว้บนโปรไฟล์ แล้วติดตั้งพาเนลบนโปรไฟล์
② อุปกรณ์ติดตั้งตู้สำหรับโปรไฟล์ ใช้โดยหมุน 90 องศา จากนั้นยึดไว้บนโปรไฟล์ แล้วติดตั้งพาเนลบนโปรไฟล์
Drawing ระบุขนาดอุปกรณ์ติดตั้งตู้
| ชนิดอุปกรณ์ติดตั้งตู้ | สีอุปกรณ์ติดตั้งตู้ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
| LBMB | — | PVC | ไม่มีให้ |

ภาพรวมของสเปคอุปกรณ์ติดตั้งตู้
| รหัสสินค้าอุปกรณ์ติดตั้งตู้ | L | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | |
| ชนิดอุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ซีรีส์ความกว้างร่อง | |||||||
| LBMB | 8-30 | 20.0 | 8.2 | 17.0 | 13.8 | 8.0 | 26.1 | 20.8 |
| 8-40 | 18.0 | 8.2 | 20.0 | 15.8 | 8.2 | 32.6 | 23.2 | |
ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ติดตั้งตู้

ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ติดตั้งตู้
สินค้าอุปกรณ์ติดตั้งตู้นี้เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโครงมาตรฐานยุโรป ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าโครงมาตรฐาน JIS
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว