ขา ฉากยึด มุม(45 องศา) สำหรับ อลูมิเนียมโปรไฟล์

ข้อควรระวัง
- สเปคมาตรฐานยุโรปที่มีขนาดต่างกัน สามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
- ดาวน์โหลดฟรี! >>แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ Economy Series ver2023 (TH-EN)_Part17 คลิกที่นี่
- ขอแจ้งให้ทราบว่า สเปคกระบวนการเตรียมผิวสำหรับสินค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป รูปลักษณ์อาจแตกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นยังคงเหมือนเดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งสินค้าที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ปะปนกัน
รายละเอียดสินค้า
・ ขา ฉากยึด มุม (45 องศา) สำหรับ อลูมิเนียมโปรไฟล์
・ ขนาดโปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้: 2020, 3030, 4040, 40120
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ สามารถสั่งซื้อพร้อมอุปกรณ์เสริมเป็นชุดผลิตภัณฑ์ได้ (ชุดสกรูเหล็กและน็อต)
・ วัสดุ: ทำจาก 6063-T5 พร้อมการชุบผิวอโนไดซ์สีเงิน
・ อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปเข้ากันไม่ได้กับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่ไม่ใช่ C·VALUE ที่มีอยู่ของ MISUMI เนื่องจากมีขนาดแตกต่างกัน
เหล็กยึด อัดขึ้นรูปพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ 45 องศาที่มีความแข็งแรงสูง
เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เฟรม ต่างๆ เช่น ฝาครอบ ขาตั้ง และ ชั้นวางของ ของโครงสร้างขนาดใหญ่

วัสดุ: 6063-T5
กระบวนการเตรียมผิว: ซิลเวอร์อโนไดซ์| รหัสรุ่น | Series | ขนาดโปรไฟล์ | L | L 1 | D | |
ชนิด | หมายเลข | |||||
| LBL | 8080 | 30 | 3030 | 28 | — | ⌀8.5 |
| 40 | 4040 | 38 | — | |||
| 40D | 4080 | 70 | 40 | |||
| 45 | 4545 | 43 | — | |||
| 50 | 5050 | 48 | — | |||
ต้องซื้อสลักเกลียวและน็อตรองรับแยกต่างหาก| การปรับแต่ง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ |
| การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สำหรับฝาครอบ | C | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร M5 รูต๊าปเกลียว ที่ ตำแหน่ง 12*12 ที่หน้าส่วนท้าย |
| คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด ฉากยึด บนวัสดุอัดขึ้นรูปมาใน คลองเลื่อย |
การปรับแต่งเพิ่มเติม C มีให้สำหรับ LBL8080-40D เท่านั้น การปรับแต่งเพิ่มเติม คลองเลื่อย ใช้ได้กับ LBL8080-30 เท่านั้นสเปค
[ตั้งใจใช้]
เหล็กยึด แบบพิเศษ 45 องศาสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มี ความกว้างของร่อง ของ ร่อง 8 มม. เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฮูดขนาดใหญ่ โครงสร้างแถบแสดงผล
Series
ชนิด
หมายเลข