ตัวยึดแบบแท็บสำหรับอลูมิเนียมเฟรม

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ประเภทเศรษฐกิจ มาตรฐานยุโรป ขึ้นต้นด้วย L
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ขา ฉากยึด แบบแท็บสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมซีรีส์ LBSB
・ หมายเลขโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม ใช้งานได้: ความกว้างของร่อง 6 มม. ความกว้างของร่อง 8 มม. ความกว้างของร่อง 10 มม.
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมหล่อด้วย
・ สามารถสั่งซื้อพร้อมอุปกรณ์เสริมเป็นชุดผลิตภัณฑ์ได้ (ชุดสกรูเหล็กและน็อต)
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัด มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์ประเภทเศรษฐกิจ มาตรฐานยุโรป ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
เหล็กฉากดายแคสถูกใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมต่อโปรไฟล์เข้ามุมฉาก
อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐานยุโรปสามารถใช้ได้กับโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐานยุโรปเท่านั้น เนื่องจากร่องของการกลึงตามแบบมีรูปร่างแตกต่างกัน จึงไม่สามารถใช้งานร่วมกับการกลึงตามแบบมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) ของ MISUMI ที่มีอยู่ และการกลึงตามแบบมาตรฐานของประเทศอื่น ๆ ได้
เมื่อซื้ออุปกรณ์เสริม กรุณาตรวจสอบขนาดของอุปกรณ์เสริมตามข้อมูลจำเพาะของโปรไฟล์ก่อนเลือกซื้อ
ตัวอย่างความแตกต่างของร่องและแผนภาพการใช้งานร่วมกับสเปคต่าง ๆ ของโปรไฟล์

เหล็กฉากดายแคสถูกใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมต่อโปรไฟล์เข้ามุมฉาก
อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐานยุโรปสามารถใช้ได้กับโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐานยุโรปเท่านั้น เนื่องจากร่องของการกลึงตามแบบมีรูปร่างแตกต่างกัน จึงไม่สามารถใช้งานร่วมกับการกลึงตามแบบมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) ของ MISUMI ที่มีอยู่ และการกลึงตามแบบมาตรฐานของประเทศอื่น ๆ ได้เมื่อซื้ออุปกรณ์เสริม กรุณาตรวจสอบขนาดของอุปกรณ์เสริมตามข้อมูลจำเพาะของโปรไฟล์ก่อนเลือกซื้อ
ตัวอย่างความแตกต่างของร่องและแผนภาพการใช้งานร่วมกับสเปคต่าง ๆ ของโปรไฟล์

ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุ: ADC12
กระบวนการเตรียมผิว: การพ่นทราย>ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ขนาดการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L | W | W1 | H | A | B | R | T | T1 | |
ชนิด | ลำดับที่ | ||||||||||
| LBSB | 6-2020 | 2020 | 17 | 4.5 | 3 | 20 | 9 | 3 | 3.3 | 3 | 2 |
| 8-3030 | 3030 | 28 | 6 | 7 | 35 | 13.5 | 8 | 3.5 | 4 | 3 | |
| 8-4040 | 4040 | 35 | 7.8 | 7.5 | 40 | 12 | 15 | 4.8 | 5 | 4 | |
| 10-4545 | 4545 | ดูดรออิ้งบอกขนาดของซีรีส์ 45 | |||||||||
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคสินค้าและดรออิ้งบอกขนาด กรุณาดูที่แคตตาล็อกสินค้าบนเว็บไซต์
■ การปรับแต่ง
ฉากยึดเข้ามุม เมื่อเปรียบเทียบกับฉากยึดเข้ามุมมาตรฐาน ความหนาของผนังจะบางกว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับกระบวนการประกอบโปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรป และใช้งานในกรณีที่ต้องการรับโหลดไฟฟ้าต่ำ คุณภาพมีความเสถียรและติดตั้งได้สะดวก
ระบุ -SET สำหรับการแปรรูปเพิ่มเติม และสามารถจัดส่งพร้อมกับสลักเกลียวและน็อตที่ใช้กันทั่วไปได้
| รายการการประมวลผลเพิ่มเติม | รหัสการประมวลผลเพิ่มเติม | สเปค |
| การ加工รูติดตั้งตู้เพิ่มเติม | C | เจาะรูเกลียวบนฉากยึดเข้ามุมสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งตู้ 6-2020 ![]() 8-3030/8-4040/10-4545 ![]() |
| มาพร้อมกับสลักเกลียวและน็อตที่เหมาะสม | SET | มาพร้อมกับสลักเกลียวและน็อตที่เหมาะสมสำหรับยึดเหล็กฉากเข้ามุมกับโปรไฟล์ (ฉากยึดมุม + สลักเกลียว + น๊อตตัวเมีย รวมอยู่ในราคาของฉากยึดมุมแล้ว) When specifying SET, steel bolts and nuts are provided. ■สลักเกลียวตัวที LTTB ■น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน LNCFM สเปคปี 2020 มาพร้อมกับสลักเกลียวหัวทรงกระบอก LTCM5-8 และ น๊อตตัวเมียแบบ T LNTN6-20-5 |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
สเปคเรียบง่าย สวยงาม
[วัตถุประสงค์การใช้งาน]
ขายึดพิเศษสีดำสำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐานยุโรปที่มีความกว้างของร่อง 6 มม. เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อโครงสร้างฝากันฝุ่นขนาดเล็กหรือโครงสร้างแท่งแสดงผล
สเปคเรียบง่าย สวยงาม
[วัตถุประสงค์การใช้งาน]
ขายึดพิเศษสีดำสำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมมาตรฐานยุโรปที่มีความกว้างของร่อง 6 มม. เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อโครงสร้างฝากันฝุ่นขนาดเล็กหรือโครงสร้างแท่งแสดงผล
<ข้อควรระวัง>
อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับฉากยึดโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปเข้ากันไม่ได้กับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่ไม่ใช่ C·VALUE ที่มีอยู่ของ MISUMI เนื่องจากขนาดแตกต่างกัน
ตัวอย่างการใช้งาน

ชนิด
ลำดับที่

สเปคปี 2020 มาพร้อมกับสลักเกลียวหัวทรงกระบอก LTCM5-8 และ น๊อตตัวเมียแบบ T LNTN6-20-5