นัทหน้าแปลนสำหรับอลูมิเนียมเฟรม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัดที่มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับ เฟรม ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
  • ใช้ร่วมกับสลักเกลียวตัว T เมื่อติดตั้งชิ้นส่วน มุม และอุปกรณ์ประกอบ เฟรม อื่นๆ
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 17 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

นัทหน้าแปลนสำหรับอลูมิเนียมเฟรม
เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ น๊อตตัวเมีย ชนิดนี้มักใช้สำหรับล็อค ฉากยึด ยึด พลาสติก และ แผ่นโลหะ บน อะลูมิเนียมโปรไฟล์
[คุณสมบัติ]
• สามารถใช้งานร่วมกับทีโบลท์ขนาด M5, M6 และ M8
• วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน ชุบนิกเกิลป้องกันสนิม และ สแตนเลส
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร ด้วย อะลูมิเนียมโปรไฟล์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตตัวเมีย หน้าแปลน แปลนพิเศษสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ในประเทศที่ใช้กันทั่วไปและ พื้นผิว เป็นสังกะสีซึ่งมีความสวยงามและป้องกันสนิมนอกจากนี้ยังมีชุด วัสดุ สเตนเลส เลสสำหรับความต้องการป้องกันสนิมสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์ เหมาะสำหรับการขันและ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง อะลูมิเนียมโปรไฟล์ และ ฉากยึด ประกอบง่าย ทางเลือกที่คุ้มค่า

Drawing ระบุขนาดน็อต

Drawing ระบุขนาด

ภาพรวมของสเปคน็อต

รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· NS)แพ็คขาย
LNCFM6100P

▪ น็อตตัวเมีย หน้าแปลน
รหัสสินค้าแพ็คขาย2DLT
ประเภทM
LNCFM6100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
9.813.25.8
812.816.87.2
LNFMS69.813.25.8
812.816.87.2

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตส่วนใหญ่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน พื้นผิว เป็นสังกะสี ซึ่งสวยงามและป้องกันสนิม
สำหรับข้อกำหนดด้านการป้องกันสนิมระดับสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์ มีข้อกำหนดของเหล็กกล้าไร้สนิม

ตัวอย่างการใช้งานน็อต

■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์
ตัวอย่างการใช้ น็อตตัวเมีย หน้าแปลน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับน็อต

ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 4040 ร่อง กว้าง 8 มมกระบวนการซีล ถอด สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์เหล็กยึด โหลดไฟฟ้า ดายแคส เบาสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 8 มม
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ เหล็กยึด มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ T-bolt มาตรฐานยุโรป

ตารางรายละเอียดจำเพาะน็อต

ตารางรายละเอียดจำเพาะ
หมายเลขชิ้นส่วน (ชนิด·M)จำนวนแพ็คขาย
LNCFM6100P

▪ นัทหน้าแปลน
รหัสสินค้าจำนวนแพ็คขาย2DLT
ประเภทM
LNCFM6100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
9.813.25.8
812.816.87.2
LNFMS69.813.25.8
812.816.87.2