อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45 สี่เหลี่ยม 45x45 มม. 4 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ N กรุณาคลิกที่นี่ (อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ N)
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8-45 / ร่องกว้าง 10 / ขนาด 45 × 45 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 10 มม. / 1 ร่องต่อด้าน
● พื้นที่ตัดขวาง: 45 มม. X 45 มม.
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5, เทียบเท่า A6061SS-T6, A6063S-T5 และเทียบเท่า A6063S-T6
● กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์ใส/ดำ, เคลือบใส
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์


*ไม่มีความเผื่อสำหรับขนาด L ของอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่
สำหรับความเผื่อมิติอื่น ๆ



ซีรีส์ 8-45 |
![]() |
■ ซีรีส์ 8-45 มี
ความกว้างของร่อง 10±0.36 มม. และเหมาะสำหรับสลักเกลียว M8
[ ! ] ไม่มีการทำกระบวนการเตรียมผิวที่บริเวณผิวตัดหรือบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติม
[ ! ] หากมีการระบุให้ต๊าปเกลียวปลาย จะมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรในบริเวณที่วงกลมสีแดงไว้
)
)
)

*ประเภท Light (HFSL, HFSLF, HFSLT) คือ 5.5
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)
| รุ่น | — | L | |
| HFS8-4545 | — | 800 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | L ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม. (ความเผื่อ ±0.5 มม.) | น้ำหนัก กก./ ม. | พื้นที่หน้าตัด mm2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm4 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | HFS8-4545 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 2.1 | 777 | 15.13× 104 | 15.13× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | H F S B 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 2.1 | 777 | 15.13× 104 | 15.13× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | เคลือบใส | C A F 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 2.1 | 777 | 15.13× 104 | 15.13× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | กระบวนการอบสี (สีเหลือง) *1 | HFSY8-4545 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 2.1 | 777 | 15.13× 104 | 15.13× 104 |
| HFSL | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | H F S L 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 1.7 | 628 | 11.73× 104 | 11.73× 104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | E F S 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 1.93 | 713 | 15.42× 104 | 15.42× 104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | E F S B 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 1.93 | 713 | 15.42× 104 | 15.42× 104 |
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | G F S 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 3.16 | 1171 | 23.64× 104 | 23.64× 104 |
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)
[ ! ] อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่มีรูปแบบรหัสที่ขึ้นต้นด้วย K สำหรับแต่ละอลูมิเนียมโปรไฟล์| รุ่น | — | L | |
| KHFS8-4545 | — | 4000 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | Lมม (ไม่ได้ระบุความเผื่อ) *2 | พื้นที่หน้าตัด mm2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K H F S 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 777 | 15.13× 104 | 15.13× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | K H F S B 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 777 | 15.13× 104 | 15.13× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | เคลือบใส | K C A F 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 777 | 15.13× 104 | 15.13× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | กระบวนการอบสี (สีเหลือง) *1 | KHFSY8-4545 | 4 0 0 0 | 777 | 15.13× 104 | 15.13× 104 |
| HFSL | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K H F S L 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 628 | 11.73× 104 | 11.73× 104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K E F S 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 713 | 15.42× 104 | 15.42× 104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | K E F S B 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 713 | 15.42× 104 | 15.42× 104 |
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K G F S 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 1171 | 23.64× 104 | 23.64× 104 |
[ ! ] *2 ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หรือมากกว่าที่สามารถใช้งานได้จริง
ความยาวจริงรวมถึงพื้นที่ตัวจับชิ้นงานจะยาวตั้งแต่ 4,000 มม. ขึ้นไป (จะยาวกว่าหลายสิบมม.)
อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ลูกค้าต้องตัดแบ่งเองตามขนาดที่ต้องการ จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
[ ! ] อุณหภูมิทนความร้อนที่แนะนำคือ 70°C การสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 100°C อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการโก่งตัวเนื่องจากโหลดไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงชั่วคราว เช่น ไอน้ำ สามารถทนได้ถึง 100°C
การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)
อลูมิเนียมโปรไฟล์บางชนิดไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดอลูมิเนียมและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาในแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถนำไปใช้ได้
| การจัดหมวดหมู่ | ชื่อรายการงานเพิ่มเติม | ตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติม | วิธีใช้ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| > การต๊าปเกลียวที่ปลายเฟรม | การต๊าปเกลียวที่ปลายเฟรม (รูตรงกลาง) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | ดำเนินการต๊าปเกลียวบนอลูมิเนียมโปรไฟล์ ■ ชนิด HFS/EFS LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 18 มม. (เม็ดมีดติดตั้งแล้ว) LHP/RHP/HPW: M10 ลึก 18 มม. (เม็ดมีดติดตั้งแล้ว) ■ ชนิด GFS LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 36 มม. LHP/RHP/HPW: M8 ลึก 15 มม. (ใส่อินเสิร์ตไว้แล้ว) ข้อต่อบอด (ข้อต่อสกรู ข้อต่อง่าย) ที่ต้องการการแปรรูปนี้ |
| > เปลี่ยนวิธีการตัด | การตัดงานละเอียด | SC | ![]() | ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 ซึ่งช่วยให้สามารถตัดงานละเอียดได้ *ใช้ได้เฉพาะกับ L≦1500 |
| ตัด 45 องศา | L□T45 R□T45 | ![]() | ตัดที่มุม 45 องศา ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้ ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- L AT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย)) HFS6-3030-500- L TP- R AT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา) [ ! ] หากต้องการตัดที่มุมอื่นนอกเหนือจาก 45 องศา กรุณาติดต่อบริการสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในแคตตาล็อก | |
| > การขุดเจาะรูประแจ | รูขันประแจตำแหน่งคงที่ | LCH/LCV/LCP RCH/RCV/RCP | ![]() | จำเป็นต้องมีการแปรรูปเพิ่มเติมนี้เพื่อขุดเจาะรูประแจ (⌀8) ให้ตรงกับตำแหน่งของการต๊าปที่ปลายหน้าของอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบอดที่ใช้ประกอบอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นรูปตัว L ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องมีการ加工นี้ (ข้อต่อแบบสกรู ข้อต่อเดี่ยว / ข้อต่อแบบต๊าปเกลียว) |
| ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | FL/FR | ![]() | ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ยื่นออกมาเมื่อประกอบเข้ามุม | |
| รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/CH/DH/EH AV/BV/CV/DV/EV AP/BP/CP/DP/EP | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀8) ในตำแหน่งใดก็ได้ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการขันยึดข้อต่อแบบบอดในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง [ ! ] หากคุณต้องการรูขันประแจหกรูขึ้นไป กรุณาใช้บริการสินค้านอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา | |
| > การเจาะรูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุ | Z8-XA○○ Z12-YA○○ | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (เลือกจาก Z6, Z8 หรือ Z12) ในตำแหน่งใดก็ได้ Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11, Z8: รูทะลุ ⌀9, รูคว้าน ⌀14, Z12: รูทะลุ ⌀13, รูคว้าน ⌀19 . สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในทิศทางเดียว สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีร่องหลายแถวบนผิวด้านเดียว จะทำการคว้านรูคว้านในทุกร่อง [ ! ] หากต้องการรูคว้านมากกว่าหกรู หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาใช้บริการสินค้านอกมาตรฐาน |
| > การเจาะรูโดยเฉพาะสำหรับข้อต่อแบบบลายด์ (blind joints) | รู D | LDH/LDV RDH/RDV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดข้อต่อเดี่ยว (ข้อต่อเดี่ยว) |
| รูตัว S | LSH/LSV RSH/RSV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดประตูบานคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก (ประตูบานคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก) | |
| รู M | LMH/LMV RMH/RMV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง (ข้อต่อคู่หลังประกอบ ข้อต่อกลาง) | |
| > การแปรรูปอื่น ๆ | GFS series ต๊าปเกลียวที่ปลายหน้าตัด | LTS/RTS/TSW | ![]() | เราทำการต๊าปเกลียวที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งแผ่นปิดปลายโดยเฉพาะสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความแข็งแรงสูง (แผ่นเพลทชนิดแข็ง) |
| ปลายลบมุมแบบ C | CW | ![]() | บริเวณรอบนอกของหน้าตัดอลูมิเนียมโปรไฟล์จะถูกทำการทําแชมเฟอร์ | |
| การติดสติ๊กเกอร์ | ZZZ | ![]() | มีการติดสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์รหัสรุ่น/ Part number ฯลฯ ลงบนอลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร ฯลฯ แต่ยังสามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลและหมายเลขหน่วยของลูกค้าได้เช่นกัน |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45
■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | น๊อตตัวเมีย | ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | ฝาปิดร่อง | แหวนรองนำไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |
■ รายการฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รองรับการใช้งาน
รหัสรุ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์ | ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รองรับการใช้งาน | |||||
ประเภทสินค้า | สี | ความหนา | รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนครั้งที่ใช้ | ||
| HFS8-4545 HFSB8-4545 HFSY8-4545 CAF8-4545 HFSL8-4545 EFS8-4545 EFSB8-4545 อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ (หมายเลขรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย K) ก็เหมือนกัน | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ (ชนิดขายาว) | สีดำ | 3 | 1 | ||
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | ยึดด้วยสลักเกลียว | สีดำ | 3 | 1 | ||
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
| เช่นเดียวกันกับ GFS8-4545 อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ (หมายเลขรุ่นขึ้นต้นด้วย K) | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | สลักเกลียวชนิดที่มีการยึดติด (แผ่นติดตั้งชนิดแข็งความแข็งเกร็งสูง) ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมแบบพิเศษ | สีเงิน | 2 | 1 | ||
ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อของอลูมิเนียมโปรไฟล์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้ >> ตัวอย่างการเชื่อมต่อสายไฟต่าง ๆ
เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | |
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ | ![]() | ![]() |
คุณสมบัติ | - เชื่อมต่อนอกอลูมิเนียมโปรไฟล์ - สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ - ไม่สวยงาม | · เชื่อมต่อภายในอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สวยงาม · ต้องมีการแปรรูปอลูมิเนียมโปรไฟล์ |
ส่วนตรงกลาง (ไม่มีชิ้นส่วนมุม)
ขนาดและตำแหน่ง | ซ้าย | ด้านขวา | ทั้งสองด้าน | ภาพตัดขวาง |
M12 ลึก 18 (⌀12.5 มีการใส่เม็ดมีดเกลียว) | LTP | RTP | TPW | |
M10 ลึก 18 (ใส่เฮลิเซิร์ทแล้ว) | LHP | RHP | HPW | |
ตำแหน่ง Tap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[ ! ] น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้คือโหลดไฟฟ้าที่ทำให้อลูมิเนียมโปรไฟล์เกิดระยะโก่งไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่ใช้งานได้จริง (ความโก่งที่ยอมรับได้จะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของอลูมิเนียมโปรไฟล์ หรือ ตาราง/สูตรคำนวณระยะโก่งแบบง่ายเพื่อใช้อ้างอิง
ภาพรวมประเภทของอลูมิเนียมโปรไฟล์
| อลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐาน | อลูมิเนียมโปรไฟล์น้ำหนักเบา | อลูมิเนียมโปรไฟล์ความแข็งเกร็งสูง | ||||||
| ชนิด HFS | ชนิด EFS | ประเภท NFS (NEFS) | ประเภท HFSL | ประเภท NFSL | ประเภท GFS | ประเภท GNFS | ||
| ภาพถ่ายหน้าตัด | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| วัสดุ | A6005CSS-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | เทียบเท่า A6061SS-T6 | เทียบเท่า A6063S-T6 | |
| คุณสมบัติ | รูปทรงพื้นที่หน้าตัดมาตรฐาน | อลูมิเนียมโปรไฟล์นี้ยังคงความแข็งเกร็งเช่นเดียวกับซีรีส์ HFS ในขณะที่มีน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำกว่า | สามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และ EFS | อลูมิเนียมโปรไฟล์นี้ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาประหยัดมากกว่าความแข็งแรง | โดยการเปลี่ยนวัสดุจาก HFSL เราสามารถลดราคาลงได้อีก ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFSL | อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบหนาที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องรับโหลดไฟฟ้าสูง | สามารถลดราคาได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุของอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รับโหลดไฟฟ้าและมีความแข็งแรงสูง ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ GFS | |
| กระบวนการชุบผิว | อะลูมิเนียมชุบผิวอโนไดซ์สีขาว , อะลูมิเนียมชุบผิวอโนไดซ์สีดำ , เคลือบใส , กระบวนการอบสี (สีเหลือง) | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | |
| ซีรีส์ที่รองรับการใช้งาน | 5 | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | ||||||||
| 8-45 | ||||||||
ภาพสีของอลูมิเนียมโปรไฟล์
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | การเคลือบผิวใส (มันวาว) | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | กระบวนการอบสี (เหลือง) | |
ภาพถ่ายหน้าเรียบ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[ ! ] ไม่มีการทำกระบวนการอโนไดซิ่งหรือการทำสีที่ปลายทั้งสองด้าน
[ ! ] การเคลือบผิวแบบใสคือการเคลือบผิวโปร่งใสที่เคลือบอยู่บนชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี พื้นผิวมีความมันวาว
[ ! ] ไม่มีหมายเลขสีหรือมาตรฐานสีสำหรับกระบวนการอโนไดซิ่งสีดำและกระบวนการอโนไดซิ่งสีขาว