พุกแบบหนักสำหรับโครงอลูมิเนียม เสริมความแข็งแรง สูง 25 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้วยโครงเสริมแรง หนากว่ารุ่นมาตรฐาน เพิ่มความสูง 25 มม. ทำให้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

    Drawing ระบุขนาดขาฉิ่ง

    HFANK6-3030 (ขาฉิ่งรุ่นมาตรฐาน)
    HFANK8-4040 (ขาฉิ่งรุ่นมาตรฐาน)
    [!]รุ่นเก่า : HFANK225

    HFHANK8-4040 (ขาฉิ่งชนิดหนัก)
    [!]รุ่นเก่า : HFHANK8

    HFHANK10-6060 (ขาฉิ่งชนิดหนัก)

    HFHANK10-60120 (ขาฉิ่งแบบหนัก)

    ขาฉิ่ง
    [M] วัสดุขาฉิ่ง : S25C
    [S] การเคลือบผิวขาฉิ่ง : สีอบสีดำ

    ตารางข้อมูลจำเพาะขาฉิ่ง

    รุ่น
    HFANK6−3030
    HFANK8−4040
    ・รายการราคาขาฉิ่งด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
    ・สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
    รุ่นของขาฉิ่ง
    มวลกรัม
    เฟรม รองรับการใช้งาน
    (ซีรีส์)
    โบลท์และน็อตที่ใช้ได้
    (รวมอยู่ด้วยหากเลือกการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม)
    รุ่นเก่า[!]
    โบลท์จำนวนชิ้นน็อต
    (โหลดล่วงหน้า)
    จำนวนชิ้น
    HFANK630305776 ซีรีส์CBM6−143HNTT6−63HFANK225
    HFANK840408 ซีรีส์
    8-45 ซีรีส์
    CBM8−182HNTT8−82
    HFHANK81650CBM8−20HFHANK8
    HFHANK106060268010 ซีรีส์CBM10-25HNTT10-10
    60120279044
    [!]หมายเลขรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถสั่งซื้อรุ่นเก่าได้

    การประมวลผลเพิ่มเติมขาฉิ่ง

    รุ่น-(ชุด)
    HFANK6-3030-ชุด
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะของขาฉิ่งขาตั้งที่ใช้งานได้
    ตั้ง สลักเกลียวและ
    น็อต ที่เกี่ยวข้อง
    ชุดสำหรับแต่ละรุ่นและปริมาณ
    โปรดดู "โบลท์ และ น็อต ที่ใช้งานได้" ในตาราง สเปค แหวนรอง (WSSM12-6-1) มาพร้อม
    กับ HFANK6-3030 ไม่รวมสลักเกลียว>>คลิกที่นี่

    HFANK6-3030
    8-4040
    HFHANK8-4040
    10-6060
    10-60120
    [!]เมื่อระบุ -SET, -SET1, -SET2 ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

    ตัวอย่างการใช้งานขาฉิ่ง

    ขาฉิ่งสำหรับโครงอลูมิเนียมชนิดหนัก รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ ตัวอย่างการใช้งาน
     

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับขาฉิ่ง

    ชื่อสินค้า(สินค้าชิ้นนี้)ขาฉิ่ง
    ชนิดหนัก
    ขาฉิ่งขาฉิ่งขาตั้งขาฉิ่ง
    ชนิดแผ่นโลหะ
    ขาตั้งขาฉิ่ง แบบขาฉิ่ง 4 จุด/ขาฉิ่ง 2 จุด
    รูปสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขาฉิ่งสำหรับโครงอะลูมิเนียมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขาฉิ่งสำหรับโครงอะลูมิเนียมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขาฉิ่งสำหรับโครงอะลูมิเนียมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขาฉิ่งสำหรับโครงอะลูมิเนียมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้องกับขาฉิ่งสำหรับโครงอะลูมิเนียม
    รุ่นHFANK, HFANKHFSANK, HFSAKWHFDANKHFLANB, HFLANBHFTANK6, HFTANK8,
    HFTANM6, HFTANM8
    วัสดุ
    (การเคลือบผิว)
    S25C
    (สีอบดำ)
    SPHC
    (โครเมต)
    ADC12
    (ไม่มี)
    SS400
    (ไตรวาเลนท์โครเมต,
    ฟิล์มไตรไอรอนเตตรอกไซด์)
    SPHC
    (ไตรวาเลนท์โครเมต)
    เฟรมที่เข้ากันได้ซีรีส์ 6,8,8-45ซีรีส์ 6,8ซีรีส์ 6,86 ซีรีส์ (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 30 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 60 มม. เท่านั้น)
    ซีรีส์ 8 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40/80 มม. เท่านั้น)
    6 ซีรีส์ (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 30 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 60 มม. เท่านั้น)
    ซีรีส์ 8 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40/80 มม. เท่านั้น)