แอนเคอร์ ADC12 สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ HFS6/HFS8 สูง 169 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฉากเหล็กยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม
    ฉากเหล็กยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม เป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้สำหรับยึดอลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ MISUMI
    [คุณสมบัติ]
    - ความสูงของชิ้นงาน (mm.) : 169
    - รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ : HFS6 และ HFS8 ,แต่ไม่สามารถใช้กับ HFS8-45
    - วัสดุ : ADC12
    - การปรับแต่งพื้นผิว : ไม่มี
    - หมายเหตุ : สกรูและนัทไม่รวมอยู่ในชุด
    [การใช้งาน]
    เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับประกอบร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์

    Drawing ระบุขนาดขาฉิ่ง

    ขาฉิ่ง

    HFDANK6

    HFDANK8

    [M] วัสดุขาฉิ่ง : ADC12

    ตารางข้อมูลจำเพาะขาฉิ่ง

    รุ่นขาฉิ่ง
    HFDANK6
    ・รายการราคาขาฉิ่งด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
    ・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
    รุ่น
    มวลกรัม
    เฟรม รองรับการใช้งาน
    (ซีรีส์)
    โบลท์และน็อตที่ใช้งานได้
    รุ่นรหัสรุ่นโบลท์จำนวนชิ้นน็อตจำนวนชิ้น
    HFDANK61186 ซีรีส์CBM6−203HNTT6−63
    81478 ซีรีส์CBM8−25HNTT8−8
    * ไม่สามารถใช้กับซีรีส์ 8-45 ได้
    [ ! ]ไม่รวมโบลท์และน็อต

    การประมวลผลเพิ่มเติมของขาฉิ่ง

    รุ่น−(ชุด・SST)
    HFDANK6−ชุด
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขาฉิ่งบังคับ
    ตั้ง สลักเกลียวและ
    น็อต ที่เกี่ยวข้อง
    ชุด
    SST

    (สแตนเลส)
    ชุดโบลท์และน็อตสำหรับยึดพุกและโครง ไม่รวมสลักเกลียว
    ตั้งโบลท์และน็อตชนิดสแตนเลสตามที่กำหนดโดย SST

    (ตัวอย่าง) สลักเกลียว: SCB6−15
    น็อต : HNTTSN6−6

    HFSANK6
    HFSANK8
    HFSAKW6
    HFSAKW8
    HFDANK6
    HFDANK8

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับขาฉิ่ง

    ชื่อสินค้า(สินค้าชิ้นนี้) ขาฉิ่งขาฉิ่งขาฉิ่ง
    ชนิดหนัก
    ขาฉิ่ง
    ชนิดแผ่นโลหะ
    ขาฉิ่ง แบบพุก 4 จุด/พุก 2 จุด
    รูปสินค้ารูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพุกสำหรับโครงอะลูมิเนียมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพุกสำหรับโครงอะลูมิเนียมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพุกสำหรับโครงอะลูมิเนียมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพุกสำหรับโครงอะลูมิเนียมรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพุกสำหรับโครงอะลูมิเนียม
    รุ่นHFDANKHFSANK, HFSAKWฮัฟแบงค์ ฮัฟแฮงค์HFLANB, HFLANBHFTANK6, HFTANK8,
    HFTANM6, HFTANM8
    วัสดุ
    (การเคลือบผิว)
    ADC12
    (ไม่มี)
    SPHC
    (โครเมต)
    S25C
    (สีอบดำ)
    SS400
    (ไตรวาเลนท์โครเมต,
    ฟิล์มไตรไอรอนเตตรอกไซด์)
    SPHC
    (ไตรวาเลนท์โครเมต)
    เฟรมที่เข้ากันได้ซีรีส์ 6,8ซีรีส์ 6,8ซีรีส์ 6,8,8-456 ซีรีส์ (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 30 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 60 มม. เท่านั้น)
    ซีรีส์ 8 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40/80 มม. เท่านั้น)
    6 ซีรีส์ (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 30 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 60 มม. เท่านั้น)
    ซีรีส์ 8 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 มม., สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40/80 มม. เท่านั้น)