ขายึดกลับด้านพร้อมส่วนยื่น - ซีรีส์ 8-45, ร่อง 10 มม., ร่อง 1 แถว (มุม 90 องศา)

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เหล็กยึด ที่มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อป้องกันการหมุน สามารถใช้เมื่อชื่อเสียงข้าม
Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา
HBLFSN8-45
HBLFSNB8-45
(อะลูไมต์สีดำ)
HBLFSNM8-45
(ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
CHBLFSN8-45
(การเคลือบสีอบ, สีเงิน)
50 สี่เหลี่ยม
เหล็กฉาก 90 องศาถอยหลังแบบยื่นออกมา
HBLFSN8-50


| ชนิด | [M]วัสดุ | [S]การเคลือบผิว |
| HBLFSN8−45 | ADC12 | − |
| HBLFSNB8−45 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | |
| HBLFSNM8−45 | การชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
| CHBLFSN8−45 | การเคลือบสีอบ (สีเงิน) | |
| HBLFSN8−50 | − |
ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLFSN8−45 |
・สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
| รุ่น | มวล (กรัม) | โบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้ | น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต (นิวตัน) | |||
| โบลท์ | จำนวนชิ้น | T-น็อต | จำนวนชิ้น | |||
| HBLFSN8−45 | 55 | CBM8−20 | 2 | HNTT8−8 | 2 | 2058 |
| HBLFSNB8−45 * (อะลูไมต์สีดำ) | ||||||
| HBLFSNM8−45 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ||||||
| CHBLFSN8−45 (สีอบ/สีเงิน) | ||||||
| HBLFSN8−50 | 78 | |||||
- หากคุณต้องการชุดโบลท์และน็อต กรุณาเลือกจากเกณฑ์การกรอง [อุปกรณ์เสริม] หากไม่มี ตัวยึดจะขายแยกต่างหาก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาชุด โปรดดู [รายละเอียดงานเพิ่มเติม] ที่ด้านล่างของหน้า
การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLFSN8−45 | − | SET |
| HBLFSN8−45 | − | C-SET |
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ | ขายึดที่ใช้งานได้ |
| รูยึดฝาครอบเพิ่มเติม | C | เพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ (M5 สองด้าน) (สกรูยึด HCBM) ![]() | HBLFSN8−45 |
| HBLFSNB8−45 | |||
| HBLFSNM8−45 | |||
| CHBLFSN8−45 | |||
| HBLFSN8−50 | |||
| HBLFSNK8−45 | |||
| HBLFSNE8−45 | |||
| HBLFSSW8−45 |
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ | ขายึดที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตั้งสลักเกลียวและน็อตที่เกี่ยวข้อง | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อต สปริงพรีฟิต) SSU ( น็อตสปริง พ รีฟิต สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงฟิตติ้ง) SSP (น็อตสปริงฟิตติ้งสแตนเลส) SEC ( โบลท์/ น็อต พร้อมแหวนรอง) | ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม (เพิ่มในราคาขายึด) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSN8-45
[ ! ]เมื่อระบุผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ HBLFSN8-45 โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่รองรับการใช้งานสำหรับแต่ละรายการ | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSN8−45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNB8−45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNM8−45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHBLFSN8−45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSN8−50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNK8−45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNE8−45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNT8−45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSSW8−45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, -SEP สำหรับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขายึดอะลูไมต์สีดำ โบลท์ที่ติดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■ เจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา
คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLFSN8-45-C
■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา
| รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติม | โบลท์ | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ชนิด | รุ่น | วัสดุ | ตัวอุด | |
| SET | CBM8-20 | เหล็ก | เข้าก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB8-20 | สแตนเลส | เข้าก่อน | HNTTSN8-8 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM8-20 | เหล็ก | เข้าก่อน | HNTU8-8 | เหล็ก | ใช่ |
| SSU | SCB8-20 | สแตนเลส | เข้าก่อน | SHNTU8-8 | สแตนเลส | ใช่ |
| SEP | CBM8-20 | เหล็ก | เข้าช้า | HNTP8-8 | เหล็ก | ใช่ |
| SSP | SCB8-20 | สแตนเลส | เข้าช้า | SHNTP8-8 | สแตนเลส | ใช่ |
| SEC | HCBST8-24 | เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า) | เข้าก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี |
ตัวอย่างการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา
คุณสมบัติเหล็กฉาก 90 องศา: ประเภทที่มีส่วนที่ยื่นออกมาพอดีกับร่องเฟรม
ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
สามารถติดตั้งได้ทั้งทิศทาง
การเชื่อมต่อรูปตัว L
การเชื่อมต่อข้าม

| รุ่น | เฟรมที่เข้ากันได้ |
|---|---|
| HBLFSN8-45 | ซีรีย์ 8-45 สำหรับ 45/90 สี่เหลี่ยม |
| HBLFSNB8-45 (อะโนไดซ์สีดำ) | |
| HBLFSNM8-45 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | |
| CHBLFSN8-45 (สีอบ/สีเงิน) | |
| HBLFSN8-50 | ซีรีย์ 8-45 สำหรับ 50/100 ตร.ม |
มีขายึดสำหรับร่องสองแถวให้เลือกด้วย
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ มุมขวาของเหล็กฉาก 90 องศา
โปรดตรวจสอบตารางความทนทานต่อความเหลี่ยมเพื่อดูความเหลี่ยมของขายึด■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด
วิธีติดตั้งชุดน็อตพร้อมแหวนรอง (-SEC) ของเหล็กฉาก 90 องศา
■ วิธีติดตั้ง HBLFSN8-45-SEC ที่มาพร้อมกับชุดน็อตพร้อมแหวนรองสปริงสำหรับขายึดเฟรมอลูมิเนียม HBLFSN8-45
เมื่อเปรียบเทียบกับโบลท์ซีรีส์อื่นๆ ที่มีแหวนรองสปริง ผลิตภัณฑ์นี้จะกีดขวางหัวโบลท์ ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขันให้แน่น
เราจะแสดงวิธีการติดตั้งให้คุณ
ขั้นตอนที่ 1 ลำดับการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 การขันโบลท์หกเหลี่ยมให้แน่น

จากสองรู ให้ติดตั้งจากรูด้านบน
ขั้นตอนที่ 3 ปรับตำแหน่งของแหวนรองสปริงโบลต์
หัวของโบลต์ที่ขันไว้ก่อนหน้านี้
จะรบกวนและไม่สามารถติดตั้งได้


สุดท้าย บิดโบลท์หกเหลี่ยมเพื่อติดเข้าด้วยกัน

หากติดล่วงหน้าด้านใดด้านหนึ่งได้ยาก เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
<ผลิตภัณฑ์ทดแทน>
เปลี่ยนโบลต์โดยไม่ต้องเปลี่ยนขายึด
HBLFSN8-45-SET (เปลี่ยนชุดโบลท์และน็อตที่เกี่ยวข้องสำหรับการตัดเฉือนเพิ่มเติม)
สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา
■ เหล็กฉาก 90 องศาแบบยื่นออกมา
มีส่วนยื่นออกมาบนพื้นผิวติดตั้งเพื่อป้องกันการหมุน
| ชื่อสินค้า | ขายึดถอยหลังพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา | ตัวยึดที่มีส่วนยื่นออกมาด้านหนึ่ง | ตัวยึดพร้อมฝาครอบ | เหล็กยึด มีส่วนที่ยื่นออกมา (จำนวนรูสองเท่า) |
|---|---|---|---|---|
| ภาพผลิตภัณฑ์ |
| ไม่มีส่วนยื่นออกมาด้านใดด้านหนึ่ง สามารถต่อเข้ากับเพลตได้
|
|
|
| วัสดุ | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| คุณสมบัติ | มีส่วนยื่นออกมาบนพื้นผิวติดตั้ง ทำให้วางตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง นี่เป็นประเภทที่ออร์โธดอกซ์ที่สุด | ส่วนยื่นออกมามีด้านเดียวเท่านั้นและมีประโยชน์เมื่อเชื่อมต่อเฟรม/เพลต | ประเภทนี้มีฝาปิดกันฝุ่น สุขอนามัยที่ดีเยี่ยมเนื่องจากไม่มีฝุ่นสะสมอยู่ภายใน | ชนิดขนาดใหญ่ที่ใช้โบลท์เป็นสองเท่า คุณสามารถเชื่อมต่อเฟรมได้แน่นยิ่งขึ้น |
| โมเดลตัวแทน | สินค้าชิ้นนี้ | HBLFSNK8-45 | HBLFSNT8-45 | HBLFSSW8-45 |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา
■ ซีรีส์ 8-45 ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อสินค้า | กรอบอลูมิเนียม | ข้อต่อคนตาบอด | ฝาครอบเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย |
|
|
|
|
|
| หน้าสินค้า | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |