ฉากยึดแบบมีสันนำร่อง - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8-45 (สล็อตกว้าง 10 มม.) - ฉากยึดแบบมีฝาปิด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เป็นแบบ เหล็กยึด ยึดถอยหลังที่มีส่วนที่ยื่นออกมาพร้อมฝาปิด ฝุ่นไม่สะสมภายใน
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

| ประเภทเหล็กฉาก 90 องศา | [ M ]วัสดุ | [ S ]การบำบัดพื้นผิว |
| HBLFSNT8-45 | Cover for 90 degree Brackets: โพลีอะไมด์ (สีดำ) เหล็กฉาก 90 องศา: ADC12 | - |
ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLFSNT8-45 |
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
[ ! ]สลักเกลียวและน็อตไม่ได้รวมมากับเหล็กฉาก 90 องศา
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับสลักเกลียวและน็อตที่เข้ากันได้
หากต้องการซื้อชุดสลักเกลียวและน็อต โปรดเลือกจากตัวกรอง "อุปกรณ์เสริม"
สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด โปรดตรวจสอบลิงก์ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการภายใต้หัวข้อ "ชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ร่วมกันได้" (สามารถซื้อแยกได้)
| รุ่น | น้ำหนัก (ก.) | การกำหนดค่าอุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวและ T-nut ที่ใช้ได้ | โหลดที่อนุญาต (N) | ||||||
| ส่วนที่ 1 | จำนวน | ส่วนที่ 2 | จำนวน | สลักเกลียว | จำนวน | T-nut | จำนวน | |||
| HBLFSNT8-45 | 62 | ตัวเหล็กฉาก 90 องศา | 1 | ฝาครอบเหล็กฉาก 90 องศา | 1 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
งานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLFSNT8-45 | − | SET |
| การปรับเปลี่ยน | รหัส | ข้อกำหนด | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้ | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อตสปริงก่อนการประกอบ) SSU (น็อตสปริงก่อนการประกอบ สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงหลังการประกอบ) SSP (น็อตสปริงหลังการประกอบ สแตนเลส) | ชุดรวมสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้สำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศากับกรอบ (เพิ่มเข้าไปในราคาเหล็กฉาก 90 องศา) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSNT8-45
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSN8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNB8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNM8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHBLFSN8−45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSN8-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNK8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNE8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSNT8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSSW8-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, หรือ -SEP กับเหล็กฉาก 90 องศาอื่นที่ไม่ใช่เหล็กฉาก 90 องศาชนิดสีดำอะโนไดซ์ สลักเกลียวที่รวมอยู่จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
■รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้ (สามารถซื้อแยกต่างหากได้)
| รุ่นการกลึงเพิ่มเติม | สลักเกลียว | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | ตัวสต็อปเปอร์ | |
| SET | CBM8-20 | iron | ใส่ก่อนออกก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB8-20 | stainless | ใส่ก่อนออกก่อน | HNTTSN8-8 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM8-20 | iron | ใส่ก่อนออกก่อน | HNTU8-8 | iron | มี |
| SSU | SCB8-20 | stainless | ใส่ก่อนออกก่อน | SHNTU8-8 | stainless | มี |
| SEP | CBM8-20 | iron | ใส่ภายหลัง | HNTP8-8 | iron | มี |
| SSP | SCB8-20 | stainless | ใส่ภายหลัง | SHNTP8-8 | stainless | มี |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■แนวคิดเกี่ยวกับโหลดที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

โหลดที่อนุญาตที่นี่หมายถึงโหลดที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้ (ไม่แตกหรือลื่น) เมื่อรูติดตั้งทั้งหมดบนเหล็กฉาก 90 องศาถูกยึดด้วยสลักเกลียวและโหลดถูกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น
มีส่วนยื่นบนพื้นผิวการยึดเพื่อป้องกันการหมุน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมฝาครอบ | เหล็กฉากกลับด้าน 90 องศาพร้อมส่วนยื่น | เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่นด้านเดียว | เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น (จำนวนรูสองเท่า) |
|---|---|---|---|---|
| ภาพผลิตภัณฑ์ |
|
| ไม่มีส่วนยื่นด้านเดียว สามารถเชื่อมต่อกับแผ่น
|
|
| วัสดุ | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| คุณสมบัติ | ประเภทนี้มีฝาครอบกันฝุ่น ซึ่งป้องกันฝุ่นไม่ให้สะสมด้านใน และเหมาะสำหรับการใช้ในห้องสุขอนามัย | พื้นผิวการยึดมีส่วนยื่น ทำให้ง่ายต่อการตำแหน่งระหว่างการติดตั้ง นี่คือประเภทที่ใช้กันมากที่สุด | ส่วนยื่นอยู่ด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งมีประโยชน์เมื่อเชื่อมต่อกรอบและแผ่น | ประเภทนี้ขนาดใหญ่ใช้สลักเกลียวสองเท่า ทำให้เชื่อมต่อกับกรอบได้แน่นขึ้น |
| รุ่นตัวแทน | ผลิตภัณฑ์นี้ | HBLFSN8-45 | HBLFSNK8-45 | HBLFSSW8-45 |
สินค้าที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีย์ 8-45
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กรอบอลูมิเนียม | ข้อต่อบอด | ฝากรอบ | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย |
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |