ฉากยึดแบบมีแท็บและรูสล็อต - ซีรีส์ 8, ร่องกว้าง 10 มม., 1 ร่อง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เนื่องจากด้านหนึ่งมี รูยาว หัว สลักเกลียว จึงไม่รบกวนแม้ว่าจะใช้ โบลท์ รูหกเหลี่ยม แหวนรองกลม ก็ตาม

    Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

    HBLFSH8

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง
    [ ! ]สำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา กรุณาอ้างอิงตารางความคลาดเคลื่อนความตั้งฉาก
    . [ M ]วัสดุ: ADC12 [ S ]การบำบัดพื้นผิว: ไม่มี

    ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น
    HBLFSH8
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูลปัจจุบันณ เดือนเมษายน 2011
    ・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น

    [!]สลักเกลียวและน็อตไม่ได้รวมมากับเหล็กฉาก 90 องศา
    โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับสลักเกลียวและน็อตที่เข้ากันได้
    หากต้องการซื้อชุดสลักเกลียวและน็อต โปรดเลือกจากตัวกรอง "อุปกรณ์เสริม"
    สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด โปรดตรวจสอบลิงก์ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการภายใต้หัวข้อ "ชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ร่วมกันได้" สำหรับการประมวลผลเพิ่มเติม (สามารถซื้อแยกได้)
    รุ่นน้ำหนัก
    (ก.)
    สลักเกลียวและ T-nut ที่ใช้ได้โหลดที่อนุญาต
    (N)
    สลักเกลียวจำนวนT-nutจำนวน
    HBLFSH852CBM8-202HNTT8-822058

    งานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLFSH8
    HBLFSH8

    SET
    C-SET
    การปรับเปลี่ยนรหัสข้อกำหนดเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้
    รูยึดฝาครอบเพิ่มเติมCเหล็กฉาก 90 องศาสามารถติดตั้งรูเกลียว M5 ที่ทั้งสองด้านสำหรับยึดฝาครอบได้
    ตัวอย่างรุ่น: HBLFSH8-C
    (สกรูยึด:HCBM).
    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง
    HBLFSH8
    HBLFSSW8

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ■ตัวอย่างการติดตั้งฝาครอบ
    ● กรุณาระบุรหัสการปรับเปลี่ยน -C
    การปรับเปลี่ยนCodeSpec.เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้
    สลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้
    รวมอยู่ในชุด
    SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อตสปริงก่อนการประกอบ)
    SSU
    (น็อตสปริงก่อนการประกอบ
    สแตนเลส)
    SEP
    (น็อตสปริงหลังการประกอบ)
    SSP
    (น็อตสปริงหลังการประกอบ
    สแตนเลส)
    SEC
    (สลักเกลียวและน็อตพร้อมแหวนรอง)
    ชุดรวมสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้สำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศากับกรอบ (เพิ่มเข้าไปในราคาเหล็กฉาก 90 องศา)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSH8
     สลักเกลียวน็อต
    รหัสรุ่นจำนวนรุ่นจำนวน
    SETCBM8-202HNTT8-82
    SSTSCB8-20HNTTSN8-8
    SEUCBM8-20HNTU8-8
    SSUSCB8-20SHNTU8-8
    SEPCBM8-20HNTP8-8
    SSPSCB8-20SHNTP8-8
    SECHCBST8-24HNTT8-8
    -
    HBLFSH8
    HBLFSSW8
    [ ! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, หรือ -SEP สลักเกลียวที่รวมอยู่จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

    ■รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้ (สามารถซื้อแยกต่างหากได้)

    รุ่นการกลึงเพิ่มเติมสลักเกลียวnut
    รุ่นวัสดุประเภทรุ่นวัสดุStopper
    SETCBM8-20เหล็กใส่ก่อนออกก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี
    SSTSCB8-20สแตนเลสใส่ก่อนออกก่อนHNTTSN8-8สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM8-20เหล็กใส่ก่อนออกก่อนHNTU8-8เหล็กมี
    SSUSCB8-20สแตนเลสใส่ก่อนออกก่อนSHNTU8-8สแตนเลสมี
    SEPCBM8-20เหล็กใส่ภายหลังHNTP8-8เหล็กมี
    SSPSCB8-20สแตนเลสใส่ภายหลังSHNTP8-8สแตนเลสมี
    SECHCBST8-24เหล็ก (พร้อมแหวนรอง)ใส่ก่อนออกก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี

    วิธีการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสมบัติ: ประเภทนี้มีส่วนยื่นที่พอดีกับร่องกรอบ
    ส่วนยื่นทำหน้าที่เป็นตัวสต็อปเปอร์ระหว่างการขัน ใช้งานง่าย

    [ ! ]แม้เมื่อใช้สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรองการติดตั้งสามารถทำได้โดยไม่ให้หัวสลักเกลียวรบกวนซึ่งกันและกัน
    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา


    ■ สำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา กรุณาอ้างอิงตารางความคลาดเคลื่อนความตั้งฉาก
    ■วิธีคิดเกี่ยวกับโหลดที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

     
    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ตามที่แสดงในแผนภาพทางซ้าย กรอบสองกรอบตั้งอยู่ มีกรอบวางอยู่ระหว่างกัน และเหล็กฉาก 90 องศาสองอันติดอยู่ด้านล่าง แสดงโหลดที่อนุญาตต่อหน่วย
    โหลดที่อนุญาตที่นี่หมายถึงโหลดที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้ (ไม่แตกหรือลื่น) เมื่อรูติดตั้งทั้งหมดบนเหล็กฉาก 90 องศาถูกยึดด้วยสลักเกลียวและโหลดถูกใช้

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น

    มีส่วนยื่นบนพื้นผิวการยึดเพื่อป้องกันการหมุน

    Product nameเหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว
    เหล็กฉาก 90 องศากลับด้านพร้อมส่วนยื่น
    เหล็กฉาก 90 องศาโครงด้านเดียว
    เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่นด้านเดียว
    เหล็กฉาก 90 องศายึดด้วยน็อตเหล็กฉาก 90 องศาพร้อมฝาครอบ
    ภาพผลิตภัณฑ์

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ไม่มีส่วนยื่นด้านเดียว สามารถเชื่อมต่อกับแผ่น

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    วัสดุADC12ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12
    คุณสมบัติประเภทนี้มีรูยาวด้านเดียว หัวสลักเกลียวจะไม่รบกวนแม้จะใช้สลักเกลียวพร้อมแหวนรองพื้นผิวการยึดมีส่วนยื่น ทำให้ง่ายต่อการตำแหน่งระหว่างการติดตั้ง นี่คือประเภทที่ใช้กันมากที่สุดประเภทนี้มีโครง (ด้าน) เพียงด้านเดียว ทำให้ง่ายต่อการหมุนประแจหกเหลี่ยมส่วนยื่นอยู่ด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งมีประโยชน์เมื่อเชื่อมต่อกรอบและแผ่นส่วนยื่นยาวทำหน้าที่เป็นตัวสต็อปเปอร์ของน็อต ลบความจำเป็นในการปรับตำแหน่งน็อตอย่างละเอียดประเภทนี้มีฝาครอบกันฝุ่น ซึ่งป้องกันฝุ่นไม่ให้สะสมด้านใน และเหมาะสำหรับการใช้ในห้องสุขอนามัย
    รุ่นตัวแทนผลิตภัณฑ์นี้HBLFSNK8HBLFSL8HBLFSNK8HBLFSR8HBLFSNT8

    สินค้าที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ซีรีย์ 8

    Product nameกรอบอลูมิเนียมข้อต่อบอดฝากรอบฝาครอบร่องnut
    ภาพถ่าย

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - ร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาร่องด้านเดียว: ภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่

    ตัวอย่าง