ฉากสามเหลี่ยมมุมไม่เท่าที่ผลิตด้วยการอัดรีด - ซีรีส์ 6, ร่องกว้าง 8 มม., 1 ร่อง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เป็น เหล็กยึด อัดขึ้นรูปชนิดด้านไม่เท่า มีประสิทธิภาพเมื่อต้องการความแข็งแรงและระยะห่างของ เฟรม แคบ
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศา |
| HBLTF6 |
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
| รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศา | น้ำหนัก (กรัม) | โบลต์และนัท T ที่เหมาะสม | แรงที่ยอมรับได้ (N) | |||
| ประเภท | โบลต์ | จำนวน | T-Nut | จำนวน | ||
| HBLTF6 | 62 | CBM6-15 | 3 | HNTT6-6 | 3 | 1470 |
การประมวลผลพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศา | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLTF6 HBLTF6 | − − | SET C−SET |
| รูปแบบการแปรรูป | รหัส | รายละเอียด | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมได้ |
| เจาะรูเพิ่มเติมสำหรับติดฝาครอบ | C | เหล็กฉาก 90 องศาจะถูกแตะเกลียวเพื่อรองรับการติดตั้งฝาครอบ (เกลียว M5 ทั้งสองด้าน) (สกรูยึดคือรุ่น HCBM) ![]() | HBLUS6 |
| HBLTH6 | |||
| HBLTF6 | |||
| HBLTSW6 | |||
| HBLTS6-5L | |||
| HBLTS6-5R |
| การประมวลผลพิ่มเติม | รหัส | รายละเอียด | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมกันได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวมสกรูและน็อตที่สามารถใช้งานร่วมกัน | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อตสปริง แบบติดตั้งล่วงหน้า) SSU (น็อตสปริง แบบติดตั้งล่วงหน้า สแตนเลส) SEP (น็อตสปริง แบบติดตั้งภายหลัง) SSP (น็อตสปริง แบบติดตั้งภายหลัง สแตนเลส) SEC ( สกรูและน็อตพร้อมแหวน) | ชุดสกรูและน็อตที่เหมาะสมสำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศาเข้ากับโครงอะลูมิเนียมจะรวมอยู่ในชุดแล้ว (ราคารวมกับราคาเหล็กฉาก 90 องศา) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุรุ่น HBLTF6
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUSB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTH6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTF6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTSW6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLDSW6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLDSWT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS6-5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS6-5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! ]เมื่อเลือกใช้งานรหัส -SET, -SEU หรือ -SEP กับเหล็กฉาก 90 องศาที่ไม่ใช่รุ่นชุบดำ สกรูที่รวมมานั้นจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
รายละเอียดการประมวลผลพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■ การเจาะรูติดตั้งฝาครอบ (-C)
สามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างรุ่นที่มีการประมวลผลพิ่มเติม: HBLTF6-C
■ รายละเอียดชุดสกรูและน็อตที่ใช้งานร่วมกันได้
| รุ่นการประมวลผลพิ่มเติม | สกรู | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | ตัวหยุด | |
| SET | CBM6-15 | เหล็ก | ใส่ก่อน | HNTT6-6 | เหล็ก | ไม่มี |
วิธีการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา
นี่คือเหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูปที่มีขาด้านไม่เท่ากัน
เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการความแข็งแรงและระยะห่างระหว่างเฟรมแคบ

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) - สำหรับร่องเดี่ยว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูป
| ชื่อสินค้า | เหล็กฉาก 90 องศาแบบขาไม่เท่ากัน | เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา | เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาพิเศษ | เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา/แบบสามเหลี่ยม | เหล็กฉาก 90 องศาแบบเยื้องศูนย์ | เหล็กฉาก 90 องศา สำหรับเฟรมต่างขนาด | เหล็กฉาก 90 องศาแบบบาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รูปสินค้า |
|
|
|
|
|
|
|
| คุณลักษณะ | ความยาวและความกว้างไม่เท่ากัน สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้ | ประเภทนี้ทำจากวัสดุเดียวกับเฟรมอะลูมิเนียมและผ่านการชุบอโนไดซ์ เหมาะสำหรับการปรับลักษณะภายนอกให้กลมกลืนกับเฟรม | เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาและสลักเกลียวมีจำนวนเท่ากัน ทำให้การยึดแน่นหนามากขึ้น | ประเภทนี้มีรูยึดสองรูที่ด้านเดียว ใช้สลักเกลียว 4 ตัว เพื่อให้เฟรมเชื่อมต่อกันได้มั่นคงยิ่งขึ้น | ตำแหน่งของรูเยื้องจากศูนย์ สามารถติดตั้งแผ่นหนา 3 มม./5 มม. ได้โดยให้ขอบแผ่นเสมอกับผิวเฟรม | รูยึดจัดเรียงแบบสลับ มีประเภทที่สามารถเชื่อมต่อเฟรมขนาด 20 มม. กับ 30 มม., 40 มม., 45 มม. และ 30 มม. | เหล็กฉาก 90 องศานี้ไม่ยื่นออกจากเฟรมเมื่อติดตั้งไขว้ จึงสามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ |
| น้ำหนักที่รับได้ (N) | 1470 | 1176 | 1176 | 1764 | 1176 | - | 980/1568/2352 |
| รุ่นตัวแทน | รุ่นนี้ | HBLTS6 | HBLUS6 | HBLTSW6 (ชนิดหนา) | HBLTH6 | HBLTS6-5L | HBLSS6 |
| HBKTST6 (ชนิดเจาะมุมฉาก) | HBKUS6 (ชนิดเจาะมุมฉาก) | HBLDSWT6 (แบบสามเหลี่ยม) | HBLTS8-6L | HBLSP6 (แบบมีปุ่มยื่น) |
■ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีด และแบบมีปุ่มยื่น
| [ผลิตภัณฑ์นี้] เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีด
| · เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีดทำจากวัสดุ A6N01SS-T5 โดยใช้กระบวนการอัดรีดอะลูมิเนียม พื้นผิวผ่านการชุบอโนไดซ์ · เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการให้รูปลักษณ์กลมกลืนกับเฟรม และยังออกแบบมาเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น · แข็งแรงกว่าเหล็กฉาก 90 องศาแบบมีปุ่มยื่น จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความแข็งแรงสูง |
| เหล็กฉาก 90 องศาแบบมีปุ่มยื่น | ・เหล็กฉาก 90 องศาแบบมีปุ่มยื่นทำจากวัสดุ ADC12 โดยใช้แม่พิมพ์หล่อ โดยทั่วไปจะไม่ได้ชุบอโนไดซ์ และมีราคาถูกกว่ารุ่นอัดรีดขนาดเดียวกัน ・ปุ่มยื่นทำหน้าที่เป็นตัวกันการหมุนขณะขันสกรู ทำให้ติดตั้งง่าย ・มีหลากหลายรุ่นที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้เลือก |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ความตั้งฉาก
กรุณาตรวจสอบตารางค่าความเผื่อความตั้งฉากสำหรับเหล็กฉาก 90 องศา
■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศารับได้

ค่าน้ำหนักที่ระบุนี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (โดยไม่แตกหักหรือเลื่อนไถล) เมื่อยึดขายึดด้วยสลักเกลียวครบทุกตำแหน่งและมีการรับน้ำหนัก
รายการที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.)
| ชื่อสินค้า | เฟรมอลูมิเนียม | ข้อต่อแบบ Blind | ฝาครอบเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพสินค้า |
|
|
|
|
|
| หน้าสินค้า | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |
ตัวอย่าง