ฉากยึดอัดขึ้นรูปสำหรับอลูมิเนียมเฟรมที่ขนาดต่างกัน ซีรีส์ 6 - ร่องกว้าง 8 มม., 1 ร่อง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฉากยึดที่สามารถเชื่อมต่อเฟรมซีรีส์ 6 ขนาด 30 แบบเหลี่ยม และซีรีส์ 5 ขนาด 20 แบบเหลี่ยมได้

    Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศา รุ่น HBLTS6-5L
    (สำหรับการเชื่อมต่อเฟรมขนาด 30 มม. กับ 20 มม.)
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศา เชื่อมเฟรมขนาดต่างกัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    เหล็กฉาก 90 องศา รุ่น HBLTS6-5R
    (สำหรับเชื่อมต่อเฟรมขนาด 30 มม. กับ 20 มม.)
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศา เชื่อมเฟรมขนาดต่างกัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    [M] วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศา: A6N01SS-T5 [S] การชุบพื้นผิว: อโนไดซ์

    ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศา
    HBLTS6-5L
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูลล่าสุดณ เดือนเมษายน 2011
    ・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
    รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศาน้ำหนัก
    (กรัม)
    สลักเกลียวและน็อตทีที่เหมาะสมน้ำหนักที่รับได้
    (N)
    ประเภทสลักเกลียวจำนวนที-น็อตจำนวน
    HBLTS6-5L26CBM5-121HNTT6-51
    CBM5-10HNTT5-5
    HBLTS6-5RCBM5-12HNTT6-5
    CBM5-10HNTT5-5

    การประมวลผลพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่นของเหล็กฉาก 90 องศา(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLTS6-5L
    HBLTS6-5L

    SET
    C
    −SET
    การแปรรูปรหัสรายละเอียดรุ่นฉากยึดที่ใช้ได้
    การเจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบเพิ่มเติมCเหล็กฉาก 90 องศาจะมีการแตะเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ
    (M5 ทั้งสองด้าน)
    (สกรูที่ใช้คือ HCBM)
    6 Series (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - ฉากยึดสำหรับการเชื่อมต่อเฟรมขนาดต่างกัน แบบ 90 องศา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    HBLUS6
    HBLTH6
    HBLTF6
    HBLTSW6
    HBLTS6-5L
    HBLTS6-5R
    การแปรรูปรหัสรายละเอียดเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมได้
    รวมสลักเกลียวและน็อตที่สามารถใช้งานได้SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อตสปริงแบบประกอบล่วงหน้า)
    SSU
    (น็อตสปริงแบบประกอบล่วงหน้า
    วัสดุสแตนเลส)
    SEP
    (น็อตสปริงแบบประกอบภายหลัง)
    SSP
    (น็อตสปริงแบบประกอบภายหลัง
    วัสดุสแตนเลส)
    SEC
    (สลักเกลียวและน็อตพร้อมแหวน)
    ชุดนี้รวมสลักเกลียวและน็อตที่ใช้สำหรับยึดฉาก 90 องศาเข้ากับเฟรม
    (จะถูกรวมเข้ากับราคาเหล็กฉาก 90 องศา)

    (ตัวอย่าง) เมื่อเลือกใช้รุ่น HBLTSW6
     สลักเกลียวน็อต
    รหัสรุ่นจำนวนรุ่นจำนวน
    SETCBM6-154HNTT6-64
    SSTSCB6-15HNTTSN6-6
    SEUCBM6-15HNTU6-6
    SSUSCB6-15SHNTU6-6
    SEPCBM6-15HNTP6-6
    SSPSCB6-15SHNTP6-6
    SECHCBST6-20HNTT6-6

    [ ! ]หากระบุรุ่นที่ไม่ใช่ HBLTSW6 กรุณาตรวจสอบสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ร่วมได้ในตารางสเปค

    -
    HBLUS6
    HBLUSB6
    HBLTH6
    HBLTF6
    HBLTSW6
    HBLDSW6
    HBLDSWT6
    HBLTS6-5L
    HBLTS6-5R
    [ ! ]สลักเกลียวสำหรับเหล็กฉาก 90 องศาแบบอโนไดซ์สีดำคือรุ่น HCBMTB (เคลือบโครเมตสีดำแบบไตรวาเลนต์)
    ! ]เมื่อใช้ -SET, -SEU หรือ -SEP กับเหล็กฉาก 90 องศาที่ไม่ใช่แบบอโนไดซ์สีดำ สลักเกลียวที่รวมมาอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

    รายละเอียดการประมวลผลพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ การเจาะรูสำหรับติดตั้งฝาครอบ (-C)

    สามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
    ตัวอย่างรุ่นที่แปรรูป: HBLTS6-5R-C-SET

    ■ รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ร่วมได้

    การประมวลผลพิ่มเติมสลักเกลียววัสดุจำนวนน็อตประเภทจำนวน
    SETCBM5-12เหล็ก1HNTT6-5First-in/เหล็ก1
    CBM5-10เหล็ก1HNTT5-5First-in/เหล็ก1

    วิธีการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสมบัติ: รูยึดแบบเยื้องกัน สามารถเชื่อมต่อเฟรมอะลูมิเนียมขนาด 20 มม. และ 30 มม. ได้
    หากต้องการให้ด้านขวาของเฟรมอะลูมิเนียมเสมอกัน ให้ใช้รุ่น HBLTS6-5R
    (หากต้องการให้ด้านซ้ายเสมอกัน ให้ใช้รุ่น HBLTS6-5L)

     
    6 ซีรีส์ (ร่องกว้าง 8 มม.) – สำหรับร่องเดี่ยว – การเชื่อมต่อเฟรมขนาดต่างกัน เหล็กฉาก 90 องศา: ตัวอย่างการใช้งาน
     

    ■ ตัวอย่างการเชื่อมต่อด้านขวาของเฟรมให้เสมอกัน

    สัญลักษณ์ชื่อสินค้ารุ่นจำนวน
    (1)เหล็กฉาก 90 องศาแบบยึด 5-6 ซีรีส์HBLTS6-5R1
    (2)เฟรมอะลูมิเนียมขนาด 20x20 มม.HFS5-2020-Length1
    (3)เฟรมอะลูมิเนียมขนาด 30x30 มม.HFS6-3030-Length1

    ■ อื่นๆ

    เมื่อต้องการเชื่อมต่อที่กึ่งกลางของเฟรม
    ใช้เหล็กฉาก 90 องศาแบบไม่ทะลุสำหรับซีรีส์ 5 และ 6
    HBLBS6-5

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบยึดสำหรับซีรีส์ 8 และ 6 สำหรับเชื่อมต่อเฟรมขนาด 30 มม. และ 40 มม.
    HBLTS8-6L
    เมื่อต้องการเชื่อมต่อเฟรมขนาด 30 องศาและ 45 องศา
    ให้ใช้เหล็กฉาก 90 องศาแบบยึดซีรีส์ 8-45 และ 6
    HBLTS845-6L

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) – สำหรับร่องเดี่ยว – เหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดขึ้นรูป

    ชื่อสินค้าเหล็กฉาก 90 องศา
    สำหรับเชื่อมต่อเฟรมต่างขนาด
    เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาพิเศษเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา /
    แบบสามเหลี่ยม
    เหล็กฉาก 90 องศาแบบเยื้องศูนย์เหล็กฉาก 90 องศาแบบด้านไม่เท่ากันเหล็กฉาก 90 องศาแบบบาง
    รูปสินค้า

    เหล็กฉาก 90 องศา - สำหรับเชื่อมต่อเฟรมต่างขนาด

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาพิเศษ

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา / แบบสามเหลี่ยม

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบเยื้องศูนย์

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบด้านไม่เท่ากัน

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบบาง

    คุณลักษณะรูยึดมีลักษณะเยื้องกัน มีรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อเฟรมขนาด 20 มม. และ 30 มม., 40 มม., 45 มม. กับ 30 มม. ได้รุ่นนี้ผลิตจากวัสดุเดียวกับเฟรมอะลูมิเนียมและผ่านการอโนไดซ์ มีประสิทธิภาพเมื่อต้องการให้รูปลักษณ์กลมกลืนกับเฟรมเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาและสกรูมีจำนวนเท่ากัน ทำให้เชื่อมต่อได้แข็งแรงยิ่งขึ้นรุ่นนี้มีรูยึด 2 รูด้านหนึ่ง ใช้สกรู 4 ตัว ช่วยให้ยึดเฟรมได้มั่นคงมากขึ้นตำแหน่งรูเยื้องจากศูนย์ จึงสามารถติดตั้งแผ่นข้างหนา 3 มม./5 มม. ให้เสมอกับผิวเฟรมได้ความยาวและความกว้างไม่เท่ากัน สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้เหล็กฉาก 90 องศานี้ไม่ยื่นออกจากเฟรมเมื่อติดตั้งแบบตัดกัน เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
    แรงที่รับได้ (N)-11761176176411761470980/1568/2352
    รุ่นตัวแทนสินค้านี้HBLTS6HBLUS6HBLTSW6 (ชนิดหนา)HBLTH6HBLTF6HBLSS6
    HBLTS8-6LHBKTST6
    (ชนิดตัดมุมฉาก)
    HBKUS6
    (ชนิดตัดมุมฉาก)
    HBLDSWT6
    (แบบสามเหลี่ยม)
    HBLSP6
    (แบบมีปุ่มยื่น)
     

    ■ ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีดและแบบมีปุ่มยื่น

    [สินค้านี้] เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีด

    6 Series (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีด สำหรับเฟรมต่างขนาด: รูปเปรียบเทียบ

    · เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีดผลิตจากวัสดุ A6N01SS-T5 โดยใช้วิธีการอัดรีดอะลูมิเนียม พื้นผิวผ่านการอโนไดซ์
    · เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการให้รูปลักษณ์กลมกลืนกับเฟรม และออกแบบให้ป้องกันการสะสมของฝุ่น
    · แข็งแรงกว่าฉากยึดแบบมีปุ่มยื่น จึงเหมาะสำหรับจุดที่ต้องการความแข็งแรงสูง
    เหล็กฉาก 90 องศาแบบมีปุ่มยื่น

    6 Series (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบมีปุ่มยื่น: รูปเปรียบเทียบ

    ・เหล็กฉาก 90 องศาแบบมีปุ่มยื่น ผลิตจากวัสดุ ADC12 โดยใช้แม่พิมพ์ในการหล่อขึ้นรูป โดยทั่วไปจะไม่ได้ผ่านการอโนไดซ์ และมีราคาถูกกว่าฉากยึดแบบอัดรีดขนาดเดียวกัน
    ・ปุ่มยื่นทำหน้าที่เป็นตัวหยุดการหมุนในระหว่างการติดตั้ง ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น
    ・มีหลากหลายรุ่นที่มาพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม

    ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ความตั้งฉาก

    โปรดตรวจสอบตารางค่าความเผื่อของความตั้งฉากสำหรับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ แนวคิดเกี่ยวกับภาระรับได้ของเหล็กฉาก 90 องศา

     
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาสำหรับเชื่อมเฟรมต่างขนาด: รูปประกอบข้อมูลทางเทคนิค
    ตามภาพด้านซ้าย มีการตั้งเฟรมสองชิ้น โดยมีเฟรมอีกชิ้นหนึ่งวางไว้ตรงกลาง และติดเหล็กฉาก 90 องศาไว้ด้านล่างสองจุด จากนั้นแสดงภาระรับได้ต่อหน่วย
    ภาระรับได้ในที่นี้หมายถึงภาระที่ฉากยึดสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่แตกหักหรือเลื่อนหลุด) เมื่อมีการขันสกรูครบทุกตำแหน่งของเหล็กฉาก 90 องศาและมีแรงกระทำ

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.)

    ชื่อสินค้าเฟรมอะลูมิเนียมข้อต่อแบบซ่อนฝาครอบปลายเฟรมฝาครอบร่องน็อต
    รูปสินค้า

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาสำหรับเชื่อมเฟรมต่างขนาด: รูปที่ 1

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาสำหรับเชื่อมเฟรมต่างขนาด: รูปที่ 2

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาสำหรับเชื่อมเฟรมต่างขนาด: รูปที่ 3

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาสำหรับเชื่อมเฟรมต่างขนาด: รูปที่ 4

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่องแถวเดียว - เหล็กฉาก 90 องศาสำหรับเชื่อมเฟรมต่างขนาด: รูปที่ 5

    หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่