ขายึดหนา/หนาพิเศษ - ซีรีส์ 8-45, ร่อง 10 มม., 2 ร่องขึ้นไป

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เป็น เหล็กยึด ที่สามารถเชื่อมต่อ เฟรม ประเภทร่อง 2 แถวเข้ากับ เหล็กยึด เดียว

    Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา
    HBLTDW8-45

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาพิเศษ
    HBLUDW8-45

    เหล็กฉาก 90 องศา
    ประเภท[M] วัสดุเหล็กฉาก 90 องศา[S] การตกแต่งพื้นผิว
    HBLTDW8-45A6N01SS−T5การอโนไดซ์อลูมิเนียม
    HBLUDW8-45

    ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น
    HBLTDW8-45
    HBLUDW8-45
    ・รายการราคาด้านล่างนี้เป็นราคาณ เดือนเมษายน 2554
    ・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว

    [ ! ]สลักเกลียวและน็อตไม่รวมอยู่ในชุดเหล็กฉาก 90 องศา
    กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับสลักเกลียวและน็อตที่เข้ากันได้
    หากต้องการซื้อชุดสลักเกลียวและน็อต กรุณาเลือกจากตัวกรอง "อุปกรณ์เสริม"
    สำหรับรายละเอียดสเปกการ์ ตรวจสอบลิงก์ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการภายใต้ "ชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้งานได้" (สามารถซื้อแยกได้)

    รุ่นน้ำหนัก
    (กรัม)
    สลักเกลียวและT-nutที่เข้ากันได้โหลดที่อนุญาต
    (N)
    สลักเกลียวปริมาณT-nutปริมาณ
    HBLTDW8-45287CBM8-208HNTT8-884410
    HBLUDW8-45359CBM8-15485586
    CBM8-25

    งานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLTDW8-45SET
    HBLTDW8-45C-SET
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้งานได้
    รูยึดฝาครอบเพิ่มเติม
    Cเหล็กฉาก 90 องศาสามารถติดตั้งรูเกลียว M5 ทั้งสองด้านสำหรับติดฝาครอบได้
    ตัวอย่างรุ่น: HBLTDW8-45-C
    (สกรูยึด:HCBM).
    เหล็กฉาก 90 องศา
    HBLFSDW8-90
    HBLFSDW8-100
    HBLTD8-45
    HBLUD8-45
    HBLTDW8-45
    HBLUDW8-45
    HBLTD8-100
    HBLUW8-100
    HBLPQ8-100
    การดัดแปลงรหัสสเปกเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้งานได้
    ชุดสลักเกลียว
    และน็อตที่ใช้งานได้
    SET
    SST

    (สแตนเลสสตีล)
    SEU
    (น็อตสปริง
    การประกอบก่อน)
    SSU
    (น็อตสปริง
    สแตนเลสสตีล
    การประกอบก่อน)
    SEP
    (น็อตสปริง
    การประกอบหลัง)
    SSP
    (น็อตสปริง
    สแตนเลสสตีล
    การประกอบหลัง)
    SEC(สลักเกลียวและน็อต
    พร้อมแหวนรองประกอบ)

    ชุดนี้รวมสลักเกลียวและน็อตที่ใช้งานได้สำหรับยึด เหล็กฉาก 90 องศากับเฟรม
    (เพิ่มเข้าไปในราคา เหล็กฉาก 90 องศา)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTD8-45
     สลักเกลียวน็อต
    รหัสรุ่นปริมาณรุ่นปริมาณ
    SETCBM8-204HNTT8-84
    SSTSCB8-20HNTTSN8-8
    SEUCBM8-20HNTU8-8
    SSUSCB8-20SHNTU8-8
    SEPCBM8-20HNTP8-8
    SSPSCB8-20SHNTP8-8
    SECHCBST8-24HNTT8-8

    [ ! ]หากระบุสลักเกลียวอื่นนอกจาก HBLTD8-45 กรุณาตรวจสอบตารางสเปกสำหรับสลักเกลียวและน็อตที่เข้ากันได้

    HBLFSDW8-90
    HBLFSDW8-100
    NBLTD8-45
    HBLTD8-45
    HBLUD8-45
    HBLTDW8-45
    HBLUDW8-45
    HBLTD8-100
    HBLUW8-100
    HBLPQ8-100
    [ ! ]เมื่อระบุ −SET, −SEU หรือ −SEP สลักเกลียวที่รวมอยู่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

    ■ รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่เข้ากันได้ของ HBLTDW8-45 (แบบหนา) (สามารถซื้อแยกได้)

    รุ่นการกลึงเพิ่มเติมสลักเกลียวน็อต
    รุ่นวัสดุปริมาณประเภทรุ่นวัสดุสตอปเปอร์ปริมาณ
    SETCBM8-20เหล็ก8เข้าก่อน ออกก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี8
    SSTSCB8-20สแตนเลส8เข้าก่อน ออกก่อนHNTTSN8-8สแตนเลสไม่มี8
    SEUCBM8-20เหล็ก8เข้าก่อน ออกก่อนHNTU8-8เหล็กมี8
    SSUSCB8-20สแตนเลส8เข้าก่อน ออกก่อนSHNTU8-8สแตนเลสมี8
    SEPCBM8-20เหล็ก8ใส่ภายหลังHNTP8-8เหล็กมี8
    SSPSCB8-20สแตนเลส8ใส่ภายหลังSHNTP8-8สแตนเลสมี8

    ■ รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่เข้ากันได้ของ HBLUDW8-45 (แบบหนาพิเศษ) (สามารถซื้อแยกได้)

    รุ่นการกลึงเพิ่มเติมสลักเกลียวสลักเกลียวน็อต
    รุ่นวัสดุปริมาณรุ่นวัสดุปริมาณประเภทรุ่นวัสดุสตอปเปอร์ปริมาณ
    SETCBM8-15เหล็ก4CBM8-25เหล็ก4เข้าก่อน ออกก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี8
    SSTSCB8-15สแตนเลส4SCB8-25สแตนเลส4เข้าก่อน ออกก่อนHNTTSN8-8สแตนเลสไม่มี8
    SEUCBM8-15เหล็ก4CBM8-25เหล็ก4เข้าก่อน ออกก่อนHNTU8-8เหล็กมี8
    SSUSCB8-15สแตนเลส4SCB8-25สแตนเลส4เข้าก่อน ออกก่อนSHNTU8-8สแตนเลสมี8
    SEPCBM8-15เหล็ก4CBM8-25เหล็ก4ใส่ภายหลังHNTP8-8เหล็กมี8
    SSPSCB8-15สแตนเลส4SCB8-25สแตนเลส4ใส่ภายหลังSHNTP8-8สแตนเลสมี8

    คุณสมบัติของ เหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศาแบบรีด: ทำจากอลูมิเนียมรีด A6N01SS-T5 การตกแต่งพื้นผิวด้วยการอโนไดซ์
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์: เมื่อเทียบกับเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา, เหล็กฉาก 90 องศานี้มีรูยึดมากกว่าเป็นสองเท่าทุกด้าน ทำให้มีการยึดที่แข็งแรงขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิคของ เหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ความตั้งฉาก

    กรุณาตรวจสอบตารางความคลาดเคลื่อนความตั้งฉากสำหรับความตั้งฉากของ เหล็กฉาก 90 องศา

    ■ แนวคิดของโหลดที่อนุญาตของ เหล็กฉาก 90 องศา

     
    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ตามที่แสดงในแผนภาพด้านซ้าย เฟรมสองชิ้นถูกตั้งไว้ เฟรมถูกวางไว้ระหว่างเฟรมเหล่านั้น และ เหล็กฉาก 90 องศาสองตัวถูกยึดติดไว้ข้างใต้ แสดงโหลดที่อนุญาตต่อหน่วย
    โหลดที่อนุญาตที่นี่หมายถึงโหลดที่ เหล็กฉาก 90 องศาสามารถคงตำแหน่ง (ไม่แตกหรือหลุด) ได้เมื่อรูยึดทั้งหมดบน เหล็กฉาก 90 องศาถูกยึดด้วยสลักเกลียวและมีโหลดกระทำ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของ เหล็กฉาก 90 องศา

    ■8-45 Series (groove width 10 mm) - For 2-row grooves -

    Product nameเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาแบบรีด รูยึด x 4 (ผลิตภัณฑ์นี้)เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาแบบรีดเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาพิเศษแบบรีดเหล็กฉาก 90 องศาพลิกกลับได้พร้อมส่วนยื่นเหล็กฉาก 90 องศาแบบบางเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาแบบรีดสำหรับสี่เหลี่ยม 100 มม.เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาพิเศษแบบรีดสำหรับสี่เหลี่ยม 100 มม.
    รูปภาพ

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่องคู่ - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่องคู่ - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่องคู่ - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่องคู่ - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่องคู่ - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่องคู่ - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่องคู่ - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    รุ่นตัวแทนHBLTDW8-45
    HBLUDW8-45
    HBLTD8-45HBLTD8-45HBLFSDW8-90
    HBLFSDW8-100
    HBLSD8-45HBLTD8-100HBLUW8-100
    วัสดุA6N01SS-T5A6063S-T5
    A6N01SS-T5
    A6N01SS-T5ADC12A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
    มุมเฟรมที่เหมาะสมเหล็กฉาก 90 องศาเหล็กฉาก 90 องศาเหล็กฉาก 90 องศาเหล็กฉาก 90 องศา/100 องศาเหล็กฉาก 90 องศาเหล็กฉาก 100 องศาเหล็กฉาก 100 องศา
    โหลดที่อนุญาต (N)4410/5586294039204986/5586235229405586
    คุณสมบัติเมื่อเทียบกับ HBLTD8-45 มีรูยึดสี่รูในแต่ละด้าน ทำให้มีการเชื่อมต่อที่แข็งแรงขึ้นนี่คือ เหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดสำหรับสี่เหลี่ยม 90 มม. มีการออกแบบที่สวยงามป้องกันฝุ่นสะสมเมื่อเทียบกับ HBLTD8-45 ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแรงขึ้นด้วยจำนวนสลักเกลียวเท่ากันพื้นผิวการติดตั้งมีส่วนยื่น ทำให้ง่ายต่อการจัดตำแหน่งระหว่างการติดตั้งมีประสิทธิภาพสำหรับการประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้ง ไม่ยื่นออกจากเฟรมเมื่อเชื่อมต่อกันนี่คือ เหล็กฉาก 90 องศาแบบรีดสำหรับสี่เหลี่ยม 100 มม. มีการออกแบบที่สวยงามป้องกันฝุ่นสะสมเมื่อเทียบกับ HBLTD8-100 มีรูยึดสี่รูในแต่ละด้าน ทำให้มีการเชื่อมต่อที่แข็งแรงขึ้น

    สินค้าที่เกี่ยวข้องของ เหล็กฉาก 90 องศา

    ■8-45 Series

    ชื่อผลิตภัณฑ์เฟรมอลูมิเนียมจอยต์แบบบอดฝาเฟรมฝาครอบร่องน็อต
    รูปถ่าย

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 8-45 (ร่องกว้าง 10mm) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา มีรูยึด 4 รู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าเพจผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่