ขายึดหนา - ซีรีส์ 8-45, ร่อง 10 มม., 2 ร่องขึ้นไป

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
เป็น เหล็กยึด ที่สามารถเชื่อมต่อ เฟรม ประเภทร่อง 2 แถวเข้ากับ เหล็กยึด เดียว
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา
NBLTD8-45
HBLTD8-45

[ ! ]รุ่น NBLTD8-45 ไม่มีการเคลือบผิวอะโนไดซ์ทั้งสองด้านหรือบริเวณรูสกรู
[ ! ]สำหรับค่าความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา โปรดดูที่ตารางค่าความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก
[ ! ]รุ่น NBLTD8-45 ไม่ได้ผ่านการกัดผิว ค่าความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉากคือ ±1°
| ประเภท | [M] วัสดุเหล็กฉาก 90 องศา | [S] การเคลือบผิว |
| NBLTD8-45 | A6063S−T5 | อะลูมิเนียมเคลือบผิวอะโนไดซ์[ ! ] |
| HBLTD8-45 | A6N01SS−T5 |
ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLTD8-45 |
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
[ ! ]สกรูและน็อตไม่ได้รวมอยู่ในชุดเหล็กฉาก 90 องศา
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับสกรูและน็อตที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
หากต้องการซื้อชุดสกรูและน็อต โปรดเลือกจากตัวกรอง “อุปกรณ์เสริม”
สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด โปรดตรวจสอบลิงก์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ภายใต้หัวข้อ “ชุดสกรูและน็อตที่ใช้ร่วมกันได้” (สามารถซื้อแยกได้)
| รุ่น | น้ำหนัก (กรัม) | สกรูและ T-น็อต ที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนักที่รับได้ (นิวตัน) | |||
| สกรู | จำนวน | T-น็อต | จำนวน | |||
| NBLTD8-45 | 163 | CBM8-20 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 2940 |
| HBLTD8-45 | ||||||
งานปรับแต่งเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLTD8-45 | − | SET |
| HBLTD8-45 | − | C-SET |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปก | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมกันได้ |
| รูยึดเพิ่มเติมสำหรับฝาครอบ | C | เหล็กฉาก 90 องศาสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ทั้งสองด้านเพื่อใช้สำหรับยึดฝาครอบได้ ตัวอย่างรุ่น: HBLTD8-45-C (สกรูยึด:HCBM). ![]() | HBLFSDW8-90 |
| HBLFSDW8-100 | |||
| HBLTD8-45 | |||
| HBLUD8-45 | |||
| HBLTDW8-45 | |||
| HBLUDW8-45 | |||
| HBLTD8-100 | |||
| HBLUW8-100 | |||
| HBLPQ8-100 |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปก | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมกันได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชุดสกรู และน็อตที่ใช้ร่วมกันได้ | SET SST (เหล็กสแตนเลส) SEU (การประกอบเบื้องต้น น็อตสปริง) SSU (การประกอบเบื้องต้น น็อตสปริง เหล็กสแตนเลส) SEP (ก่อน การประกอบ น็อตสปริง) SSP (ก่อนการประกอบ น็อตสปริง เหล็กสแตนเลส) SEC( สกรูและน็อต พร้อมแหวนรองประกอบ) | ชุดนี้ประกอบด้วยสกรูและน็อตที่ใช้สำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศาเข้ากับเฟรม (ราคาจะถูกรวมเข้ากับราคาของเหล็กฉาก 90 องศาแล้ว) (ตัวอย่าง) เมื่อต้องการระบุรุ่น HBLTD8-45
[ ! ]หากระบุชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่รุ่น HBLTD8-45 โปรดตรวจสอบสกรูและน็อตที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSDW8-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSDW8-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLTD8-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTD8-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUD8-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTDW8-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUDW8-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTD8-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUW8-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLPQ8-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ รายละเอียดชุดสกรูและน็อตที่ใช้ร่วมกันได้ (สามารถสั่งซื้อแยกได้)
| รุ่นที่มีการกลึงเพิ่มเติม | สกรู | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | สต็อปเปอร์ | |
| SET | CBM8-20 | เหล็ก | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB8-20 | สแตนเลส | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTTSN8-8 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM8-20 | เหล็ก | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTU8-8 | เหล็ก | มี |
| SSU | SCB8-20 | สแตนเลส | เข้าก่อน ออกก่อน | SHNTU8-8 | สแตนเลส | มี |
| SEP | CBM8-20 | เหล็ก | ใส่ภายหลัง | HNTP8-8 | เหล็ก | มี |
| SSP | SCB8-20 | สแตนเลส | ใส่ภายหลัง | SHNTP8-8 | สแตนเลส | มี |
| SEC | HCBST8-24 | เหล็ก (พร้อมแหวนรอง) | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTT8-8 | เหล็ก | ไม่มี |
คุณสมบัติของสินค้า เหล็กฉาก 90 องศา
เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีด: ผลิตจากอะลูมิเนียมอัดรีด พร้อมผิวอะโนไดซ์มาตรฐาน
คุณสมบัติของสินค้า: เหล็กฉาก 90 องศานี้สามารถเชื่อมต่อกับโครงร่องคู่ได้โดยใช้ขายึดเพียงตัวเดียวเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนาพิเศษก็มีให้เลือกเช่นกัน
ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยการใช้สกรูจำนวนมากขึ้น
| เฟรมที่ใช้งานร่วมกันได้ | ซีรีส์ 8-45 สำหรับขนาด 90 มม. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส |
|---|
■ คุณสมบัติทางกลของวัสดุโครงอะลูมิเนียม (อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS)
| ประเภท | NBLTD8-45 | HBLTD8-45 |
|---|---|---|
| วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
| ค่ากำลังรับแรงดึง (N/mm2) | 155 หรือมากกว่า | 245 หรือมากกว่า |
| ค่ากำลังคราก (N/mm2) | 110 ขึ้นไป | 205 ขึ้นไป |
| ค่ามอดูลัสของความยืดหยุ่น (N/mm2) | 69972 | 69972 |
| ความแข็งแบบบริเนล (HB) | 88 | 88 |
| การเคลือบผิว | อะโนไดซ์ หนา 9μm ขึ้นไป | อะโนไดซ์ หนา 9μm ขึ้นไป |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ความตั้งฉาก
โปรดตรวจสอบตารางค่าความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉากสำหรับเหล็กฉาก 90 องศา
■ แนวคิดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

ค่าการรับน้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้ หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถคงตำแหน่งไว้ได้ (โดยไม่แตกหักหรือเลื่อนไถล) เมื่อยึดรูทั้งหมดของขายึดด้วยสกรูและมีการรับน้ำหนักที่กระทำลงไป
สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีส์ 8-45 (ร่องกว้าง 10 มม.) - สำหรับร่องคู่ 2 แถว -
| ชื่อสินค้า | ขายึดอลูมิเนียมแบบเหล็กฉาก 90 องศา (สินค้านี้) | ขายึดอลูมิเนียมแบบอัดรีดหนาพิเศษ มุม 90 องศา | ขายึดอลูมิเนียมแบบเหล็กฉาก 90 องศา พร้อมรูยึด 4 รู | เหล็กฉาก 90 องศา แบบกลับด้านได้ พร้อมปุ่มนูน | เหล็กฉาก 90 องศา แบบบาง | ขายึดอลูมิเนียมแบบเหล็กฉาก 90 องศา สำหรับขนาด 100 มม. | ขายึดอลูมิเนียมแบบอัดรีดหนาพิเศษ มุม 90 องศา สำหรับขนาด 100 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| image |
| ||||||
| โมเดลตัวแทน | HBLTD8-45 | HBLTD8-45 | HBLTDW8-45 HBLUDW8-45 | HBLFSDW8-90 HBLFSDW8-100 | HBLSD8-45 | HBLTD8-100 | HBLUW8-100 |
| วัสดุ | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | ADC12 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 |
| มุมเฟรมที่เหมาะสม | มุม 90 | มุม 90 | มุม 90 | มุม 90/มุม 100 | มุม 90 | มุม 100 | มุม 100 |
| โหลดที่อนุญาต (N) | 2940 | 3920 | 4410/5586 | 4986/5586 | 2352 | 2940 | 5586 |
| Features | เป็นขายึดอลูมิเนียมแบบเหล็กฉาก 90 องศาสำหรับขนาด 90 มม. มีดีไซน์สวยงามและช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม | เมื่อเทียบกับรุ่น HBLTD8-45 จะให้การยึดที่แข็งแรงกว่าด้วยจำนวนสกรูเท่ากัน | เมื่อเทียบกับรุ่น HBLTD8-45 จะมีรูยึดสี่รูในแต่ละด้าน ทำให้การเชื่อมต่อมีความแข็งแรงมากขึ้น | พื้นผิวสำหรับการติดตั้งมีปุ่มนูน ช่วยให้จัดตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง | ช่วยประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้ง โดยจะไม่ยื่นออกจากเฟรมเมื่อติดตั้งแบบไขว้ | เป็นขายึดอลูมิเนียมแบบเหล็กฉาก 90 องศาสำหรับขนาด 100 มม. มีดีไซน์สวยงามและช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม | เมื่อเทียบกับรุ่น HBLTD8-100 จะมีรูยึดสี่รูในแต่ละด้าน ทำให้การเชื่อมต่อมีความแข็งแรงมากขึ้น |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา
■8-45 ซีรี่ย์
| ชื่อสินค้า | กรอบอลูมิเนียม | ข้อต่อตาเดียว | ฝาครอบเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพ |
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |