ฉากยึดแบบมีสันกลับด้านได้ ซีรีส์ 8 (ร่องกว้าง 10 มม.) แบบ 1 ร่อง, รูติดตั้ง 4 รู (มุม 90 องศา)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุ ADC12 โดยไม่มีการกระบวนการเตรียมผิว
    · รูติดตั้งสองรูที่ด้านหนึ่งช่วยให้อุปกรณ์รองรับท่อเชื่อมต่อเฟรมได้แน่นหนายิ่งขึ้น
    · ส่วนที่ยื่นพอดีกับร่องตัว U ของเฟรมและช่วยป้องกันการหมุนขณะขันยึด
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับเฟรมที่ตัดกัน
    · ควรขันชุดสปริง-แหวนรอง-สลักเกลียวอย่างระมัดระวัง เนื่องจากหัวสลักเกลียวอาจรบกวนกันได้

    Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

    HBLFSSW8
    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    [ ! ]สำหรับความเหลี่ยมของขายึดโปรดตรวจสอบตารางความทนทานต่อความเหลี่ยม
    [M]วัสดุ ADC12

    ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น
    HBLFSSW8
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
    ・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
    รุ่นมวล
    (กรัม)
    โบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต
    (นิวตัน)
    โบลท์จำนวนชิ้นT-น็อตจำนวนชิ้น
    HBLFSSW8105CBM8−204HNTT8−843087
    [ ! ]เมื่อสั่งซื้อ โบลท์ และ น็อต เป็น คลองเลื่อย โปรดตรวจสอบงานเพิ่มเติม "คลองเลื่อย โบลท์ และ น็อต ที่เกี่ยวข้อง"

    การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น−(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLFSSW8
    HBLFSSW8
    −
    −
    SET
    C-SET
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    รู ยึดฝา
    ครอบเพิ่มเติม
    Cเพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ
    (M5 สองด้าน)
    (สกรูยึด HCBM)
    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดรูยาวด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    HBLFSH8
    HBLFSSW8
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ■ ตัวอย่างการติดตั้งฝาครอบของเหล็กฉาก 90 องศา ● โปรดระบุ
    รหัสเครื่องจักรเพิ่มเติม -C
    (หน้า 798): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    ตั้ง สลักเกลียวและ
    น็อต ที่เกี่ยวข้อง
    SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อต
    สปริงพรีฟิต)
    SSU ( น็อตสปริง
    พ รีฟิต สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงฟิตติ้ง) SSP (น็อตสปริงฟิตติ้งสแตนเลส) SEC (โบลท์/น็อตพร้อมแหวนรอง)










    ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม (เพิ่มในราคาขายึด)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSSW8
     โบลท์น็อต
    รหัสรุ่นจำนวนชิ้นรุ่นจำนวนชิ้น
    SETCBM8-204HNTT8-84
    SSTSCB8-20HNTTSN8-8
    SEUCBM8-20HNTU8-8
    SSUSCB8-20SHNTU8-8
    SEPCBM8-20HNTP8-8
    SSPSCB8-20SHNTP8-8
    SECHCBST8-24HNTT8-8
     

    [ ! ]เมื่อระบุสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ HBLFSSW8 โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่เข้ากันได้

    -
    HBLFSH8
    HBLFSSW8
    [ ! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, -SEP โบลท์ที่ต่ออยู่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

    รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ เจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
    ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLFSSW8-C

     

    ■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา

    รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติมโบลท์น็อต
    รุ่นวัสดุชนิดรุ่นวัสดุตัวอุด
    SETCBM8-20เหล็กเข้าก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี
    SSTSCB8-20สแตนเลสเข้าก่อนHNTTSN8-8สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM8-20เหล็กเข้าก่อนHNTU8-8เหล็กใช่
    SSUSCB8-20สแตนเลสเข้าก่อนSHNTU8-8สแตนเลสใช่
    SEPCBM8-20เหล็กเข้าช้าHNTP8-8เหล็กใช่
    SSPSCB8-20สแตนเลสเข้าช้าSHNTP8-8สแตนเลสใช่
    SECHCBST8-24เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า)เข้าก่อนHNTT8-8เหล็กไม่มี

    ตัวอย่างการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสมบัติ: ประเภทที่มีส่วนที่ยื่นออกมาพอดีกับร่องเฟรม
    ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

     

    สามารถใช้เมื่อเฟรมตัดกัน
    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ โปรดตรวจสอบตารางความทนทานต่อความเหลี่ยม
    เพื่อดูความเหลี่ยมของ ขายึด เหลี่ยม


    ■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของขายึด

     
    ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ดังที่แสดงในภาพด้านซ้าย น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตต่อเฟรมจะแสดงขึ้นเมื่อมีการวางสองเฟรมไว้ระหว่างเฟรมเหล่านั้น และมีเหล็กฉาก 90 องศาสองอันติดอยู่ด้านล่าง
    น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด

    วิธีติดตั้งชุดน็อตพร้อมแหวนรอง (-SEC) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ วิธีการติดตั้งเหล็กฉาก 90 องศาพร้อมแหวนรองสปริงสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม (-SEC)
    ผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการขันให้แน่น เนื่องจากหัวโบลต์ไปกีดขวางชุดโบลต์ชุดอื่นที่มีแหวนรองสปริง
    เราจะแสดงวิธีการติดตั้งให้คุณ

     

    ขั้นตอนที่ 1 ลำดับการติดตั้ง

    ขั้นตอนที่ 2 การขันโบลท์หกเหลี่ยมให้แน่น

    ขันสลักเกลียวหกเหลี่ยมให้แน่นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    จากสองรู ให้ติดตั้งจากรูด้านบน

     

    ขั้นตอนที่ 3 ปรับตำแหน่งของแหวนรองสปริงโบลต์

    จากนั้นกดส่วนแหวนรองสปริงของสลักเกลียวด้วยมือหากสภาพนี้ยังคงอยู่เมื่อขันโบลต์ที่เหลือ หัว
    ของโบลต์ที่ขันไว้ก่อนหน้านี้
    จะรบกวนและไม่สามารถติดตั้งได้
    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     
    ขั้นตอนที่ 4 ขันโบลท์หกเหลี่ยมให้แน่น
    สุดท้าย บิดโบลท์หกเหลี่ยมเพื่อติดตั้ง
    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     
    อย่างที่คุณเห็น ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งแหวนรองบนโครงยึดถอยหลังซีรีส์ 8 ที่มีส่วนยื่นออกมา
    หากติดล่วงหน้าด้านใดด้านหนึ่งได้ยาก เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

    <ผลิตภัณฑ์ทดแทน>
    กรณีที่ 1: เมื่อเปลี่ยนสลักเกลียวโดยไม่เปลี่ยนตัวยึด
    HBLFSN6-SET(เปลี่ยนชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้สำหรับงานเพิ่มเติม)

    กรณีที่ 2: เมื่อเปลี่ยนตัวยึดโดยไม่เปลี่ยนสลักเกลียวที่มีแหวนรองสปริง
    HBLFSH6-SEC(เปลี่ยนเป็นตัวยึดที่มีรูวงรีด้านเดียว)
    รูที่ด้านหนึ่งของตัวยึดเป็นรูวงรี ดังนั้นถึงแม้จะใช้สลักเกลียวหกเหลี่ยมที่มีแหวนรองในตัว หัวสลักเกลียวยังคงสามารถใช้ในการติดตั้งได้โดยไม่เกิดการรบกวน

    สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ เหล็กฉาก 90 องศาแบบยื่นออกมา

    มีส่วนยื่นออกมาบนพื้นผิวติดตั้งเพื่อป้องกันการหมุน

    ชื่อสินค้า
    ขายึด ถอยหลัง พร้อมส่วนที่ยื่นออกมา
    ขายึดซี่โครงเดี่ยว
    ตัวยึดที่มีส่วนยื่นออกมาด้านหนึ่ง
    ตัวยึดน็อตตัวยึดพร้อมฝาครอบตัวยึดรูยาวด้านเดียว
    ภาพผลิตภัณฑ์

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ไม่มีส่วนยื่นออกมาด้านใดด้านหนึ่งสามารถต่อเข้ากับเพลตได้

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ สินค้าที่คล้ายกัน

    วัสดุADC12ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12
    คุณสมบัติมีส่วนยื่นออกมาบนพื้นผิวติดตั้ง ทำให้วางตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง นี่เป็นประเภทที่ออร์โธดอกซ์ที่สุดประเภทนี้มีซี่โครง (ด้านข้าง) เพียงด้านเดียว ทำให้ง่ายต่อการหมุนประแจหกเหลี่ยมส่วนที่ยื่นออกมาจะมีเพียงด้านเดียวและมีประโยชน์เมื่อเชื่อมต่อเฟรม/เพลตประเภทนี้มีส่วนยื่นออกมายาวเพื่อยึดน็อต และไม่จำเป็นต้องปรับตำแหน่งน็อตอย่างละเอียดประเภทนี้มีฝาปิดกันฝุ่น สุขอนามัยที่ดีเยี่ยมเนื่องจากไม่มีฝุ่นสะสมอยู่ภายในชนิดนี้มีรูยาวด้านหนึ่ง หัวโบลท์ไม่รบกวนแม้ว่าจะใช้โบลท์ที่มีแหวนรองในตัวก็ตาม
    โมเดลตัวแทนHBLFSNK8HBLFSL8HBLFSNK8HBLFSR8HBLFSNT8HBLFSH8

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ซีรีส์ 8 ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้ากรอบอลูมิเนียมข้อต่อคนตาบอดฝาครอบเฟรมฝาครอบร่องน็อต
    รูปถ่าย

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 8 (ความกว้างของร่อง 10 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดผกผันพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าแค็ตตาล็อกแค็ตตาล็อกซีรีส์ 8แค็ตตาล็อกซีรีส์ 8แค็ตตาล็อกซีรีส์ 8แค็ตตาล็อกซีรีส์ 8แค็ตตาล็อกซีรีส์ 8
    หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่
    หน้าข้อมูลทั่วไปหน้ารายละเอียดหน้ารายละเอียดหน้ารายละเอียดหน้ารายละเอียดหน้ารายละเอียด