ฉากยึดแบบหนา - สำหรับ 3 ร่อง - สำหรับเฟรมอลูมิเนียม ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เฟรมแบบ 3 ร่องสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยฉากยึดเพียงชิ้นเดียว รองรับการใช้งานกับซีรีส์ 6 แบบเหลี่ยม 90
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา
HBLTT6
[ ! ]NBLTT6
ไม่มีการชุบผิวอะลูมิเนียมแบบอโนไดซ์ทั้งสองด้านหรือรูสกรู

[ ! ]สำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา กรุณาอ้างอิงจากตารางค่าความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉาก
[ ! ]รุ่น NBLTT6 ไม่ได้ผ่านการกลึง ค่าความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉากคือ ±1°
| ประเภท | [M] วัสดุ | [S] การเคลือบผิว |
| NBLTT6 | A6063S−T5 | อะลูมิเนียมชุบผิวแบบอโนไดซ์[ ! ] |
| HBLTT6 | A6N01SS−T5 |
ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLTT6 |
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่นแล้ว
[ ! ]สกรูและน็อตไม่ได้รวมอยู่ในชุดเหล็กฉาก 90 องศา
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับสกรูและน็อตที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
หากต้องการซื้อชุดสกรูและน็อต โปรดเลือกจากตัวกรอง “อุปกรณ์เสริม”
สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด โปรดตรวจสอบลิงก์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ภายใต้หัวข้อ “ชุดสกรูและน็อตที่ใช้ร่วมกันได้” (สามารถซื้อแยกได้)
| รุ่น | น้ำหนัก (กรัม) | สกรูและ T-น็อต ที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนักที่รับได้ (นิวตัน) | |||
| ประเภท | สกรู | จำนวน | T-น็อต | จำนวน | ||
| NBLTT6 | 180 | CBM6-15 | 6 | HNTT6-6 | 6 | 2744 |
| HBLTT6 | ||||||
งานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLTT6 | − | SET |
| HBLTT6 | − | C-SET |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปก | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมกันได้ |
| รูยึดเพิ่มเติมสำหรับติดตั้งฝาครอบ | C | เหล็กฉาก 90 องศาสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ทั้งสองด้านเพื่อใช้สำหรับยึดฝาครอบได้ ตัวอย่างรุ่น: HBLTT6-C (สกรูยึด:HCBM). | HBLTT6 |
| HBLUF6 | |||
| HBLTTW6 |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปก | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ร่วมกันได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชุดสกรู และน็อตที่ใช้ร่วมกันได้ | SET SST (เหล็กสแตนเลส) SEU (ก่อนการประกอบเบื้องต้นน็อตสปริง) SSU (ก่อนการประกอบเบื้องต้นน็อตสปริง) (เหล็กสแตนเลส) SEP (หลังการประกอบเบื้องต้นน็อตสปริง) SSP (หลังการประกอบเบื้องต้นน็อตสปริง) (เหล็กสแตนเลส) SEC (น็อต/สลักเกลียวประกอบแหวนรอง) | ชุดนี้ประกอบด้วยสกรูและน็อตที่ใช้ยึดเหล็กฉาก 90 องศาเข้ากับโครงเฟรม (ราคารวมอยู่ในราคาของเหล็กฉาก 90 องศาแล้ว) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุรุ่น HBLTT6
[ ! ]หากคุณระบุสกรูหรือน็อตที่ไม่ใช่รุ่น HBLTT6กรุณาตรวจสอบสกรูและน็อตที่สอดคล้องกัน | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLTT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUF6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTTW6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTFW6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■รายละเอียดชุดสกรูและน็อตที่ใช้ร่วมกันได้ (สามารถสั่งซื้อแยกได้)
| รุ่นที่มีการกลึงเพิ่มเติม | สกรู | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | ตัวหยุด | |
| SET | CBM6-15 | เหล็ก | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTT6-6 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB6-15 | สแตนเลส | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTTSN6-6 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM6-15 | เหล็ก | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTU6-6 | เหล็ก | มี |
| SSU | SCB6-15 | สแตนเลส | เข้าก่อน ออกก่อน | SHNTU6-6 | สแตนเลส | มี |
| SEP | CBM6-15 | เหล็ก | หลังการติดตั้ง | HNTP6-6 | เหล็ก | มี |
| SSP | SCB6-15 | สแตนเลส | หลังการติดตั้ง | SHNTP6-6 | สแตนเลส | มี |
| SEC | HCBST6-20 | เหล็ก (พร้อมแหวนรอง) | เข้าก่อน ออกก่อน | HNTT6-6 | เหล็ก | ไม่มี |
วิธีการใช้เหล็กฉาก 90 องศา
คุณสมบัติ: กรอบร่องสามแถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยเหล็กฉาก 90 องศาเพียงตัวเดียว
| เฟรมที่เข้ากันได้ |
|---|
| ซีรีส์ 6 เหล็กฉาก 90 องศา |

สินค้าที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) - สำหรับร่องหลายแถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีด
| ชื่อสินค้า | ขายึดอลูมิเนียมแบบเหล็กฉาก 90 องศา (รูยึดคู่) | ขายึดอลูมิเนียมแบบเหล็กฉาก 90 องศา | ขายึดอลูมิเนียมแบบอัดรีดหนาพิเศษ เหล็กฉาก 90 องศา | เหล็กฉาก 90 องศา แบบบาง |
|---|---|---|---|---|
| รูปภาพสินค้า |
|
|
|
|
| คุณลักษณะ | รุ่นนี้มีรูยึด 4 รูในด้านหนึ่ง ใช้สกรูทั้งหมด 8 ตัว ทำให้สามารถยึดติดกับเฟรมได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น | รุ่นนี้ผลิตจากวัสดุเดียวกับโครงอะลูมิเนียมและผ่านการเคลือบผิวอะโนไดซ์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้มีลักษณะภายนอกกลมกลืนกับเฟรม | ใช้จำนวนสกรูเท่ากับรุ่นเหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา ทำให้การยึดติดมีความแข็งแรงมากขึ้น | เหล็กฉาก 90 องศารุ่นนี้ไม่ยื่นออกจากเฟรมเมื่อติดตั้งแบบไขว้ เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด |
| น้ำหนักที่รับได้ (นิวตัน) | 1960 (ร่องคู่) / 2744 (ร่องสาม) | 1960 (ร่องคู่) / 2744 (ร่องสาม) | 2940 (ร่องคู่) / 4116 (ร่องสาม) | 1568 (ร่องคู่) / 2352 (ร่องสาม) |
| สำหรับร่อง 3 แถว / 4 แถว | สินค้านี้ | สำหรับขนาด 90 มม. / 100 มม. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส | สำหรับขนาด 90 มม. / 100 มม. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส | สำหรับขนาด 30/50/60/90 มม. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส |
| สำหรับร่องคู่ 2 แถว | สำหรับขนาด 30/60 มม. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส | สำหรับขนาด 30/60 มม. / 50 มม. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส | สำหรับขนาด 30/60 มม. |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ ความตั้งฉาก
โปรดตรวจสอบตารางค่าความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉากสำหรับเหล็กฉาก 90 องศา
■ แนวคิดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

ค่าการรับน้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้ หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถคงตำแหน่งไว้ได้ (โดยไม่แตกหักหรือเลื่อนไถล) เมื่อยึดรูทั้งหมดของขายึดด้วยสกรูและมีการรับน้ำหนักที่กระทำลงไป
■ คุณสมบัติทางกลของวัสดุโครงอะลูมิเนียม (อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS)
| วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
|---|---|---|
| ค่ากำลังรับแรงดึง (N/mm2) | 155 หรือมากกว่า | 245 หรือมากกว่า |
| ค่ากำลังคราก (N/mm2) | 110 หรือมากกว่า | 205 หรือมากกว่า |
| ค่ามอดูลัสของความยืดหยุ่น (N/mm2) | 69972 | 69972 |
| ความแข็งแบบบริเนล (HB) | 88 | 88 |
| การเคลือบผิว | อะโนไดซ์ หนา 9μm ขึ้นไป | อะโนไดซ์ หนา 9μm ขึ้นไป |
รายการที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา
■■ซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.)
| ชื่อสินค้า | กรอบอลูมิเนียม | ข้อต่อตาเดียว | ฝาครอบเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพ |
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |