ขายึดหนา - ซีรีส์ 6, ร่อง 8 มม., 2 ร่องขึ้นไป

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เฟรม ชนิดร่อง 2 แถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย เหล็กยึด ตัวเดียว ชนิดนี้ทำจาก วัสดุ ชนิดเดียวกับที่ใช้สำหรับการอัดขึ้น อะลูมิเนียม ด้วย กระบวนการอโนไดซิ่ง มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการรวม ลักษณะภายนอก เข้ากับ เฟรม

    Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

    NBLTD6
    HBLTD6
    HBLTDB6
    (อะโนไดซ์ดำ)
    CHBLTD6
    (ทาสีขาว)

    HBLTD6—50 สำหรับ 50 ตาราง

    [ ! ]NBLTD6
    ไม่มีอะโนไดซ์อลูมิเนียมทั้งสองด้านหรือรูยึด

    เหล็กฉาก 90 องศา

    [ ! ]พื้นผิวที่สัมผัสของเหล็กฉากอลูมิเนียมถูกทำความราบรื่นเพื่อความสอดคล้อง
    [ ! ]สำหรับความสอดคล้องของ เหล็กฉาก 90 องศา โปรดอ้างอิงตารางความผิดพลาดของความสอดคล้อง
    [ ! ]NBLTD6 และ CHBLTD6 ไม่ถูกทำความราบรื่น ความผิดพลาดของความสอดคล้องคือ ±1°

    ประเภท[M] วัสดุ[S] การตกแต่งพื้นผิว
    NBLTD6A6063S−T5การอะโนไดซ์อลูมิเนียม[ ! ]
    HBLTD6(−50)A6N01SS−T5
    HBLTDB6อะโนไดซ์ดำอลูมิเนียม
    CHBLTD6ทาสีขาว
    (อะโนไดซ์ + ทาสีขาว)

    ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น
    HBLTD6
    ・ราคาตารางด้านล่างเป็นราคาปัจจุบันเมื่อเดือนเมษายน 2011.
    ・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด คลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันรุ่น

    [ ! ]คันยึดและน็อตไม่รวมอยู่ใน เหล็กฉาก 90 องศา
    กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับคันยึดและน็อตที่เหมาะสม
    ถ้าคุณต้องการซื้อชุดคันยึดและน็อต โปรดเลือกจากตัวกรอง "อุปกรณ์"
    สำหรับรายละเอียดของสเปค โปรดตรวจสอบลิงค์ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการภายใต้ "ชุดคันยึดและน็อตที่เหมาะสม" (สามารถซื้อได้แยกต่างหาก)

    รุ่นมวล
    (g)
    คันยึดและน็อตที่เหมาะสมภาระที่อนุญาต
    (N)
    คันยึดจำนวนน็อตจำนวน
    NBLTD6111CBM6-154HNTT6−641960
    HBLTD6
    HBLTDB6*
    (อะโนไดซ์ดำอลูมิเนียม)
    CHBLTD6
    (ทาสีขาว)
    HBLTD6-5088

    งานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น−(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLTD6−SET
    HBLTD6−C-SET
    การแก้ไขรหัสสเปคเหล็กฉาก 90 องศาที่เหมาะสม
    รูยึดหลังคาที่เพิ่มเติม
    รู
    C
    เหล็กฉาก 90 องศาสามารถติดตั้งรู M5 ที่ทำร้อนทั้งสองด้านเพื่อยึดหลังคาได้
    รุ่นตัวอย่าง: HBLTD6-C
    (คันยึด:HCBM).
    NBLTD6
    HBLTD6
    CHBLTD6
    HBLTD6-50
    HBLUD6
    HBLUD6-50
    HBLTDW6
    การแก้ไขรหัสสเปคเหล็กฉาก 90 องศาที่เหมาะสม
    คันยึดและน็อตที่เหมาะสม
    คันยึดและน็อต
    รวมอยู่
    SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อตสปริงประกอบล่วงหน้า)
    SSU
    (น็อตสปริงประกอบล่วงหน้า)
    (สแตนเลส)
    SEP
    (น็อตสปริงหลังการประกอบ)
    SSP
    (น็อตสปริงหลังการประกอบ)
    (สแตนเลส)
    SEC
    (สลักเกลียวและน็อตประกอบแหวนรอง)
    ชุดนี้รวมคันยึดและน็อตที่เหมาะสมสำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศาเข้ากับเฟรม
    (เพิ่มเข้าไปในราคาเหล็กฉาก 90 องศา)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTD6
     คันยึดน็อต
    รหัสรุ่นจำนวนรุ่นจำนวน
    SETCBM6-154HNTT6-64
    SSTSCB6-15HNTTSN6-6
    SEUCBM6-15HNTU6-6
    SSUSCB6-15SHNTU6-6
    SEPCBM6-15HNTP6-6
    SSPSCB6-15SHNTP6-6
    SECHCBST6-20HNTT6-6

    [ ! ]ถ้าคุณระบุประเภทที่ไม่ใช่ HBLTD6 โปรดตรวจสอบคันยึดและน็อตที่เหมาะสมที่สอดคล้อง

    -
    NBLTD6
    HBLTD6
    HBLTDB6
    CHBLTD6
    HBLTD6-50
    HBLUD6
    HBLUDB6
    HBLUD6-50
    HBLTDW6
    HBLDDW6
    [ ! ]คันยึดสำหรับเหล็กฉาก 90 องศาดำอะโนไดซ์คือ HCBMTB (อะโนไดซ์ดำสามคาร์บอน)[
    ! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, หรือ -SEP กับเหล็กฉาก 90 องศาที่ไม่ใช่เหล็กฉาก 90 องศาดำอะโนไดซ์ คันยึดที่รวมอยู่ไม่ตรงกับ RoHS

    ■รายละเอียดของชุดคันยึดและน็อตที่เหมาะสม (สามารถซื้อได้แยกต่างหาก)

    รุ่นการทำงานเพิ่มเติมคันยึดน็อต
    รุ่นวัสดุประเภทรุ่นวัสดุตัวปิด
    SETCBM6-15เหล็กเข้าก่อน ออกก่อนHNTT6-6เหล็กไม่มี
    SSTSCB6-15สแตนเลสเข้าก่อน ออกก่อนHNTTSN6-6สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM6-15เหล็กเข้าก่อน ออกก่อนHNTU6-6เหล็กใช่
    SSUSCB6-15สแตนเลสเข้าก่อน ออกก่อนSHNTU6-6สแตนเลสใช่
    SEPCBM6-15เหล็กหลังติดตั้งHNTP6-6เหล็กใช่
    SSPSCB6-15สแตนเลสหลังติดตั้งSHNTP6-6สแตนเลสใช่
    SECHCBST6-20เหล็ก (พร้อมสลักรอง)เข้าก่อน ออกก่อนHNTT6-6เหล็กไม่มี

    โครงที่เข้ากันได้ของ เหล็กฉาก 90 องศา

    ประเภทการตกแต่งพื้นผิวโครงที่เข้ากันได้
    NBLTD6การอะโนไดซ์อลูมิเนียม6 ซีรีย์ 30 มม. สี่เหลี่ยมและ 60 มม. สี่เหลี่ยม
    HBLTD6
    HBLTDB6อะโนไดซ์ดำอลูมิเนียม
    CHBLTD6ทาสีไนค์คลอร์พลัส
    HBLTD6-50การอะโนไดซ์อลูมิเนียม6 ซีรีย์ 50 มม. สี่เหลี่ยมและ 100 มม. สี่เหลี่ยม

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของ เหล็กฉาก 90 องศา

    ■6 ซีรีย์ (ร่องกว้าง 8 มม.) - สำหรับหลายร่อง - เหล็กฉาก 90 องศาประเภทการขยาย

    ชื่อผลิตภัณฑ์เหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายเหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายหนาเหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายหนา/สามเหลี่ยมเหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายบาง
    ภาพผลิตภัณฑ์

    เหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสมบัติประเภทนี้ทำจากวัสดุเดียวกับเฟรมอลูมิเนียมและทำด้วยการอะโนไดซ์ มีประสิทธิภาพเมื่อต้องการรวมลักษณะการตกแต่งกับเฟรมจำนวนคันยึดเหมือนกับเหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายหนา ทำให้การเชื่อมต่อแข็งแรงขึ้นประเภทนี้มีรูยึดสี่รูบนด้านเดียว ใช้คันยึดแปดคัน ทำให้การเชื่อมต่อที่แข็งแรงขึ้นกับเฟรมเหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายไม่ยื่นออกจากเฟรมเมื่อต่อกันตั้งฉาก เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่กว้าง
    โหลดที่อนุญาต (N)1960 (2 แถว) / 2744 (3 แถว)1960 (2 rows) / 2744 (3 rows)2940 (2 แถว) / 4116 (3 แถว)1568 (2 แถว) / 2352 (3 แถว)
    สำหรับร่อง 2 แถวผลิตภัณฑ์นี้สำหรับ 30/60 สี่เหลี่ยม/50 สี่เหลี่ยมสำหรับ 30/60 สี่เหลี่ยมสำหรับ 30/50/60/90 สี่เหลี่ยม
    สำหรับ 3 แถว/4 แถวร่องสำหรับ 90 สี่เหลี่ยมสำหรับ 90 สี่เหลี่ยม/100 สี่เหลี่ยมสำหรับ 90 สี่เหลี่ยม/100 สี่เหลี่ยม

    ■ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายและเหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายยื่นออกมา

    [ผลิตภัณฑ์นี้] เหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยาย

    เหล็กฉาก 90 องศาเหล็กฉาก 90 องศา

    · เหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายทำจากวัสดุอลูมิเนียม A6N01SS-T5 พื้นผิวทำด้วยการอะโนไดซ์
    · มีประสิทธิภาพเมื่อต้องการรวมลักษณะการตกแต่งกับเฟรม. ออกแบบเพื่อป้องกันการเก็บรวบรวมฝุ่น
    · มีแรงกว่าเหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายยื่นออกมา ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการแรงกว่า
    เหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายยื่นออกมา สำหรับร่อง 2 แถว

    เหล็กฉาก 90 องศาเหล็กฉาก 90 องศา

    · เหล็กฉาก 90 องศาประเภกการขยายยื่นออกมาเป็นวัสดุ ADC12 อัดขึ้นรูป พื้นผิวไม่ได้รับการอนาไดซ์ และราคาถูกกว่าเหล็กฉาก 90 องศาอัดขึ้นรูปขนาดเดียวกัน

    · ส่วนที่ยื่นออกมาทำหน้าที่เป็นตัวหยุดการหมุนระหว่างการทำงานขันเกลียว ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
    · มีเหล็กฉาก 90 องศาประเภทต่างๆ ที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้เลือกใช้

    ข้อมูลทางเทคนิคของ เหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ความตั้งฉาก

    กรุณาตรวจสอบตารางความคลาดเคลื่อนของความตั้งฉากสำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ โหลดที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

     
    เหล็กฉาก 90 องศา
    ดูจากภาพที่แสดงทางซ้าย ตั้งสองโครง วางโครงหนึ่งระหว่างสองโครง และติดเหล็กฉาก 90 องศาสองตัวล่าง แสดงโหลดที่อนุญาตต่อหน่วย
    โหลอนุญาตที่นี่หมายถึงโหลอนุญาตที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (โดยไม่แตกหรือเลื่อน) เมื่อรูยึดทั้งหมดบนเหล็กฉาก 90 องศาถูกยึดด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลอนุญาต

    ■ คุณสมบัติกลของวัสดุเฟรมอลูมิเนียม (อ้างอิงมาตรฐาน JIS)

    วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS)A6063S-T5A6N01SS-T5
    แรงดึง (N/mm2)155 หรือมากกว่านั้น245 หรือมากกว่านั้น
    แรงยั่งยืน (N/mm2)110 หรือมากกว่านั้น205 หรือมากกว่านั้น
    มอดุลัสของความยืดหยุ่น (N/mm2)6997269972
    ความแข็งของบริเนล (HB)8888
    การตกแต่งพื้นผิวอะโนไดซ์ 9μm หรือมากกว่านั้นอะโนไดซ์ 9μm หรือมากกว่านั้น

    รายการที่เกี่ยวข้องของ เหล็กฉาก 90 องศา

    ■6 ซีรีย์ (ความกว้างร่อง 8 มม.)

    ชื่อผลิตภัณฑ์เฟรมอลูมิเนียมการต่อกันขนานฝาของเฟรมฝาร่องสลักเกลียว
    ภาพถ่าย

    เหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศา

    เหล็กฉาก 90 องศา

    6 Series (8mm Groove Width) - For 2-Row Groove - Extruded Thick เหล็กฉาก 90 องศา Related Image 5_Related Products

    หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่