ฉากยึดแบบหนาอัดขึ้นรูป สำหรับซีรีส์ 6 (ร่องกว้าง 8 มม.) แบบ 1 ร่อง, รูติดตั้ง 4 รู

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เหล็กยึด แบบอัดขึ้นรูปพร้อมรูยึด 2 รูที่ด้าน 1 คุณสามารถต่อ เฟรม ได้แน่นขึ้น

    Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

    HBLTSW6
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาอัด ชนิดรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    [ M ] วัสดุ A6N01SS−T5
    [ S ] การรักษาพื้นผิว การรักษาอะลูไมต์

    ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น
    HBLTSW6
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
    ・สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
    รุ่นมวล
    (กรัม)
    โบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต
    (นิวตัน)
    ชนิดโบลท์จำนวนชิ้นT-น็อตจำนวนชิ้น
    HBLTSW676CBM6−154HNTT6−64พ.ศ. 2307

    การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLTSW6
    HBLTSW6

    SET
    C
    − SET
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    รูยึดฝาครอบเพิ่มเติมCเพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ
    (M5 สองด้าน)
    (สกรูยึด HCBM)
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาอัด ชนิดรูยึด 4 รู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    HBLUS6
    HBLTH6
    HBLTF6
    HBLTSW6
    HBLTS6-5L
    HBLTS6-5R
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    ตั้ง สลักเกลียวและ
    น็อต ที่เกี่ยวข้อง
    SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อตสปริงพรีฟิต
    )
    SSU ( น็อตสปริง
    พ รีฟิต สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงฟิตติ้ง) SSP (น็อตสปริงฟิตติ้งสแตนเลส) SEC ( โบลท์/น็อตพร้อมแหวนรอง )











    ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม
    (เพิ่มในราคาขายึด)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTSW6
     โบลท์น็อต
    รหัสรุ่นจำนวนชิ้นรุ่นจำนวนชิ้น
    SETCBM6-154HNTT6-64
    SSTSCB6-15HNTTSN6-6
    SEUCBM6-15HNTU6-6
    SSUSCB6-15SHNTU6-6
    SEPCBM6-15HNTP6-6
    SSPSCB6-15SHNTP6-6
    SECHCBST6-20HNTT6-6

    [ ! ]เมื่อระบุสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ HBLTSW6 โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่เข้ากันได้สำหรับแต่ละอัน

    -
    HBLUS6
    HBLUSB6
    HBLTH6
    HBLTF6
    HBLTSW6
    HBLDSW6
    HBDSWT6
    HBLTS6-5L
    HBLTS6-5R
    [ ! ]โบลท์สำหรับขายึดอะลูมิเนียมสีดำคือ HCBMTB (สีดำไตรวาเลนท์โครเมต)
    [ ! ]หากระบุ -SET, -SEU, -SEP สำหรับขายึดอื่นที่ไม่ใช่ขายึดอะลูไมต์สีดำ แสดงว่าสลักเกลียวที่ติดนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

    รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ เจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
    ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLTSW6-C

     

    ■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา

    รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติมโบลท์น็อต
    รุ่นวัสดุชนิดรุ่นวัสดุตัวอุด
    SETCBM6-15เหล็กเข้าก่อนHNTT6-6เหล็กไม่มี
    SSTSCB6-15สแตนเลสเข้าก่อนHNTTSN6-6สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM6-15เหล็กเข้าก่อนHNTU6-6เหล็กใช่
    SSUSCB6-15สแตนเลสเข้าก่อนSHNTU6-6สแตนเลสใช่
    SEPCBM6-15เหล็กเข้าช้าHNTP6-6เหล็กใช่
    SSPSCB6-15สแตนเลสเข้าช้าSHNTP6-6สแตนเลสใช่
    SECHCBST6-20เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า)เข้าก่อนHNTT6-6เหล็กไม่มี

    *รวมโบลท์และน็อตตามจำนวนรูยึด.

    สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดแบบอัดขึ้นรูป ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้าขายึดหนา/ ขายึด
    สามเหลี่ยม
    ขายึดหนา
    ตะแกรงหนาพิเศษ
    ขายึดประหลาด
    ขายึดเหลี่ยม
    ขายึด
    เชื่อมต่อเฟรมขนาดต่างๆ
    ขายึดบาง
    ภาพผลิตภัณฑ์

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) -สำหรับร่อง 1 แถว- เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) -สำหรับร่อง 1 แถว- เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) -สำหรับร่อง 1 แถว- เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7_ สินค้าที่คล้ายกัน

    คุณสมบัติประเภทนี้มีรูยึดสองรูที่ด้านหนึ่ง การใช้สลักเกลียว 4 ตัวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเฟรมได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นประเภทนี้ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับเฟรมอะลูมิเนียมและผ่านการชุบอโนไดซ์ วิธีนี้จะได้ผลดีเมื่อคุณต้องการรวมรูปลักษณ์เข้ากับเฟรมขายึดและสลักเกลียวหนาจำนวนเท่ากันช่วยให้เชื่อมต่อได้ดีขึ้นตำแหน่งของรูนั้นเยื้องศูนย์กลาง ดังนั้นเมื่อติดเพลตที่ด้านข้าง คุณสามารถติดเพลตหนา 3 มม./5 มม. เข้ากับพื้นผิวเฟรมได้ประเภทนี้มีความยาวและความกว้างไม่เท่ากัน สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบประเภทนี้มีรูยึดสลับกัน มีหลายประเภทที่สามารถเชื่อมต่อเฟรมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 และ 30 สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 สี่เหลี่ยมจัตุรัส/45 สี่เหลี่ยมจัตุรัสและ 30 สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นี่คือเหล็กยึดที่ไม่ยื่นออกมาจาก เฟรม เมื่อทำการเชื่อมต่อข้าม สามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
    โหลดที่อนุญาตพ.ศ. 23071176117611761470-980/1568/2352
    โมเดลตัวแทนสินค้าชิ้นนี้HBLTS6HBLUS6HBLTH6HBLTF6HBLTS6-5LHBLSS6
    HBLDSWT6
    (สามเหลี่ยม)
    HBKTST6
    (ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุมฉาก)
    HBKUS6
    (ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุมฉาก)
    HBLTS8-6LHBLSP6 (มีส่วนที่ยื่นออกมา)
     

    ■ ความแตกต่างระหว่างขายึดแบบอัดรีดและขายึดแบบมีส่วนยื่นออกมาของเหล็กฉาก 90 องศา

    [สินค้า] เหล็กยึด อัดขึ้นรูป

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ ความแตกต่างในเหล็กยึด

    - วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูปคือ A6N01SS-T5 และทำจากอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป พื้นผิวเป็นแบบอโนไดซ์
    - มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการรวมเฟรมและรูปลักษณ์เข้าด้วยกัน มีโครงสร้างป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม
    - เหล็กฉาก 90 องศา แข็งแรงกว่าเหล็กฉากที่มีส่วนยื่นออกมา ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรง
    เหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่นออก

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ ความแตกต่างในเหล็กยึด

    ·เหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่นออกมาเป็นเหล็กยึดขึ้นรูปที่ทำจากวัสดุ ADC12 ราคาถูกกว่าขายึดอัดขนาดเดียวกันโดยไม่มีการเคลือบอะลูไมต์แบบพื้นฐาน
    ·ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่าย
    - มีเหล็กฉาก 90 องศาหลายประเภทพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม

    ข้อมูลทางเทคนิคเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ มุมขวาของเหล็กฉาก 90 องศา

    ความเหลี่ยมของขายึดอัดขึ้นรูปผลิตขึ้นภายในพิกัดความเผื่อ ±1° ตามมาตรฐานเกรดพิเศษ H4100 ของมาตรฐาน JIS
    หากความเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นสิ่งสำคัญ โปรดดู ประเภทการประมวลผลมุมขวา(สำหรับซีรีส์ 6: มีให้เลือกทั้งแบบเหลี่ยม 0.03 และ 0.06)

     

    ■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

     
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ดังที่แสดงในภาพด้านซ้าย น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตต่อเฟรมจะแสดงขึ้นเมื่อมีการวางสองเฟรมไว้ระหว่างเฟรมเหล่านั้น และมีเหล็กฉาก 90 องศาสองอันติดอยู่ด้านล่าง
    น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้ากรอบอลูมิเนียมข้อต่อคนตาบอดฝาครอบเฟรมฝาครอบร่องน็อต
    รูปถ่าย

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กขายึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กขายึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่