ฉากยึดอัดขึ้นรูปหนา - ซีรีส์ 6, ร่องกว้าง 8 มม., แบบ 1 ร่อง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าอาจมีความแตกต่างของสีผิวเนื่องจากกระบวนการผลิต สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสเปคหรือการใช้งานของสินค้า

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

เป็น เหล็กยึด ประเภท อลูมิเนียมเฟรม มีโครงสร้างที่สวยงามยอดเยี่ยมและไม่เก็บฝุ่นได้ง่าย

Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

NBLTS6
HBLTS6
HBLTS6-5 
(สำหรับโบลต์ M5)
HBLTSB6  (อะลูไมต์สีดำ)
CHBLTS6  (การพ่นสีใส)

*HBLTS6-5 คือ φ5.5

[ ! ] NBLTS6 ไม่มี
อะลูมิเนียมชุบผิวทั้งสองด้านและมีรูโบลต์

[ ! ]สามารถซื้อโบลท์และน็อตเป็นชุดได้ โปรดดูงานเพิ่มเติมด้านล่าง
ชนิด[M]วัสดุ[S]การเคลือบผิว
NBLTS6A6063S−T5การบำบัดด้วยอลูไมต์[ !
HBLTS6(−5)A6N01SS−T5
HBLTSB6อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
CHBLTS6เคลือบใส
(เคลือบอลูมิเนียมอโนไดซ์
+
เคลือบใส)

ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา

รุ่น
HBLTS6
・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
・สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
รุ่นมวล
(กรัม)
โบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต
(นิวตัน)
ชนิดโบลท์จำนวนชิ้นT-น็อตจำนวนชิ้น
NBLTS644CBM6−152HNTT6−621176
HBLTS6
HBLTS6−5
(สำหรับโบลท์ M5)
CBM5−15HNTT6−5
HBLTSB6 *
(อลูไมต์สีดำ)
CBM6−15HNTT6−6
CHBLTS6
(สีใส)

การประมวลผลเพิ่มเติมชองเหล็กฉาก 90 องศา

รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTS6SET
HBLTS6C-SET
การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
รู ยึดฝา
ครอบเพิ่มเติม
C
เพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ
(M5 สองด้าน)
(สกรูยึด HCBM)
ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาอัดขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
HBKTS6
NBLTS6
HBLTS6
HBLTS6-5
CHBLTS6
HBKUS6
การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
ตั้ง สลักเกลียวและ
น็อต ที่เกี่ยวข้อง
SET
SST

(สแตนเลส)
SEU
(น็อตสปริงพรีฟิต
)
SSU ( น็อตสปริง
พ รีฟิต
สแตนเลส)
SEP
(น็อต
สปริงฟิตติ้ง)
SSP
(น็อต
สปริงฟิตติ้งสแตน
เลส)
SEC
( โบลท์/น็อต
พร้อมแหวนรอง )













ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดขายึดกับเฟรม
(เพิ่มในราคาขายึด)
(ตัวอย่าง) เมื่อระบุ NBLTS6
 โบลท์น็อต
รหัสรุ่นจำนวนชิ้นรุ่นจำนวนชิ้น
SETCBM6-152HNTT6-62
SSTSCB6-15HNTTSN6-6
SEUCBM6-15HNTU6-6
SSUSCB6-15SHNTU6-6
SEPCBM6-15HNTP6-6
SSPSCB6-15SHNTP6-6
SECHCBST6-20HNTT6-6

[ ! ]เมื่อระบุสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ HBLTS6
โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่เข้ากันได้สำหรับแต่ละอัน

HBKTST6
HBKTS6
NBLTS6
HBLTS6
HBLTS6-5
HBLTSB6
CHBLTS6
HBKUS6
[ ! ]โบลท์อะโนไดซ์สีดำ คือ HCBMTB (สีดำไตรวาเลนท์โครเมต)
[ ! ]หากระบุ -SET, -SEU, -SEP สำหรับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขายึดอะลูไมต์สีดำ โบลท์ที่ติดไว้จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
[ ! ]สำหรับชุดรวม โปรดดู "รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อต" ด้านล่าง

■ การเจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา

คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLTS6-C

 

■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา

รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติมโบลท์น็อต
รุ่นวัสดุชนิดรุ่นวัสดุตัวอุด
SETCBM6-15เหล็กเข้าก่อนHNTT6-6เหล็กไม่มี
SSTSCB6-15สแตนเลสเข้าก่อนHNTTSN6-6สแตนเลสไม่มี
SEUCBM6-15เหล็กเข้าก่อนHNTU6-6เหล็กใช่
SSUSCB6-15สแตนเลสเข้าก่อนSHNTU6-6สแตนเลสใช่
SEPCBM6-15เหล็กเข้าช้าHNTP6-6เหล็กใช่
SSPSCB6-15สแตนเลสเข้าช้าSHNTP6-6สแตนเลสใช่
SECHCBST6-20เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า)เข้าก่อนHNTT6-6เหล็กไม่มี

* สำหรับ HBLTS6-5 เท่านั้น โบลท์และน็อตชุดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง M5 (ตัวอย่าง: CBM5-15・HNTT6-5)

ตัวอย่างการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

■ ตัวอย่างการเชื่อมต่อเฟรม: การเชื่อมต่อโดยใช้เหล็กฉาก 90 องศาแบบหนา
ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึด หนาอัดขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สินค้าตัวอย่างโมเดล
ตัวยึด (ชุดน็อต/น็อต)HBLTS6-SET
กรอบอลูมิเนียมHFS6-3030

สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา

■ ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูป

ชื่อสินค้าขายึดหนา
ตะแกรงหนาพิเศษ
ขายึดหนา/ ขายึด
สามเหลี่ยม
ขายึดประหลาด
ขายึดเหลี่ยม
ขายึด
เชื่อมต่อเฟรมขนาดต่างๆ
ขายึดบาง
ภาพผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) -สำหรับร่อง 1 แถว- เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ สินค้าที่คล้ายกัน

ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) -สำหรับร่อง 1 แถว- เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7_สินค้าที่คล้ายกัน

คุณสมบัติประเภทนี้ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับเฟรมอะลูมิเนียมและผ่านการชุบอโนไดซ์ วิธีนี้จะได้ผลดีเมื่อคุณต้องการรวมรูปลักษณ์เข้ากับเฟรมขายึดและสลักเกลียวหนาจำนวนเท่ากันช่วยให้เชื่อมต่อได้ดีขึ้นประเภทนี้มีรูยึดสองรูที่ด้านหนึ่ง การใช้สลักเกลียว 4 ตัวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเฟรมได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นตำแหน่งของรูนั้นเยื้องศูนย์ ดังนั้นเมื่อติดเพลตที่ด้านข้าง คุณสามารถติดเพลตหนา 3 มม./5 มม. เข้ากับพื้นผิวเฟรมได้ประเภทนี้มีความยาวและความกว้างไม่เท่ากัน สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบประเภทนี้มีรูยึดสลับกัน มีหลายประเภทที่สามารถเชื่อมต่อเฟรมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 และ 30 สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 สี่เหลี่ยมจัตุรัส/45 สี่เหลี่ยมจัตุรัสและ 30 สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นี่คือขายึดที่ไม่ยื่นออกมาจากเฟรมเมื่อทำการเชื่อมต่อข้าม สามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
โหลดที่อนุญาต11761176พ.ศ. 230711761470-980/1568/2352
โมเดลตัวแทนสินค้าชิ้นนี้HBLUS6HBLTSW6 (แบบหนา)HBLTH6HBLTF6HBLTS6-5LHBLSS6
HBKTST6
(ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุมฉาก)
HBKUS6
(ประเภทการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุมฉาก)
HBLDSWT6
(สามเหลี่ยม)
HBLTS8-6LHBLSP6
(มีส่วนที่ยื่นออกมา)
 

■ ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดรีดและขายึดแบบมีส่วนยื่นออกมา

[สินค้า] เหล็กยึด อัดขึ้นรูป

ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ ความแตกต่างในเหล็กยึด

- วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศาแบบอัดขึ้นรูปคือ A6N01SS-T5 และทำจากอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป พื้นผิวเป็นแบบอโนไดซ์
- มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการรวมเฟรมและรูปลักษณ์เข้าด้วยกัน มีโครงสร้างป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม
- แข็งแรงกว่าเหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่นออกมา ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรง
เหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่นออก

ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ ความแตกต่างในเหล็กยึด

·เหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่นออกมาเป็นเหล็กยึดขึ้นรูปที่ทำจากวัสดุ ADC12 ราคาถูกกว่าขายึดอัดขนาดเดียวกันโดยไม่มีการเคลือบอะลูไมต์แบบพื้นฐาน
·ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่าย
- มีเหล็กฉาก 90 องศาหลายประเภทพร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิคเหล็กฉาก 90 องศา

■ มุมขวาของเหล็กฉาก 90 องศา

ความเหลี่ยมของขายึดอัดขึ้นรูปผลิตขึ้นภายในพิกัดความเผื่อ ±1° ตามมาตรฐานเกรดพิเศษ H4100 ของมาตรฐาน JIS
หากความเหลี่ยมเป็นสิ่งสำคัญ โปรดดู ประเภทการตัดเฉือนมุมขวา(สำหรับซีรีส์ 6: มีให้เลือกทั้งแบบเหลี่ยม 0.03 และ 0.06)

 

■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

 
ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
ดังที่แสดงในภาพด้านซ้าย น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตต่อเฟรมจะแสดงขึ้นเมื่อมีการวางสองเฟรมไว้ระหว่างเฟรมเหล่านั้น และมีเหล็กฉาก 90 องศาสองอันติดอยู่ด้านล่าง
น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด
 

■ คุณสมบัติทางกลของวัสดุโครงอะลูมิเนียม (อ้างอิงมาตรฐาน JIS) เหล็กฉาก 90 องศา

วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS)A6063S-T5A6N01SS-T5
ความต้านทานแรงดึง (N/ mm2 )155 ขึ้นไป245 ขึ้นไป
ความแข็งแรงของผลผลิต (N/mm 2 )110 หรือมากกว่า205 ขึ้นไป
โมดูลัสยืดหยุ่นตามยาว (N/mm 2 )6997269972
ความแข็งบริเนล (HB)8888
การรักษาพื้นผิวการบำบัดด้วยอะลูไมต์ 9μm หรือมากกว่าการบำบัดด้วยอะลูไมต์ 9μm หรือมากกว่า

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

■ ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) ของเหล็กฉาก 90 องศา

ชื่อสินค้ากรอบอลูมิเนียมข้อต่อคนตาบอดฝาครอบเฟรมฝาครอบร่องน็อต
ภาพถ่าย

ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กขายึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กขายึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว- เหล็กยึดหนาอัด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่