(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Various bulk items of through-hole mount type, surface mount type. Power management ICs, gate driver, monitoring circuit, AC/DC converter, etc.
Part Number |
---|
NCT72DMNR2G LOT3000 |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to Ship | シリーズ | 周波数範囲 | 電圧 - 入力 | 電圧 - ブレークダウン | 電圧 - 出力 | 電力(ワット) | 動作温度 | 構成 | 入力タイプ | 遅延時間 | 電流 - ピーク | 構成数 | 出力数 | 電圧 - 供給 | 実装タイプ | 電流 - 出力(最大) | アプリケーション | 周波数 - スイッチング | 電流 - スタートアップ | 出力構成 | 出力タイプ | インターフェース | 特長 | センサタイプ | センシング温度 | 精度 | 出力アラーム | 機能 | 電圧 - 閾値 | サプライヤデバイスパッケージ | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.74 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 3,000 Piece(s) | Quote | - | - | - | - | - | - | -40~125 | - | - | - | - | - | - | 2.8 V~3.6 V | 面実装 | - | - | - | - | - | 2線シリアル、 I2C/SMBUS | - | - | 内部および外部 | 0°C~127°C、 -64°C~191°C | ±2.5°C | あり | 温度モニタシステム(センサー) | - | 8ピンDFN(3x3) | - |
Loading...
How can we improve?
How can we improve?