(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Various bulk items of through-hole mount type, surface mount type. Power management ICs, gate driver, monitoring circuit, AC/DC converter, etc.
Part Number |
---|
ADP3611JRMZ-REEL |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to Ship | シリーズ | 周波数範囲 | 電圧 - 入力 | 電圧 - ブレークダウン | 電圧 - 出力 | 電力(ワット) | 動作温度 | 構成 | 入力タイプ | 遅延時間 | 電流 - ピーク | 構成数 | 出力数 | 電圧 - 供給 | 実装タイプ | 電流 - 出力(最大) | アプリケーション | 周波数 - スイッチング | 電流 - スタートアップ | 出力構成 | 出力タイプ | インターフェース | 特長 | センサタイプ | センシング温度 | 精度 | 出力アラーム | 機能 | 電圧 - 閾値 | サプライヤデバイスパッケージ | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.53 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 Piece(s) | Quote | - | - | - | - | - | - | -10~100 | ハイ&ローサイド、独立 | PWM | 30ns | - | 1 | 2 | 4.6 V~5.5 V | 表面実装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10ピンMSOP | - |
Loading...
How can we improve?
How can we improve?