(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ลดราคาตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ตัวปรับความเร็วลม (Speed Control) อุปกรณ์ปรับความเร็วลมหรือควบคุมปริมาณลมให้พอเหมาะกับลักษณะงาน
ชนิด Push-Lock ง่ายต่อการล๊อค
Speed Controller With Single-Action Fittings Inline Type AS Series
Featuer
Product CD | Lock Nut Option | APPLICABLE TUBE O.D.(mm.) |
Body Size | SU Price MISUMI (THB) |
Promotion SU Price (THB) |
LT |
---|---|---|---|---|---|---|
AS1002F-04 | Hexagon Shape Lock Nut |
4 | M3, M5 Standard | 214.- | 133.- | ![]() |
AS1002F-04A | - | 4 | M5 standard | 214.- | 133.- | ![]() |
AS1002F-06 | Hexagon Shape Lock Nut |
6 | M3, M5 Standard | 214.- | 133.- | ![]() |
AS2002F-06 | Hexagon Shape Lock Nut |
6 | 1/8 standard | 280.- | 174.- | ![]() |
AS3002F-08 | Hexagon Shape Lock Nut |
8 | 3/8 standard | 395.- | 246.- | ![]() |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
Speed Controller With Single-Action Fitting Elbow Type
Featuer
Product CD | PORT SIZE | APPLICABLE TUBE O.D.(mm.) |
CONTROL TYPE | SU Price MISUMI (THB) |
Promotion SU Price (THB) |
LT |
---|---|---|---|---|---|---|
AS1201F-M3-04 | M3 | 4 | Meter-out | 230.- | 143.- | ![]() |
AS1201F-M5-04A | M5 | 4 | Meter-out | 188.- | 117.- | ![]() |
AS1201F-M5E-04A | M5 | 4 | Meter-out | 188.- | 117.- | ![]() |
AS1201F-M5-06A | M5 | 6 | Meter-out | 188.- | 117.- | ![]() |
AS1201F-M5E-06A | M5 | 6 | Meter-out | 188.- | 117.- | ![]() |
AS2201F-01-06SA | 1/8 | 6 | Meter-out | 252.- | 157.- | ![]() |
AS2201F-02-06SA | 1/4 | 6 | Meter-out | 285.- | 177.- | ![]() |
AS2201F-01-06A | 1/8 | 6 | Meter-out | 247.- | 153.- | ![]() |
AS2201F-01-08SA | 1/8 | 8 | Meter-out | 252.- | 157.- | ![]() |
AS2201F-02-10SA | 1/4 | 10 | Meter-out | 285.- | 177.- | ![]() |
AS3201F-03-08SA | 3/8 | 8 | Meter-out | 367.- | 228.- | ![]() |
AS3201F-03-10SA | 3/8 | 10 | Meter-out | 367.- | 228.- | ![]() |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
Speed Controller With Single-Action Fitting,
Bushing-Lock Type Elbow Type / Universal Type AS Series
Featuer
Product CD | PORT SIZE | APPLICABLE TUBE O.D.(mm.) |
CONTROL TYPE | SU Price MISUMI (THB) |
Promotion SU Price (THB) |
LT |
---|---|---|---|---|---|---|
AS1301F-M3-04 | M3 | 4 | Meter-out | 260.- | 162.- | ![]() |
AS1301F-M5-04A | M5 | 4 | Meter-out | 188.- | 117.- | ![]() |
AS1301F-M5E-04A | M5 | 4 | Meter-out | 188.- | 117.- | ![]() |
AS1301F-M5-06A | M5 | 6 | Meter-out | 188.- | 117.- | ![]() |
AS1301F-M5E-06A | M5 | 6 | Meter-out | 188.- | 117.- | ![]() |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง