(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายลม SMC แข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่น ผลิตจากวัสดุอย่างดี มีให้เลือกหลากหลายตามการใช้งาน

Tube สายลม หรือท่อลม อุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานนิวเมติกส์
สินค้าขายดีอันดับต้นๆ ของแบรนด์ SMC
วางใจได้ด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ซื้อเลย ถูกที่สุด ที่มิซูมิ!!

TU Series TU Series

Feature

  • ทำจาก Polyurethane
  • มีความยืดหยุ่น
  • น้ำหนักเบา
  • ขนาดเป็น Metric
  • เหมาะสำหรับงานนิวเมติกส์ทั่วไป
  • มีให้เลือกถึง 29 สี
Part No. O.D. (mm) I.D. (mm) Length (mm) Color Discount Price Price Day to Ship
TU0425B-20 4 2.5 20 Black (Opaque) 242.- 346.- STOCK
TU0425B-100 4 2.5 100 Black (Opaque) 1,161.- 1,659.- STOCK
TU0604W-20 6 4 20 White 363.- 519.- STOCK
TU0604C-20 6 4 20 Transparency 363.- 519.- STOCK
TU0604B-20 6 4 20 Black (Opaque) 363.- 519.- STOCK
TU0604B-100 6 4 100 Black (Opaque) 1,717.- 2,455.- STOCK
TU0805B-20 8 5 20 Black (Opaque) 779.- 1,114.- STOCK
TU0805B-100 8 5 100 Black (Opaque) 3,700.- 5,290.- STOCK
TU1208B-20 12 8 20 Black (Opaque) 1,422.- 2,032.- STOCK
TU1208BU-20 12 8 20 Blue (Translucent) 1,422.- 2,032.- STOCK

TUH Series TUH Series

Feature

  • ทำจาก Hard Polyurethane
  • มีความยืดหยุ่นสูงกว่า เมื่อเทียบกับท่อที่ผลิตจากไนลอน
  • ประสิทธิภาพในการไหลสูงกว่าเมื่อเทียบกับท่อรุ่น TU Series
  • มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐาน และแบบแรงดันสูง
Part No. O.D. (mm) I.D. (mm) Length (mm) Color Discount Price Price Day to Ship
TUH0604B-20 6 4 20 Black (Opaque) 383.- 547.- STOCK
TUH0858B-20 8 5.8 20 Black (Opaque) 731.- 1,044.- STOCK

TUS Series TUS Series

Feature

  • ทำจาก Soft Polyurethane
  • เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด
  • มีความยืดหยุ่นสูงมาก
  • รองรับแรงดันสูงสุดที่ 0.6 MPa หรือที่ต่ำกว่า 20°C
  • ผ่านมาตรฐาน ROHS
Part No. O.D. (mm) I.D. (mm) Length (mm) Color Discount Price Price Day to Ship
TUS0425B-20 4 2.5 20 Black (Opaque) 257.- 366.- STOCK
TUS0425W-20 4 2.5 20 White 257.- 366.- STOCK
TUS0425BU-20 4 2.5 20 Blue (Opaque) 257.- 366.- STOCK
TUS0425Y-20 4 2.5 20 Yellow (Opaque) 257.- 366.- STOCK
TUS0425N-20 4 2.5 20 Translucent 257.- 366.- STOCK
TUS0604B-20 6 4 20 Black (Opaque) 383.- 547.- STOCK
TUS0604W-20 6 4 20 White 383.- 547.- STOCK
TUS0604Y-20 6 4 20 Yellow (Opaque) 383.- 547.- STOCK
TUS0604N-20 6 4 20 Translucent 383.- 547.- STOCK
TUS0805N-20 8 5 20 Translucent 813.- 1,162.- STOCK

TUZ Series TUZ Series

Feature

  • ทำจาก Polyurethane ชนิดพิเศษ
  • ลดการเสียดสีของท่อจากการใช้งาน
  • คงรัศมีการดัดโค้งได้เล็กน้อยเช่นเดียวกับแบบโพลียูรีเทนปกติ
  • เหมาะสำหรับการต่อท่อในที่แคบๆ
  • มีให้เลือก 6 สี 5 ขนาด
Part No. O.D. (mm) I.D. (mm) Length (mm) Color Discount Price Price Day to Ship
TUZ3220B-20 3.2 2 20 Black 281.- 401.- STOCK
TUZ0425B-20 4 2.5 20 Black 281.- 401.- STOCK
TUZ0425W-20 4 2.5 20 Milky White 266.- 380.- STOCK
TUZ0425BU-20 4 2.5 20 Blue 281.- 401.- STOCK
TUZ0604B-20 6 4 20 Black 421.- 602.- STOCK
TUZ0604W-20 6 4 20 Milky White 402.- 574.- STOCK
TUZ0604BU-20 6 4 20 Blue 421.- 602.- STOCK
TUZ0805B-20 8 5 20 Black 891.- 1,272.- STOCK
TUZ0805W-20 8 5 20 Milky White 847.- 1,210.- STOCK
TUZ0805BU-20 8 5 20 Blue 891.- 1,272.- STOCK
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
**สินค้าราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ - ธ.ค. 63 หรือ จนกว่าสินค้าจะหมด
สินค้าแบรนด์ SMC ราคาพิเศษ ทั้งลด ทั้งส่งเร็ว ที่มิซูมิที่เดียวเท่านั้น!!