(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Connector คุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น จากแบรนด์ DDK
มีให้คุณเลือกใช้กับงานหลากหลายประเภท มีจำหน่ายที่มิซูมิมากกว่า 13,000 รายการ
Square Connector
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ทีวี กล้อง
คอมพิวเตอร์และงาน IT อื่นๆ
Round Connector
นิยมใช้สำหรับงานระบบเครื่องจักร
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม เครื่องมือ
วัดต่างๆ Base Station และยังสามารถ
ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท
Connector แนะนำอื่นๆ
สินค้า Connector หลากหลายประเภท
ที่ให้คุณเลือกใช้ได้ตามลักษณะงาน มีทั้ง
Contact Pins, Coaxial Connectors, Cabs
และอื่นๆ อีกมากมาย
Soldering/DIP-Type
Connector 57 Series
Part No. : 57-10140
229 ฿
Stock
Right Angle Receptacle
57LE Series
Part No. : 57LE-40500-7700(D12)-FA
550 ฿
Stock
Noise Suppression
Soldering Plug Connector
57E Series
Part No. : 57E-30360
572 ฿
Stock
Soldering Type Connector
17JE Series
Part No. : 17JE-13090-02(D1)A
129 ฿
Stock
Pressure Welded Type
Flat Cable 57FE Series
Part No. : 57FE-30360-20N(D8)-3F
667 ฿
Stock
Straight DIP Ribbon
Receptacle 57GE Series
Part No. : 57GE-40140-751-FA
209 ฿
Stock
2.54 mm Pitch MIL Standard
Compliant Connector
FRC5 Series
Part No. : FRC5-A040-3T0S-FA
90 ฿
Stock
Round Connector
D/MS A/B Series MS Type
Part No. : D/MS3100A14S-2P
858 ฿
Stock
JISC5432 Compliant
Round Connector JM Series
Part No. : JMCR1303M-D
310 ฿
Stock
Round Waterproof Solder
Connection WEB Series
Part No. : WEBR1303FS-D
730 ฿
Stock
Single Action Lock-Type,
Compact, Waterproof Connectors
CM10 Series - (D) Type
Part No. : CM10-AP2S-M-D
1,123 ฿
Stock
Round Waterproof Solder
Connection Connector
CE05 Series
Part No. : CE05-2A10SL-3PC-D
566 ฿
Stock
Crimp Waterproof Connector
CE01 Series
Part No. : CE01-2A18-1SC-DO
1,556 ฿
Stock
Round, Drip-Proof
Waterproof Connectors
D/MS (D190) Series
Part No. : : D/MS3101A18-10P-BSS
1,712 ฿
Stock
BNC Insulated Receptacles
31 Series
Part No. : 31-10-CF
251 ฿
Stock
BNC Type Coaxial
Connectors BNC Series
Part No. : BNC-R-CF
214 ฿
Stock
75 Ω SMB Type Coaxial
Connector 27CP Series
Part No. : 27CP-P-1.5-CF
454 ฿
2 Days
Part No. : 17JE-09H-1A2-CF
229 ฿
Stock
Reinforcement Cover
CM10 Series
Part No. : CM10-AP-D-CV
999 ฿
Stock
Part No. : CE05-18BS-S-D
397 ฿
Stock
Round Solder Connection
Type Connector Cap
Part No. : EBPC13RA-D
418 ฿
Stock