(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

คัปปลิ้งรุ่น Economy Series วัสดุอลูมิเนียมเกรดอุตสาหกรรมการบิน มีขนาดหลากหลายให้เลือกตามการใช้งาน การตอบสนองดีเยี่ยม แข็งแรงทนทาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ความแตกต่างระหว่างสินค้ารุ่นมาตรฐานและสินค้ารุ่น Economy Series (อิงจากสเปคเดียวกันของ Disc Type)

สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาย สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด*
ช่วงความเร็วหมุนสูงสุด 500~45000 r/min ต่ำกว่า 10000 r/min ต่ำกว่า 10000 r/min
ช่วงแรงบิดที่ยอมรับได้ 0.9~16N·m 1~8N·m 1~8N·m
วัสดุตัวเรือน A7075(อลูมิเนียมเกรดอุตสาหกรรมการบิน) A7075(อลูมิเนียมเกรดอุตสาหกรรมการบิน) อลูมิเนียมเกรด A6061 จากประเทศจีน
ความแข็งของโลหะผสมอลูมิเนียม 150HB 150HB 90HB
ความทนต่อแรงดึง 590MPa 570MPa 213MPa

สเปคของคัปปลิ้งรุ่นต่างๆ

คัปปลิ้งรุ่น Economy Series มีสเปคให้เลือกหลากหลายพร้อมจัดส่งเร็วสุดภายใน 3 วันทำการ
Disc Type Oldham Type Slit Type Jaw Type
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด※ สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด※ สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด※ สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด※
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา(φ) 4~25 6~20 3~14 6~20 2~14 4~14 4~16 8~16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(O.D)φ 16~55 20~40 16~32 20~32 8~40 16~32 14~40 14~40
แรงบิดที่ยอมรับได้(N·m) 1.0~25 1.0~20 0.7~45 1~4.5 0.1~8 1.0~8 0.7~17 0.7~17
※ สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น.

ความสามารถในการรับแรงบิด มาตรฐานการทดสอบ: GB/T10128-2007 ด้านหนึ่งของคัปปลิ้งติดกับเพลาขับ และอีกด้านติดกับเพลากลางที่ไม่หมุน แสดงการเชื่อมต่อเชิงเส้นของแรงบิดที่กำหนด 10% -100% ต่อหน่วยมุมระนาบ คัปปลิ้งรุ่น Economy Series ใช้อลูมิเนียมเกรด A7075 ที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษ ซึ่งมีความแข็งแรงสูงกว่าอลูมิเนียมเกรด A6061 ที่ใช้ทั่วไปในท้องตลาดกว่า 1.6 เท่า และยังมีการตอบสนองของมอเตอร์ที่ดีกว่า สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ความสามารถในการรับแรงบิด 227.32 N·m/rad สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ความสามารถในการรับแรงบิด 496.472N·m/rad

การทดสอบความทนทานแรงบิดแบบไดนามิก มิซูมิตรวจสอบความทนทานโดยการใช้แรงบิดที่กำหนดในสภาวะที่มีการเยื้องศูนย์สูงสุด ชิ้นส่วนหลักของสินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ใช้แผ่นดิสก์สแตนเลสและสกรูละเอียดจากญี่ปุ่น มีการรับประกันการประกอบที่แม่นยำ มาจากการควบคุมการผลิตอย่างเข้มข้น จึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก เงื่อนไขการทดสอบ แรงบิดโหลด: แรงบิดที่ยอมรับได้ การเยื้องศูนย์: มุมเยื้องศูนย์สูงสุด รอบการทดสอบ: หมุนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกันทุกๆ 15 นาที (รวม 10 ล้านรอบ) สินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาด* สกรูหลวมและหลุด สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น รายละเอียดการทดสอบ 1 ล้านรอบ 1.5 ล้านรอบ 2.5 ล้านรอบ 9 ล้านรอบ 10 ล้านรอบ สินค้าทั่วไปในท้องตลาด รูเดินเครื่องเปล่า กระบวนการเจาะรู มีการเยื้องศูนย์ของรูตามแนวแกน แผ่นดิสก์หลวม สกรูหลวมและหลุดออก สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ※ สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ตัวอย่างการออกแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กลไกขับเคลื่อนเชิงเส้นเมื่อบอลสกรูถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
กลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้นด้วยบอลสกรูและลิเนียร์ไกด์ ใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ส่งกำลังไปที่บอลสกรู โดยใช้ประกับเพลาเป็นตัวส่งถ่ายแรง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการผลิตยาและวัสดุทางการแพทย์

สินค้าแนะนำ