(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

ชุดเคลื่อนที่ความแม่นยำสูงแนวแกน XY
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตรวจสอบ/การวัด

ชุดเคลื่อนที่ตามแนวแกน XY พร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์รัน สามารถใช้ได้กับโหลดหนักและความเร็วปานกลาง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน : โต๊ะสำหรับใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ในห้องคลีนรูมคลาส 100
โดยมีการเตรียมหมุนจัดตำแหน่งชิ้นงาน
ชุดเคลื่อนที่ความแม่นยำสูงแนวแกน XY
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านประคอง
C-TEF10 ประเภท: ด้านประคอง
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 8
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 252 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านประคอง
C-TEF12 ประเภท: ด้านประคอง
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 10
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 253 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านยึดอยู่กับที่
C-TBK12 ประเภท: ด้านยึดอยู่กับที่
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 12
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 743 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านยึดอยู่กับที่
C-TEK10S ประเภท: ด้านยึดอยู่กับที่
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 10
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 730 บาท
คัปปลิ้ง E-LMCPW26-8-8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 26
ช่วงแรงบิดที่อนุญาต (Nm): 2
ช่วงความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.15
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 322 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น