(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
เครื่องมือในงานซ่อมบำรุงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับขันแน่น
หรือคลายสกรูด้วยมือ ในส่วนของด้านปลายไขควงจะมีลักษณะเป็นสกรู ด้ามไขควงที่เป็นฉนวน
มีไว้สำหรับจับ ซึ่งลักษณะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันเพื่อให้ใช้ได้กับสกรูชนิดต่างๆ
ได้อย่างหลากหลายในงานอุตสาหกรรม
ใช้สำหรับจับเพื่อสร้างแรงบิด วัสดุมีหลากหลายตามการใช้งาน ทำจากไม้ โลหะ หรือพลาสติก
ชนิดทั่วไป
ไขควงชนิดที่มีแกนอยู่ตรงกึ่งกลางของด้ามจับ
มีทั้งชนิดที่ยึดระหว่างด้ามกับไขควงแบบถาวรและชนิดที่สามารถ
เปลี่ยนปลายไขควงได้ตามการใช้งาน
ชนิดด้ามทะลุ
ใช้สำหรับคลายสกรูที่ขันแน่นมากหรือสกรูที่ขึ้นสนิม
โดยเพิ่มแรงกระแทกจากการเคาะด้วยค้อนเพื่อให้ง่ายต่อการคลายสกรูดังกล่าว
มีทั้งก้านกลมและก้านเหลี่ยม สำหรับไขควงก้านกลม จะใช้สำหรับงานเบา และไขควงชนิดก้านเหลี่ยม จะเหมาะสำหรับงานหนัก เนื่องจากเราสามารถใช้ประแจหรือคีมจับ
ที่ก้านไขควงเพื่อเพิ่มแรงบิดได้
ไขควงก้านเหลี่ยม
ไขควงก้านกลม
ใช้สวมเข้าไปยังร่องของหัวสกรูหรือสลักเกลียวที่ต้องทำการถอด นิยมทำจากโลหะ มี 2 แบบ คือ
1. ไขควงปากแบน
เนื่องด้วยความยาวและความกว้างของปากไขควง ถูกกำหนดตามมาตรฐาน JIS
ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ไขควงให้เหมาะสมกับสกรูที่ใช้งานเพื่อให้ขันได้อย่างแน่นสนิท
เช่น ไขควงขนาด 4.5 x 50 mm หรือ 6 x 100 mm
ความยาว แกน |
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ปากไขควง |
4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
หน่วย : mm
2. ไขควงปากแฉก
ขนาดของไขควงปากแฉกถูกระบุตามเบอร์ไขควง โดยมีตั้งแต่เบอร์ 1 ถึง 4 เป็นไขควง ที่ออกแบบมา
สำหรับใช้กับ สกรูชนิดร่องหัวผ่าไขว้กัน การเลือกใช้งานก็เช่นเดียวกับไขควงปากแบน ข้อสำคัญที่สุด
คือต้องเลือกใช้ไขควงที่ปากแนบสนิทกับร่องผ่าบนหัวสกรู เพื่อให้ได้งานเต็มตามประสิทธิภาพของ
ไขควง
รุ่น | H Type | ||||
---|---|---|---|---|---|
เบอร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
เส้นผ่า ศูนย์กลางแกน |
ขนาด มาตรฐาน |
5 | 6 | 8 | 9 |
ความยาวแกน | 75 | 100 | 150 | 200 |
หน่วย : mm
Screwdrive
หรือที่เรียกว่าช่องสกรู มีลักษณะเป็นร่องที่อยู่บนหัวสกรู
ช่วยให้ไขควงสามารถสร้างแรงการขันหรือคลายสกรู
ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
ไขควงที่มีลักษณะปากเป็นบล็อกหกเหลี่ยม ใช้สำหรับคลายสกรูชนิดที่เป็นหัวหกเหลี่ยม
HIRAI KOGU
HIRAI KOGU
ที่ปลายไขควงแม่เหล็กสามารถดูดติดหัวน๊อตได้ ทำให้ไม่หลุดหรือหล่นขณะขัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขันในที่แคบ เช่น กรณที่หน้างานไม่สามารถใช้มือจับเพื่อประคอง
ตัวสกรูได้
Bis Breaker Screwdriver
(Magnetic)
HIRAI KOGU
เป็นไขควงที่นิยมใช้สำหรับผ่อนแรงในการขันสกรู ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว สามารถปรับระดับความเร็วรอบได้ ด้ามจับไขควงประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่ ทำให้สามารถจับได้ถนัดมือในขณะใช้งาน
มีลักษณะของด้ามจับที่กระชับมือมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการออกแรงสำหรับขันหรือคลายสกรู นิยมใช้ในงานบริเวณพื้นที่จำกัด เนื่องจากเป็นไขควงที่สะดวก
ต่อการใช้งานในที่แคบ
เป็นอุปกรณ์ไขควงสำหรับขันสกรูในงานขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานประกอบ และงานแยกชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง กล้องถ่ายรูป นาฬิกาข้อมือ และแว่นตา
ใช้งานโดยการหมุนด้ามจับกด้วยข้อมือซ้ำไปมา เนื่องจากการเคลื่อนไหวของด้ามและปลายไขควงนั้นเป็นอิสระต่อกัน จึงช่วยให้สามารถขันสกรูได้อย่างรวดเร็ว
SUN FLAG
BAHCO
ใช้สำหรับการขันหรือคลายสกรูประเภท TORX® ด้วยมือ ซึ่งรูปทางของปากไขควงจะมี 2 ประเภทให้เลือกใช้งาน ปากไขควงสำหรับสกรู TORX® จะระบุด้วยขนาด
ในรูปแบบ “Txx” ส่วนรุ่นที่มีอักษร H ต่อท้าย “TxxH” จะเป็นของสกรู TORX® ชนิดมีเดือยตรงกลางซึ่งต้องใส่และถอดด้วยอุปกรณ์เฉพาะ
หมายเหตุ : TORX®
เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท
Acument Intellectual Properties, LLC
WERA
Screwdriver TORX®
Screwdriver (Anti-Tamper)
168T(TH)
KO-KEN TOOL
รางเก็บสายไฟ
ค้อน