(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งปรับราคาสินค้า | Price Adjustment Effective from 1 July 2026 > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2569 | Notice holiday in July and August 2026 > คลิก

พื้นฐานเกี่ยวกับสกรู

พื้นฐานเกี่ยวกับสกรู

พื้นฐานเกี่ยวกับสกรู

การคำนวณความเสียหายและความแข็งแรงของสกรู

หากใช้งานสกรูภายใต้ค่าความเค้นที่ยอมรับได้ก็จะไม่เกิดปัญหา แต่จำเป็นต้องคำนึงถึง Safety Factor ด้วยเสมอ

1 โหลดแรงดึงตามแนวแกน

  • แรงดึงตามแนวแกน
  • โหลดของแรงดึง Pt ≤ σt・As = πd2σt/4
    Pt : โหลดของแรงดึงในทิศทางตามแนวแกน (kgf)
    σb : Yield stress ของ Bolt (kgf/mm2)
    σt : ความเค้นที่ยอมรับได้ของ Bolt (kgf/mm2)
    t=σb/safety factor)
    As : พื้นที่หน้าตัดที่ใช้งานได้ของ Bolt (mm2)
    As =πd2/4
    d : Pitch diameter ของ Bolt (เส้นผ่านศูนย์กลางฐานเกลียว) (mm)
  • ค่า Safety Factor ของ Unwin α
    ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานของแรงดึง
    ตารางค่า Safety Factor ของ Unwin α

    Yield stress ของสกรู Strength class
    12.9 คือ σb=112[Kgf/mm2

    Stress ที่ยอมรับได้ σt=σb/ Safety factor
    (จากตารางด้านบน Safety factorมีค่าเท่ากับ 5)
    =112/5
    =22.4[Kgf/mm2

  • < ตัวอย่างการคำนวณ >

    หาขนาดที่เหมาะสมสำหรับสกรูหกเหลี่ยม 1 ตัว
    รับโหลดแรงดึง Pt=200Kgf ซ้ำ ๆ (เป็นจังหวะ)
    (วัสดุ:SCM435,38~43HRC,Strength class 12.9)

    As=Pt/σt=200/22.4=8.9(mm2)

    จากเงื่อนไขข้างต้น ควรเลือกใช้ Bolt M5
    ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดที่ใช้งานได้เป็นบริเวณกว้าง
    อนึ่ง หากต้องการพิจารณาค่า Fatigue Strength
    จากตาราง Strength class 12.9 ควรเลือกใช้ M6
    ซึ่งมีค่าโหลดที่ยอมรับได้เท่ากับ 213 Kgf

  • ค่า Fatigue Strength ของ Bolt
    (กรณีสกรู:Fatigue Strength คิดที่ 2 ล้านรอบ)
    ตารางค่า Fatigue Strength ของ Bolt

  • 2 Shearing load ของเกลียวสกรู Shearing load ของเกลียวสกรู
  • 3 Shearing load ของแกน Shearing load ของแกน
  • 4 โหลดหมุนตามแนวแกน โหลดหมุนตามแนวแกน
ดูข้อมูลสินค้าสกรู

การคำนวณในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในการคำนวณค่าความแข็งแรงเท่านั้น
ในการใช้งานจริงจำเป็นต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ได้แก่ ความเที่ยงตรงระหว่างรูกับ Pitch
ความได้ฉากของรู ความเรียบของผิว ความกลม วัสดุที่ใช้ทำเพลท ความขนาน ผ่านการชุบแข็งหรือไม่
ความเที่ยงตรงของเครื่องกด ปริมาณการผลิต การบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น

วิธีการใช้สกรูแบบพิเศษ

MISUMI มีสกรูแบบพิเศษมากมาย

  • สกรูหัวหกเหลี่ยมไททาเนี่ยม สกรูหัวหกเหลี่ยมไททาเนี่ยม ไม่ได้รับผลกระทบจาก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า จึงสามารถนำไปใช้ใน กระบวนการอบแห้งของ IH ได้ ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
  • สกรูหัวหกเหลี่ยมไททาเนี่ยม สกรูหัวหกเหลี่ยมไททาเนี่ยม รูด้านล่างของดอกต๊าป จะหลุดออกพร้อมอากาศ ที่ไหลผ่านรูปสกรูใช้กับ ภาชนะหรือเครื่องจักร สูญญากาศ ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
  • สกรูหัวหกเหลี่ยมไททาเนี่ยม สกรูหัวหกเหลี่ยมไททาเนี่ยม ใช้กับชิ้นส่วนที่ต้องขันแน่น และคลายออกเป็นประจำรูปสกรูนิยมใช้สำหรับระบบ Clean environment ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
  • สกรูขั้นบันได สกรูขั้นบันได ความยาวของขั้นบันได ช่วยในการคงสภาพของ ชิ้นส่วน ใช้ในกรณีที่ ชิ้นส่วนต้องมีการแกว่ง ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
  • Shoulder bolt แบบเกลียวตัวผู้ Shoulder bolt แบบเกลียวตัวผู้ เดิมถูกใช้ในการขึ้นรูป แม่พิมพ์สตริปเปอร์ (ลอกออกได้) รูปสกรูในวงการ FA นิยมใช้เป็น จุดแกว่งอย่างแพร่หลาย สำหรับ MISUMI ได้ ออกแบบและพัฒนาให้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางแกน และคุณสมบัติที่หลากหลาย ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
  • Eye bolt Eye bolt ใช้กับชิ้นส่วนที่ต้องขันแน่น และคลายออกเป็นประจำรูปสกรูนิยมใช้สำหรับระบบ Clean environment ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
  • สกรูตัวหนอน สกรูตัวหนอน ไม่ได้รับผลกระทบจาก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า จึงสามารถนำไปใช้ใน กระบวนการอบแห้งของ IH ได้ ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
  • แทปปิ้งสกรู แทปปิ้งสกรู รูด้านล่างของดอกต๊าป จะหลุดออกพร้อมอากาศ ที่ไหลผ่านรูปสกรูใช้กับ ภาชนะหรือเครื่องจักร สูญญากาศ ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
  • สตัดเกลียวตลอดแบบมีมาตราวัดความยาว สตัดเกลียวตลอดแบบมีมาตราวัดความยาว ใช้กับชิ้นส่วนที่ต้องขันแน่น และคลายออกเป็นประจำรูปสกรูนิยมใช้สำหรับระบบ Clean environment ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
« หัวข้อก่อนหน้า

ชนิดของสกรู/ แรงขันที่เหมาะสมของ Bolt/ ค่า Torque
ขันสกรูที่เหมาะสม

MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th