(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
วาล์ว (Vavle) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลว เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือเปิดหรือปิดทางเดินของเหลว ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้ของเหลวไหลในระดับที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่ายป้องกันการไหลย้อนกลับป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลมาผสมกันส่วนการควบคุมการทำงานของวาล์วนั้นมีทั้งวาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ
เลือกตามประเภท
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
บอลวาล์วทองเหลืองเกลียวในอเนกประสงค์ Type 600 (ก้านโยก) 325 ฿ สอบถาม • ก้านเกลียวบอลวาล์วทองเหลือง Type 600 สำหรับงานทั่วไป ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านการเชื่อมต่อแบบเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
บอลวาล์วทองเหลืองเกลียวในอเนกประสงค์ Type 400 (ก้านโยก) ขอราคา สอบถาม • ก้านสกรูเกลียวในบอลวาล์วทองเหลืองอเนกประสงค์ Type 400 ชนิดผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านการเชื่อมต่อแบบเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด / ทองเหลือง/ เกลียว PT / เชื่อมต่อท่อ
629 ฿
สอบถาม
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : ทองเหลือง
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : อากาศ
บอลวาล์ว/ สเตนเลส/ PT ตัวเมีย
770 ฿
สอบถาม
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : SCS14A
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว
บอลวาล์วสแตนเลสชนิด 10K พร้อมหัวขับวาล์ว/แอคชูเอเตอร์ขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า
ขอราคา
สอบถาม
• มอเตอร์ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง พัฒนาปรับปรุงโดยคำนึงถึงการเปิด-ปิดที่รวดเร็วและความกะทัดรัด
• ใช้พลังงานต่ำและปิดการจ่ายไฟฟ้าหลังการใช้งาน ทำให้ประหยัดไฟ
หน้าแปลนบอลวาล์วเหล็กหล่ออเนกประสงค์ชนิด 10K
ขอราคา
สอบถาม
• บอลวาล์วทำจากเหล็กหล่อ
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : FC200
มินิ บอลวาล์ว 3 ทางEA425BT-2
1,295 ฿
3 วัน
• วัสดุ-C3771BD (ตัวเครื่อง)
• ช่วง ความดัน น้อยกว่า 0.98 mpa
• ของไหล ใช้งานได้ - อากาศน้ำ น้ำมัน
เกลียววาล์วหรี่ 20K ทำจากทองเหลือง
2,075 ฿
สอบถาม
• เข็มเชิงมุม
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : ทองเหลือง
วาล์วรูเข็ม แบบ PT เกลียว (ตัวเมีย)
762 ฿
สอบถาม
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : ทองเหลือง
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
สเตนเลส 260K วาล์วหรี่ ชนิดเกลียวใน
5,923 ฿
สอบถาม
• หัวฉีด ชนิดตรง
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : สเตนเลส
ASOH
ซิคโคโลทองเหลือง (ชุบโครเมี่ยม) รุ่นมุม CM รุ่นเกลียวนอก / ใน
337 ฿
สอบถาม
• ผู้ขายยาวแนะนำด้วยความมั่นใจ
• ทำงานอย่างแข็งขันในด้านต่างๆด้วยความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์
• วาล์วหรี่ เล็กที่สุดที่ใช้งานง่ายสะดวกและสามารถปรับ อัตราการไหล ละเอียดอ่อนได้
FUJI SPECIAL
วาล์ว มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก SUS316 VU สำหรับ สเตนเลส (แบบ ข้อต่อยูเนี่ยน )
3,214 ฿
สอบถาม
• การออกแบบ งานละเอียด ซึ่งสามารถทนต่อ ความดัน กระแทกแรงสั่นสะเทือน สุญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้สูง
• ข้อต่อเฟอร์รูล ที่ไม่ทำให้ ท่อเหล็ก มี มุมเอียงของฟันเกลียว
ASOH
Ciccolo ทองเหลือง (ชุบโครเมี่ยม) สกรูแบบตรง CM ทั้งภายในและภายนอก
363 ฿
สอบถาม
• วาล์วหรี่ ขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายและประหยัดในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถปรับ อัตราการไหล
• ปัจจุบันมีการใช้งานในหลากหลายสาขาด้วยความน่าเชื่อถือและผลการ ราง พิสูจน์แล้วขอแนะนำโดยผู้ใช้จำนวนมาก
1.96-MPa ชนิดเกลียวใน วาล์วหรี่, ทองเหลือง
1,115 ฿
สอบถาม
• ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาทำให้สามารถวางท่อได้ง่ายในพื้นที่จำกัด
• ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
• วาล์วเป็นรูปทรงเข็มสำหรับปรับอัตราการไหลง่าย
FUJI SPECIAL วาล์ว สเตนเลส SUS304 มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก SMV-203 แบบ ข้อต่องอ ขอราคา สอบถาม • ประเภท Ermeto ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนและปิดผนึกของเหลว ความดัน สูงได้อย่างสมบูรณ์ปลอกคมตัดกัดเข้าไปใน ท่อเหล็ก อย่างแรง
มินิ วาล์วหรี่EA426CW-11A
441 ฿
3 วัน
• ความดัน - 0.98 mpa หรือต่ำกว่า
• อุณหภูมิ:-10 ถึง 80 ℃
• เกลียว ภายใน (PT):1/8
วาล์วปีกผีเสื้อ 16K (ก้านโยก) เหล็กหล่อเหนียว DJ (FCD450 + ENP/NBR)
3,042 ฿
3 วัน
• วาล์วปีกผีเสื้อ 16K ทำจากเหล็กเหนียว
• สอดคล้องตาม JIS B2032 วาล์วปีกผีเสื้อตามที่มาตรฐาน กำหนด ดังนั้นจึงรองรับการใช้งานกับวาล์วปีกผีเสื้อ มาตรฐาน JIS ที่มีอยู่
วาล์วปีกผีเสื้อ, เหล็กหล่อ ชนิด D แดมเปอร์ 5K/10K (ก้านโยก)
23,205 ฿
34 วัน
• เหล็กหล่อ D-type 5K/10K ยางกันกระแทก
• สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ของไหล อุณหภูมิสูง
วาล์วปีกผีเสื้อ 10K (ก้านโยก), สแตนเลส UB (SCS13A/PTFE+SUS304)
ขอราคา
สอบถาม
• วาล์วปีกผีเสื้อ 10K สเตนเลส
• ประเภทวาล์ว : วาล์วปีกผีเสื้อ
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : สเตนเลส
วาล์วปีกผีเสื้อ 602A-L (ชนิดก้านโยก), แผ่นยาง 3,753 ฿ สอบถาม • Maicho 602 เป็นแม่พิมพ์แบบบูรณาการที่ใช้สำหรับการหดตัวที่งานที่หล่อที่องค์ประกอบคอสเตนเลสถูกหล่อเข้ากับตัวเครื่องอะลูมิเนียมหลัก นี่คือวาล์วปีกผีเสื้ออะลูมิเนียมหล่อที่มีองค์ประกอบไล่ความชื้นได้อย่างยอดเยี่ยม
วาล์วปีกผีเสื้อ 602A-G (ชนิดเฟือง), แป้นยาง 4,923 ฿ สอบถาม • maicho 602 เป็นแม่พิมพ์แบบบูรณาการที่ใช้สำหรับ "การหดตัวของการหล่อ" โดยที่ชิ้นส่วนคอเหล็กกล้าไร้สนิมจะถูกหล่อเข้ากับตัวเครื่องหลักอะลูมิเนียม
วาล์วปีกผีเสื้อ 16K (ก้านโยก) เหล็กหล่อเหนียว DJ (SCS13A/EPDM)
ขอราคา
สอบถาม
• วาล์วปีกผีเสื้อ 16K ผลิตจากเหล็ก ความเหนียว
• เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B2032 ซึ่งเป็น มาตรฐาน วาล์วปีกผีเสื้อ รองรับการใช้งาน กับ วาล์วปีกผีเสื้อ มาตรฐาน JIS ที่มีอยู่
TOYO VALVE วาล์วปีกผีเสื้อ L-Long, ชนิดเฟืองตัวหนอน, 16K เหล็กหล่อกราไฟต์กลม รูปทรงเวเฟอร์ แผ่นยาง 14,553 ฿ 37 วัน • วาล์วปีกผีเสื้อ ที่ปรับปรุง ความทนทาน และ แรงบิด ต่ำเพื่อประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล สูงโครงสร้าง ยางแผ่น อบ.
TOYO VALVE
วาล์วปีกผีเสื้อ, อะลูมิเนียมอัลลอย 10K ชนิดเวเฟอร์ แผ่นยาง
1,848 ฿
สอบถาม
• สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JISB2032 และ สเปค สำนักงานรัฐบาล
• รองรับการใช้งาน กับท่อจ่ายน้ำ
• ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
วาล์วปีกผีเสื้อ 5K/10K (ก้านโยก), อะลูมิเนียม XJ (SCS14A/EPDM)
3,187 ฿
3 วัน
• วาล์วปีกผีเสื้ออะลูมิเนียม 5K / 10K
• ประเภทวาล์ว : วาล์วปีกผีเสื้อ
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : อะลูมิเนียม
วาล์วกันกลับ
3,308 ฿
สอบถาม
• ชนิด : ประเภท สวิง
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
• วัสดุ : SCS13A
วาล์วกันกลับ/น้ำมันไฮดรอลิค
2,266 ฿
สอบถาม
• ชนิ : ประเภท สปริง (ตัวต่อสายเคเบิ้ล)
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำมัน
• วัสดุ : เหล็กกล้า
วาล์วกันกลับทองแดงอเนกประสงค์แบบยกชนิดเกลียวใน 10K
377 ฿
สอบถาม
• KITZ
• เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สำหรับ ของไหล
• เช็ควาล์วแบบยก ชนิดเกลียวใน 10 K บรอนซ์ เอนกประสงค์
สวิงเช็ควาล์ว 10K แบบสกรู ชนิดบรอนซ์มาตรฐาน JIS
844 ฿
สอบถาม
• ซีลจุดเชื่อมต่อท่อเหล็กอย่างแน่นหนา
• ถูกสุขลักษณะโดยไม่มีการปนเปื้อนของของไหล
• ความทนทานสูงต่อการแช่แข็งและแรงกระแทก
สวิงเช็ควาล์ว หรือวาล์วกันกลับ (SCS13A) แบบเกลียวใน ทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับงานทั่วไป แรงดัน 10K 2,017 ฿ สอบถาม • วาล์วทำจากสัมฤทธิ์ รุ่น JIS B 2011 ใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความแข็งแรงและการทนทานต่อการกัดกร่อนที่ไม่เพียงพอในอุตสาหกรรมการผลิตสัมฤทธิ์และเหล็กหล่อเหนียว
เช็ควาล์วทองแดงสวิงเกลียวในประเภททั่วไปชนิด125
336 ฿
สอบถาม
• KITZ
• เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สำหรับ ของไหล
• เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สวิง แบบ ชนิดเกลียวใน - อิน บรอนซ์ 125 อเนกประสงค์
ตรวจสอบ CSB ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
495 ฿
สอบถาม
• ผลิตโดยใช้ วัสดุ ทองเหลือปลอดแคดเมี่ยม
• ข้อต่อที่รวมข้อต่อและวาล์วตรวจสอบไว้
• ข้อต่อฟิตติ้ง มีประโยชน์สำหรับการประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย
สเตนเลส เอนกประสงค์ 10K สวิง เช็ค (SCS14A) วาล์ว ชนิดเกลียวใน
ขอราคา
สอบถาม
• ชนิด : ประเภท สวิง
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
• ความดัน ขนาดเกลียว : 10K
สวิง เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับEA465A-10
2,956 ฿
3 วัน
• ผลิตภัณฑ์ ไปตาม มาตรฐาน JIS
• วัสดุ- บรอนซ์ (ตัวเครื่อง)
• เกลียว (PT) : 1
เกทวาล์ว ชนิดเกลียวใน, บรอนซ์, สำหรับงานทั่วไป แบบ 12
297 ฿
สอบถาม
• วาล์วประตู ขึ้นเกลียวแล้ว ชนิด 125 สำหรับใช้งานทั่วไป ทำมาจากทองเหลือง ผลิตโดยบริษัท Kitz
• บริษัทที่ได้รับการบันทึกในญี่ปุ่นสำหรับคุณภาพลำดับต้นๆ ของ สกรูข้อต่อฟิตติ้งและส่วนประกอบของท่อ
เกทวาล์วแบบขันเกลียว 10K, บรอนซ์, มาตรฐาน JIS
1,157 ฿
สอบถาม
• เกทวาล์วบรอนซ์
• สำหรับการไหลที่สม่ำเสมอ น้ำมัน ก๊าซอากาศการไหลแบบเร้าใจ(ไม่อนุญาตให้ใช้ก๊าซไวไฟ / พิษ)
• ความดัน สูงสุด 1.4 mpa (น้ำนิ่งน้อยกว่า 120 ° C)
เกทวาล์ว ชนิดเกลียวใน 10K, สแตนเลส, สำหรับงานทั่วไป
ขอราคา
สอบถาม
• KITZ
• เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ
• สเตนเลส เอนกประสงค์ชนิด 10 K เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิดเกลียวใน
TOYO VALVE เกทวาล์ว, ชนิด 125 - บรอนซ์ ชนิดเกลียวใน 562 ฿ สอบถาม • ทองแดงผสม มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและ ทนต่อ ความดัน/ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมคุ้มค่ามาก
TOYO VALVE
เกทวาล์ว, เหล็กหล่อ JIS ชนิด 10K ชนิด F เกลียวนอก (JIS B 2031)
9,985 ฿
สอบถาม
• เหล็กหล่อ เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ FC200 ตัวเครื่อง
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : FC200
TOYO VALVE วาล์วประตูเหล็กหล่อเหนียวชนิด 16K 22,021 ฿ สอบถาม • วาล์ว ที่แข็งแกร่งซึ่งมีความร้อนเพียงพอทนต่อการกัดกร่อนและการขัดถูสำหรับใช้ในพื้นที่ที่ใช้ไอน้ำร้อนและสายฝังที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
TOYO VALVE เกทวาล์ว, ชนิด 150 บรอนซ์ หน้าแปลน 4,384 ฿ สอบถาม • วาล์ว ที่ปลอดภัยมากสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
โกลปวาล์ว
2,186 ฿
สอบถาม
• รูปทรง : แบบตรง
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
• ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ : RC (PT)
โกรบวาล์วบรอนซ์ 10K มาตรฐาน JIS 925 ฿ สอบถาม • วาล์วโลก 10K สีบรอนซ์เกลียวมาตรฐาน JIS ผลิตโดย Kitz Corporation โดยมีประวัติในประเทศญี่ปุ่นสำหรับอุปกรณ์สกรู / ส่วนประกอบท่อคุณภาพสูง· โกลปวาล์ว Kitz ที่ รองรับการใช้งาน กับมาตรฐาน JIS
โกรบวาล์ว 10K สเตนเลส ชนิดเกลียวขันเข้า สำหรับใช้งานทั่วไป
ขอราคา
สอบถาม
• KITZ
• วาล์วโลก
• วาล์วลูกโลกสเตนเลสสตีล 10 K สำหรับงานทั่วไป
วาล์วสากลสกรูใน สำหรับใช้งานทั่วไป ทำจากเหล็กเหนียว 10K
ขอราคา
สอบถาม
• วาล์วสากลนี้ทำจากเหล็กเหนียว
• สำหรับการไหลที่สม่ำเสมอไอน้ำอากาศก๊าซ น้ำมัน การไหลแบบเร้าใจ
• ความดัน สูงสุด 1.4 mpa (น้ำนิ่งน้อยกว่า 120 ° C)
โกรบวาล์วแบบใช้สกรู ชนิดบรอนซ์สำหรับใช้งานทั่วไป 150
ขอราคา
สอบถาม
• โกลปวาล์วที่ทำจากบรอนซ์
• วัสดุ : CAC
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำ / ไอน้ำ
เกลียววาล์วสากลสำหรับใช้งานทั่วไปชนิด 100 ทำจากบรอนซ์
225 ฿
สอบถาม
• เกลียวสากลสำหรับใช้งานทั่วไป ขึ้นเกลียวแล้ว ชนิด 100 ทำจากบรอนซ์ ผลิตโดยบริษัท Kitz
• บริษัทที่ได้รับการบันทึกในญี่ปุ่นสำหรับคุณภาพลำดับต้นๆ ของ สกรูข้อต่อฟิตติ้งและส่วนประกอบของท่อ · วาล์วสากลสำหรับใช้งานทั่วไปชนิด 100
บรอนซ์ jis - โกลปวาล์ว 5K มาตรฐาน ชนิดเกลียวใน
ขอราคา
สอบถาม
• โกลปวาล์ว บรอนซ์
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : CAC406
• ประเภทของไหลที่ใช้ได้ : น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
โกลปวาล์ว ชนิดเกลียวใน บรอนซ์ ทั่วไป 442 ฿ สอบถาม • สกรูอินวาล์วโลกสำหรับงานทั่วไปสีบรอนซ์ผลิตโดย KITZ ซึ่งมีคุณภาพสูงสุดและมีประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นสำหรับอุปกรณ์สกรูและส่วนประกอบท่อ· โกลปวาล์ว บรอนซ์ เอนกประสงค์
วาล์วโลกแบบขันเกลียว 125 สำหรับใช้งานทั่วไป
447 ฿
สอบถาม
• โกลปวาล์ว บรอนซ์
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : CAC
เหล็ก ความเหนียว อเนกประสงค์ 20K โกลปวาล์ว ชนิดเกลียวใน
2,459 ฿
สอบถาม
• โกลปวาล์ว ทำจากเหล็ก ความเหนียว
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : FCD-S
TOYO VALVE โกลปวาล์ว สกรู บรอนซ์ 150E 599 ฿ สอบถาม • วาล์ว ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
หน้าแปลน โกลปวาล์ว 10K บรอนซ์ วัตถุประสงค์ทั่วไป
ขอราคา
สอบถาม
• โกลปวาล์วที่ทำจากบรอนซ์
• รูปทรง : แบบตรง
• วัสดุ : CAC406
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีวาล์วจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
บอลวาล์ว (ฺBall Valve) เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่ปิดเปิดเพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลว ตัววาล์วเป็นทรงกลม มีรูตรงกลาง มีหลายวัสดุให้เลือกใช้ เช่น ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก พีวีซี เป็นต้น โดยจะมีด้ามคันโยกที่ยึดติดไว้กับตัววาล์วเพื่อใช้ควบคุมตัวบอลวาล์วให้ปิดเปิดได้โดยง่าย ข้อดีของบอลวาล์วคือ สามารถปิดการไหลของของเหลวได้สนิทและรวดเร็ว ปรับอัตราการไหลได้สะดวก ง่ายต่อการควบคุม มีความคงทน และมีให้เลือกใช้หลายแบบ ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้กับของไหลที่มีแรงดันสูงได้ ส่วนใหญ่บอลวาล์วจะใช้ในงานเดินท่อน้ำดีทั่วไป
วาล์วหรี่ (Needle Valve) ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกับโกลบวาล์ว เช่น ปิด เปิด เร่ง หรี่ แต่ลักษณะพิเศษของวาล์วหรี่จะใช้ในงานควบคุมการไหลที่มีความละเอียดสูงช่องเปิดของวาล์วหรี่จะมีขนาดเล็กกว่าโกลบวาล์ว ข้อดีของวาล์วหรี่ คือ เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการปรับปริมาณการไหลอย่างละเอียด เวลาปิดการไหลสามารถปิดได้อย่างสนิท การใช้งานคือใช้ต่อจากท่อโปรเซสใหญ่เชื่อมกับ instrument เครื่องมือวัดคุม เกจต่างๆ วาล์วหรี่เหมาะกับงานระบบขนาดเล็ก เช่น ระบบท่อแก๊ส ในห้องปฏิบัติการวิจัย และสามารถใช้แทนบอลวาล์วได้ในบางจุด เป็นต้น
วาล์วลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ตัวลิ้นที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลจะมีลักษณะเป็นจานแบนติดตั้งอยู่ภายใน โดยมีก้านหมุนที่ยึดกับลิ้นวาล์วทำหน้าที่ควบคุมลิ้นวาล์วปีกผีเสื้อให้ได้ระดับตามที่ต้องการ สามารถหมุนปรับได้ถึง 90 องศา ข้อดีคือ มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่น้อยชิ้น ทำให้บำรุงดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ควบคุมการไหลได้ดี มีตัวเลือกของวัสดุหลากหลาย จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับของเหลวในท่อได้ วาล์วปีกผีเสื้อส่วนใหญ่จะใช้ในงานท่อขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเคมี ระบบน้ำทิ้ง ระบบส่งน้ำ ท่อน้ำหล่อเย็น ท่ออากาศของระบบทำความเย็น เป็นต้น
วาล์วกันกลับ (Check Valve) เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของของเหลวให้ไหลไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยที่ของเหลวนั้นไม่สามารถไหลย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ วาล์วกันกลับ แบ่งออกให้เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 1. แบบเหวี่ยง 2. แบบยก ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้จะทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันคือ เมื่อมีแรงดันน้ำไหลผ่านวาล์วในทิศทางที่ต้องการ ลิ้นวาล์วจะเปิดทันทีและน้ำจะสามารถไหลผ่านไปได้ แต่ถ้ามีแรงดันน้ำไหลย้อนกลับมาในทางเดิม ลิ้นวาล์วจะปิดทำให้น้ำไม่สามารถไหลย้อนผ่านทางเดิมไปได้วาล์วกันกลับส่วนใหญ่จะใช้ในระบบงานปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันแรงดันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ตัวเครื่อง ซึ่งเป็นสาเหทำให้เครื่องปั๊มชำรุดเสียหายได้
เกทวาล์ว (Gate Valve) เป็นวาล์วที่ใช้สำหรับเปิดปิดการไหลในท่อ ลักษณะการทำงานจะเป็นการเลื่อนแผ่นทองเหลืองขึ้นหรือลง เพื่อเป็นการเปิดหรือปิดทางไหล ลักษณะคล้ายกับประตูกั้นน้ำ บางคนจึงเรียกเกทวาล์วว่า ประตูน้ำ ข้อดีของเกทวาล์วคือ เป็นวาล์วที่มีแรงเสียดทานการไหลต่ำมากเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิด สามารถใช้กับของไหลได้หลายชนิด ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย มีหลายขนาดและหลายวัสดุให้เลือกใช้ ข้อเสียคือ การใช้งานเกทวาล์ว เวลาเปิดวาล์วควรหมุนเปิดให้สุด มิฉะนั้น ลิ้นวาล์วอาจจะได้รับผลกระทบจากแรงดันน้ำ เมื่อใช้เป็นเวลานานลิ้นวาล์วอาจจะสึกหรอก่อนกำหนดได้
โกลบวาล์ว (Globe valve) เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมปริมาณการไหลของของเหลว ลักษณะการทำงาน คือ เวลาเปิดหรือปิดวาล์ว ลิ้นวาล์วจะทำหน้าที่เลื่อนขึ้นหรือลงในทิศทางที่เข้าหาบ่าวาล์ว ของเหลวที่ไหลผ่านตัววาล์วจะมีการหักเลี้ยวหลายครั้งทำให้แรงดันของของเหลวลดลง ทำให้สามารถควบคุมปริมาณการไหลได้ ข้อดีของโกลบวาล์วคือ มีคุณสมบัติในการเพิ่มหรือหรี่วาล์วได้ดี มีหลายขนาด และหลายวัสดุให้เลือกใช้ เช่น ทองเหลือง เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว โลหะผสมที่สามารถทนการกัดกร่อน โกลบวาล์วเหมาะกับงานที่ต้องมีการเปิดปิดวาล์วหลายครั้ง ถึงแม้จะมีการใช้งานบ่อยแต่เกิดการสึกหรอน้อยมาก