(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์วัดค่าระดับอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์วัดค่าระดับอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์วัดค่าระดับอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณค่าความร้อน ความเย็นหรือวัดความชื้นสำหรับของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซึ่งถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายภายในบ้าน อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม งานทางการแพทย์ และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันมีการผลิตและออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิหลากหลายรูปแบบทั้งแบบอินฟราเรด แบบดิจิตอลและแบบอนาล็อก โดยแต่ละชนิดจะมีรูปทรงขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน สามารถพกพาไปได้ทุกที่ ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครันสามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งอาหาร น้ำมันทอด ดิน ปุ๋ยหมัก เตาอบ หม้อไอน้ำ หน้าผาก และวัตถุอื่นๆ ตามต้องการ ปรับหน่วยวัดได้ทั้งองศาเซลเซียส (℃) และองศาฟาเรนไฮต์ (℉) มีระบบเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน บันทึกค่าที่วัดครั้งล่าสุดได้ จึงทำให้การประมวลผลมีความรวดเร็วและแม่นยำสูง

เลือกซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ

เลือกตามแบรนด์

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น AD-5681

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น AD-5681 2,053 ฿ truck1 วัน • รหัสรุ่น: AD-5681
• ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น): -10 ถึง + 50 ℃ / 20 - 100% RH (ภายใน)
• แสดงผล: อุณหภูมิ ความชื้น เวลา

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล IT-2000

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล IT-2000 6,400 ฿ truck1 วัน • ช่วงการวัด:-50 ถึง + 1300 ℃
• ความละเอียด (℃):0.1 / 1 (เลือกโดย สวิตช์)
• ประเภท เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K

ป้ายเทอร์โม 5E 5E-75 20 ชิ้น【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ป้ายเทอร์โม 5E 5E-75 20 ชิ้น【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,900 ฿ truck1 วัน • ความแม่นยำ เปลี่ยนสี:+/- 2 ℃
• ขนาด:ฐานรอง/แผ่นรอง/ 15 x 43 มม. องค์ประกอบ/ φ4มม
• ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว Bimetal TMS50-120 ไม่มีอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงแต่ละเข็ม แสดงผล

เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว Bimetal TMS50-120 ไม่มีอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงแต่ละเข็ม แสดงผล 1,857 ฿ truck1 วัน • ประเภท:ไม่มี เข็ม แสดงอุณหภูมิต่ำ / อุณหภูมิสูง
• ช่วงการวัด:-20 - 120 ℃
• สเกลวัด ขั้นต่ำ (℃):1

ท่อป้องกัน เซนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอล

ท่อป้องกัน เซนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอล ขอราคา truckสอบถาม • ท่อป้องกันสำหรับเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิที่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
• สเปค : สำหรับø4มม. (FEP)
• ท่อป้องกัน เซนเซอร์

ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิดิจิตอล SK-EM-01

ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิดิจิตอล SK-EM-01 5,604 ฿ truck1 วัน • เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทาน
• น้ำหนัก: ประมาณ 400g
• จอแสดงผล: LED 7 ส่วน (ความสูงของ ตัวอักษร 20 มม.)

เทอร์โมมิเตอร์ เตาอบEA728AS-14

เทอร์โมมิเตอร์ เตาอบEA728AS-14 533 ฿ truck1 วัน • ช่วงอุณหภูมิ - 0 ถึง 300 ℃
• เทอร์โมมิเตอร์ เฉพาะด้าน สำหรับเตาอบ
• วัสดุ- สเตนเลส

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลขนาดใหญ่EA728AD-30

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลขนาดใหญ่EA728AD-30 50,403 ฿ truck81 วัน • ประเภทหลายมุม
• ความละเอียด - 0.1 องศาเซลเซียส
• เหมาะสำหรับแขวนผนัง

เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว (พร้อม แม่เหล็ก ด้านหลัง)EA722Y-120

เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว (พร้อม แม่เหล็ก ด้านหลัง)EA722Y-120 2,687 ฿ truck1 วัน • ความแม่นยำ- ± 2%
• น้ำหนัก - 43g
• ช่วงการวัด:-20 ถึง + 120 ℃

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701BB-102

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701BB-102 15,458 ฿ truck16 วัน • เซนเซอร์- ประเภท K
• กันน้ำ - ตัวเครื่อง:การปฏิบัติตามมาตรฐาน IP67
• น้ำหนัก - 200 กรัม

โมดูล อุณหภูมิMT-144

โมดูล อุณหภูมิMT-144 454 ฿ truck1 วัน • ติดตั้ง เซนเซอร์ เทอร์มิสเตอร์ที่ทนทานสูง
• ขนาดเล็กทำให้สามารถฝังลงในอุปกรณ์ต่างๆได้
• สำหรับการจัดการอุณหภูมิของกล่อง แบบมีฉนวน

ดิจิตอลเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ / บารอมิเตอร์

ดิจิตอลเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ / บารอมิเตอร์ 9,663 ฿ truck3 วัน • สามารถใช้เป็น การ์ดรีดเดอร์ เพื่ออ่านข้อมูล
• ข้อมูลถูกบันทึกลงใน SD Card
• รองรับ 1 GB ถึง 16 GB

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล Datalogger SD CardTM-947SD

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล Datalogger SD CardTM-947SD 11,087 ฿ truck3 วัน • สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิในการบ่ม คอนกรีต
• สำหรับการจัดการชุดอุณหภูมิหลายจุด
• ทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลที่สามารถวัดและบันทึกอุณหภูมิได้พร้อมกันสี่จุด

อุปกรณ์ติดตั้งตู้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้งAUM-5000PA

อุปกรณ์ติดตั้งตู้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้งAUM-5000PA ขอราคา truckสอบถาม • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
• สำหรับตรวจจับความผิดปกติของลูป อุปกรณ์ควบคุม
• อุณหภูมิจะแสดงเป็น ไฟ LED สีแดงเพื่อให้ดูง่าย

เทอร์โมมิเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ทนทาน

เทอร์โมมิเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ทนทาน 1,273 ฿ truck3 วัน • สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิ HI / LO ได้ภายในช่วง 1 ° C
• แจ้งเตือนด้วยเสียง สัญญาณเตือนด้วย แม่เหล็ก แรงสูง
• เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก)

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลชนิด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ( ชนิด 4 หน้า หน้าสัมผัส )

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลชนิด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ( ชนิด 4 หน้า หน้าสัมผัส ) ขอราคา truckสอบถาม • ใช้ฟังก์ชั่นเครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการบันทึกข้อมูล (ซอฟต์แวร์เฉพาะรวมอยู่ในมาตรฐาน)
• ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึกข้อมูล (สูงสุด 16,000 pts)
• การเก็บข้อมูลอุณหภูมิเบี่ยงเบน ค่าสูงสุด ฟังก์ชั่น แสดง ค่า ต่ำสุด

เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ ตัวอักษร ดิจิตอลขนาดใหญ่MT-892

เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ ตัวอักษร ดิจิตอลขนาดใหญ่MT-892 914 ฿ truck1 วัน • พร้อมกับ ฟังก์ชั่น แสดงผลที่สะดวกสบาย
• ฟังก์ชั่น แสดง ค่า สูงสุด / ค่า
• อุณหภูมิ:0.1 ° C ความชื้น:1% RH

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล 4,849 ฿ truck5 วัน • จอ LCD ขนาดใหญ่ 16 มม.ด้วย ก้านปรับระดับ ศูนย์
• มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
• สามารถวัดอุณหภูมิต่างๆได้โดยการแลกเปลี่ยน เซนเซอร์

No Change

No Change 5,561 ฿ truck5 วัน • มีเลเซอร์มาร์กเกอร์ ฟังก์ชั่นแสงด้านหลัง และฟังก์ชั่นอุปกรณ์แหล่งจ่ายปิดอัตโนมัติ
• สำหรับการวัดต่าง ๆ ในพื้นที่เปียกชื้น
• สำหรับการวัดอุณหภูมิในสถานที่ห่างไกล

เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bi-metal (มุมมองด้านหลัง)

เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bi-metal (มุมมองด้านหลัง) ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุของเคส สกรู และชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิเป็นสเเตนเลส (SUS304) ซึ่งให้การป้องกันสนิมและการกัดกร่อนยอดเยี่ยม
• เป้าหมายการวัด: ของเหลว,อากาศ
• เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง)

มิเตอร์วัดไฟ 2 รุ่น

มิเตอร์วัดไฟ 2 รุ่น 5,744 ฿ truck10 วัน • เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ นี้ถูกสร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือสูงโดยใช้ ขน ใน เซนเซอร์วัดความชื้น และเทอร์มิสเตอร์ใน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
• ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมโกดังเก็บสารเคมีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ / lsis เป็นต้น
• ถ่าน AA (R6P) x 1 (รวมอยู่ด้วย)

No Change

No Change ขอราคา truckสอบถาม • อุณหภูมิสูงสุดที่มาถึงในระหว่างการวัดสามารถแสดงได้ในเวลาเดียวกัน
• ด้วยแสงไฟและฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ
• สำหรับการจัดการอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อาหารและ กะทะแบนสำหรับ ทำอาหาร

No Change

No Change 790 ฿ truck5 วัน • การออกแบบ กะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
• ด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติและที่ใส่ปากกา
• สะดวกสำหรับการทำความเข้าใจการกระจายอุณหภูมิเนื่องจากความสามารถในการวัดอย่างต่อเนื่อง

เทอร์โมที่ใช้ในบ้าน,ดิจิตอล T อุณหภูมิ สำหรับทำอาหาร

เทอร์โมที่ใช้ในบ้าน,ดิจิตอล T อุณหภูมิ สำหรับทำอาหาร ขอราคา truckสอบถาม • สำหรับการวัดอุณหภูมิใน น้ำมัน และ วัสดุ อาหาร
• ใช้โดยการ เปิด/ปิด สวิตช์ในการวัดอุณหภูมิ
• ครงสร้าง ป้องกันน้ำ

มิเตอร์วัดไฟ กรดในดินแบบดิจิตอล

มิเตอร์วัดไฟ กรดในดินแบบดิจิตอล ขอราคา truckสอบถาม • เครื่องวัดความเป็นกรดของดินพร้อมจอแสดงผลดิจิตอล มัลติฟังก์ชั่น
• ด้วย ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์
• เวลาใช้งานต่อเนื่องประมาณ 12 ชั่วโมง

เครื่องมือวัด อุณหภูมิแบบมือถือ HD-1000 ซีรี่ส์

เครื่องมือวัด อุณหภูมิแบบมือถือ HD-1000 ซีรี่ส์ ขอราคา truckสอบถาม • ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ เทียบเท่ากับ IPX5
• คุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงด้วยการผลิตของญี่ปุ่น
• จอ LCD ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจน

เครื่องพิมพ์แบบพร้อมเทอร์โมมิเตอร์ AP-400E/AP-400K【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องพิมพ์แบบพร้อมเทอร์โมมิเตอร์ AP-400E/AP-400K【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • กว้าง 68 มม. / หนา 23 มม. (ส่วนที่บางที่สุด)
• เครื่องวัดอุณหภูมิขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาพร้อมเครื่องพิมพ์

เครื่องตรวจสอบความร้อน

เครื่องตรวจสอบความร้อน ขอราคา truckสอบถาม • ตรวจสอบดัชนีสโตรคความร้อน
• สามารถใช้ในการวัด / คำนวณอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิโลกสีดำและดัชนี WBGT
• ลูกโลกสีดำขนาดø40มม. ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและตอบสนองรวดเร็ว

เครื่องตรวจสอบความร้อนด้วย SD Card

เครื่องตรวจสอบความร้อนด้วย SD Card ขอราคา truckสอบถาม • ตรวจสอบดัชนีสโตรคความร้อน
• จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่ (52 × 38 มม.) ช่วยให้อ่านค่าตัวเลขได้ง่ายขึ้น
• การออกแบบ 3 ปุ่มทำให้ใช้งานง่าย

เครื่องวัดความชื้นในอากาศเตือนโรคลมแดดและโรคไข้หวัดใหญ่ สีขาว

เครื่องวัดความชื้นในอากาศเตือนโรคลมแดดและโรคไข้หวัดใหญ่ สีขาว 593 ฿ truck16 วัน • เครื่องวัดดัชนีความร้อน
• ตำแหน่ง ที่ตัวชี้อุณหภูมิและความชื้นตัดกันเป็นแนวทางเตือนสำหรับโรคลมแดดและไข้หวัดใหญ่
• จอแสดงผลเตือนโรคลมแดด 4 ระดับและเตือนไข้หวัดใหญ่ 2 ระดับ มาพร้อม ขาตั้ง และรู ตะขอ ติดผนัง

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ชนิดกัน กันน้ำ ( ชนิดป้องกันแบคทีเรีย)

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ชนิดกัน กันน้ำ ( ชนิดป้องกันแบคทีเรีย) 9,689 ฿ truck5 วัน • โครงสร้างทนแรงกระแทกสูง
• ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล 99 จุด
• ตัวเครื่อง เรซิ่น ป้องกันแบคทีเรีย

No Change

No Change 17,897 ฿ truck10 วัน • ข้อมูลสามารถนำเข้าสู่ PC ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ สาย USB หรือ SD Card ในเชิงพาณิชย์
• ถ่าน มีจำหน่ายทั่วไปสามารถใช้เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย ได้
• เซนเซอร์ ยื่นออกมาช่วยให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องวัดอุณหภูมิจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดอุณหภูมิ

การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ

การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ

สำหรับการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิอันดับแรกเลือกประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งานและศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียด ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งานแล้วนำเครื่องวัดอุณหภูมิไปสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการจะวัดอุณหภูมิ จากนั้นรอเครื่องประมวลผลจะมีไฟสัญญาณเตือนและหน้าจอจะแสดงค่าในการวัดครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ ซึ่งบางรุ่นสามารถใช้เครื่องวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องไปสัมผัสกับวัตถุ ทำให้มีความปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย

กล้องอินฟราเรด

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

  • การวัดแบบไม่มีการสัมผัส ท่านสามารถตรวจวัดอุณหภูมิจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุ
  • การวัดผ่านภาพ/วิดีโอ แสดงภาพช่วงการกระจายอุณหภูมิในลักษณะพื้นผิว แทนที่จะเป็นค่าอุณหภูมิเดียวได้ สามารถตรวจจับส่วนที่มีอุณหภูมิผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวัดตามเวลาจริง ความเร็วในการตอบสนองสูง ทำให้สามารถวัดตามเวลาจริงได้

อุปกรณ์แสดงภาพกราฟิก เพื่อให้ทราบถึงค่าของอุณหภูมิ

คำแนะนำ
  • โดยธรรมชาติแล้ว ลำแสงอินฟราเรดจะแผ่ออกมาจากวัตถุทุกชิ้นตามระดับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิของวัตถุหนึ่งเริ่มสูงขึ้น ปริมาณการแผ่รังสีอินฟราเรดจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
  • ตรวจสอบลักษณะการใช้งาน
  • ตรวจสอบช่วงอุณหภูมิที่วัดได้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่
  • ตรวจสอบระยะห่างจากวัตถุที่ต้องการวัดและระยะวัดของกล้องอินฟราเรด
  • ตรวจสอบวิธีการจัดการข้อมูลที่วัดได้จากกล้องอินฟราเรด
สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์เดินท่อ

สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์เดินท่อ

สำหรับการตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้า

สำหรับการตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้า

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุของเตาเผา

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุของเตาเผา

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถจำแนกตามชนิดและลักษณะการใช้งาน ได้ดังนี้

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมาโนเมทริกซ์ (Manometric thermometer) ใช้สำหรับวัดแรงดันหรือไอน้ำ
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้ว (Liquid-in-glass thermometer) ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการทดลองหรือติดตั้งตามท่อหรือถังในกระบวนการผลิต
  • เครื่องวัดอุณหภูมิก๊าซ (Gas thermometer) สามารถใช้งานได้ทุกสภาวะแวดล้อม โดยนิยมนำไปใช้ในการวัดงานอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
  • เครื่องวัดอุณหภูมิไบเมทัล (Bimetal Thermometer) ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิน้ำมันในการทอดอาหารหรือเตาอบ เป็นต้น
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital thermometer) ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีหน้าจอแสดงผลแบบตัวเลขทำให้อ่านค่าได้ง่าย
  • เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด (Infrared Thermometer) ใช้สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิสูงในบริเวณพื้นที่อันตรายยากต่อการเข้าถึงโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน
  • เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ (Clinical thermometer) ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยโดยเฉพาะ

หน่วยวัดอุณหภูมิที่ใช้

หน่วยที่ใช้วัดระดับอุณหภูมิที่นิยมใช้งานกันปัจจุบัน มีอยู่ 3 หน่วยหลักๆ คือ

  • องศาเซลเซียส (Degree Celsius) มีสัญลักษณ์ คือ ℃ เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้กันอย่างมากในทั่วโลก เป็นมาตรฐานสากลระบบเอสไอ (SI) ซึ่งระดับเซลเซียสจะขึ้นอยู่กับ 0 ℃ สำหรับจุดเยือกแข็งของน้ำ และ 100 ℃ สำหรับจุดเดือดของน้ำที่ความดัน 1 atm
  • องศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) มีสัญลักษณ์ คือ ℉ เป็นสเกลที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยปกติแล้วสเกลจะถูกกำหนดด้วยจุดคงที่สองจุด คือ อุณหภูมิที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งถูกกำหนดไว้ที่ 32 ℉ และจุดเดือดของน้ำจะถูกกำหนดเป็น 212 ℉ ปัจจุบันถูกใช้เป็นมาตรวัดอุณหภูมิในสหรัฐอเมริกา
  • เคลวิน (Kelvin) มีสัญลักษณ์ คือ K เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิของระบบเอสไอที่ไม่มีตัวเลขติดลบ โดยมีจุดเยือกแข็งที่ 273.15 K และจุดเดือดของน้ำที่อุณหภูมิ 373.15 K เป็นที่นิยมใช้กันสำหรับนักวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Thermometer)

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Thermometer)

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Thermometer) เป็นเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาเพื่อใช้วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นได้โดยตรง ตัวเรือนทำมาจากสแตนเลสทั้งตัว มีขนาดเล็กพกพาสะดวก แข็งแรงทนทาน หน้าปัดเป็นกระจกใสภายในมีเข็มสเกลพร้อมตัวเลขบอกระดับของอุณหภูมิทำให้อ่านค่าวัดได้ง่ายและแม่นยำ อีกทั้งยังไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือพลังงานไฟฟ้าในการวัดแม้แต่น้อย สามารถแขวน ตั้งโต๊ะภายในบ้าน สำนักงาน โรงแรม ห้องประชุม หรือสวนก็ได้ มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่นตามขนาดหน้าปัดและช่วงของการวัดอุณหภูมิ ซึ่งเหมาะนำมาใช้สำหรับงานแปรรูปอาหารและงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น วัดอุณหภูมิเตาอบ วัดอุณหภูมิหม้อไอน้ำ วัดอุณหภูมิเครื่องฟักไข่ วัดอุณหภูมิน้ำมันทอด วัดอุณหภูมิปุ๋ยหมัก วัดอุณหภูมิข้าว ธัญพืช เป็นต้น

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Thermometer)

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Thermometer)

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Thermometer) เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง มีการออกแบบมาพิเศษให้มีหน้าจอ LCD แสดงผลตัวเลขของอุณหภูมิ ความชื้น และเวลาได้ในเวลาเดียวกันทำให้อ่านค่าได้อย่างง่ายดาย ตัวเครื่องทำมาจากสแตนเลสเหล็กและพลาสติกที่มีความทนทานและปลอดภัย สามารถพกพาใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ มีหลายรุ่นหลายแบบทั้งแบบปากกาและแบบแขวนตั้งโต๊ะได้ ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีปุ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายทั้งเลือกหน่วยวัดอุณหภูมิระหว่างองศาเซลเซียส (℃) และองศาฟาเรนไฮต์ (℉)ได้ สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 300 องศาเซลเซียส เก็บบันทึกค่าสูงสุดจากการวัดได้ มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน และสามารถกันน้ำและกันกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม จึงนิยมนำมาใช้งานในครัวเรือนและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น วัดอุณหภูมิน้ำ เนื้อสัตว์ น้ำมัน ผักและผลไม้ เป็นต้น

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีสาย

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีสาย

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีสาย เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิหรือความชื้นของวัตถุที่อยู่ไกลหรืออยู่ในพื้นที่แคบยากต่อการเข้า ถึง โดยตัวเครื่องวัดชนิดนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับสายเซ็นเซอร์ทำให้ลากสายไปวัดวัตถุด้านนอกหรือตำแหน่งที่ต้องการได้ง่าย สามารถแขวนบน ผนังหรือตั้งโต๊ะก็ได้ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบหน้าจอ LCD แสดงผลเป็นตัวเลขและแบบเข็มสเกลที่สามารถบอกค่าระดับของอุณหภูมิแบบ องศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ได้ มีคุณสมบัติต้านทานต่อความร้อน แรงกระแทก กันน้ำ กันฝุ่นหรือความชื้นได้ดี พกพาใช้งานง่าย เพียงตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาตามที่ต้องการใช้ก้านเซ็นเซอร์สัมผัสกับวัตถุเมื่ออุณหภูมิถึงกำหนดจะมีเสียงเตือนและแสดงผลทั้งอุณหภูมิ และความชื้นได้พร้อมกัน เหมาะสำหรับใช้วัดอุณหภูมิอาหาร ตู้ฟักไข่ ห้องเย็น หรือใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และตรวจสอบ เครื่องยนต์ เป็นต้น

เครื่องวัดอุณภูมิแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน

เครื่องวัดอุณภูมิแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน

เครื่องวัดอุณภูมิแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรดที่ใช้สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่อันตรายยากต่อการ เข้าถึงโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน ตัวเครื่องมีด้ามจับคล้ายปืน ทำมาจากวัสดุพลาสติกคุณภาพดีที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง มีหน้าจอ LCD แสดงผลหน่วยวัดทั้งองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮด์ได้ พร้อมปุ่มฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลและระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ ใช้งานง่ายโดยไม่ต้อง สัมผัสกับวัตถุโดยตรงเพียงยิงแสงเลเซอร์ไปยังวัตถุที่ต้องการวัดอุณหภูมิ แสงเลเซอร์จะโฟกัสจุดที่ต้องการวัดได้อย่างแม่นยำ ทำให้ค่าที่วัด มีความถูกต้องและเที่ยงตรงสูง นิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วัดอุณหภูมิอาหารที่ร้อน วัดอุณหภูมิหม้อไอน้ำ มอเตอร์ ท่อน้ำร้อน ขั้วต่อสายไฟฟ้า เป็นต้น