(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ชิ้นงานหรือส่วนประกอบของเครื่องจักที่มีความสำคัญในการทดแรงในการหมุน มีลักษณะเป็นจานแบนรูปวงกลมตรงขอบมีลักษณะที่เป็นฟันเฟือง โดยนำไปประกบกับเฟืองอีกตัวหนึ่งในการใช้งาน เมื่อเฟืองตัวแรกหมุน จะส่งผลให้เฟืองตัวที่สองเกิดแรงหมุนในทิศทางที่ตรงกันข้าม จึงเกิดเป็นระบบส่งกำลังขึ้น
เลือกตามประเภท
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
SS เฟืองตรง
239 ฿
สอบถาม
• เฟืองตรง ราคาถูกและใช้งานได้สูงมีโมดูลที่หลากหลาย จำนวน ฟัน และอื่นๆ
• ด้วย เหล็กกล้า S45C และ ความแม่นยำ Class JIS N8 เฟืองตรง นี้มีความสมเหตุสมผลและมีความหลากหลายมากที่สุดในบรรดา เฟือง/เกียร์ มาตรฐาน
• เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ เพื่อป้องกัน สนิม
SSG เฟืองตรง
1,090 ฿
สอบถาม
• เฟืองตรง ที่ผ่าน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ บน พื้นผิว ฟัน สามารถ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้
• ทำจาก เหล็กกล้า S45C ผ่าน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ บน พื้นผิว ฟัน และ สายดิน โดยใช้รูเป็นข้อมูลอ้างอิง
• เฟืองตรง ฟัน ที่เหมาะสมซึ่งมี ความแม่นยำ Class JIS N7
CPU เฟืองตรง
502 ฿
สอบถาม
• เฟืองตรงแบบ CP สามารถเลือกความกว้างของร่องฟันเฟืองได้หลากหลาย (ตั้งแต่ CP2.5 ถึง 20) หรือจำนวนฟันเฟืองได้หลายค่า ฯลฯ
• นำมาใช้เป็น ตัวนับเกียร์ใน CP rack เมื่อตั้งค่าจำนวนการเคลื่อนที่แบบหมุนหนึ่งรอบเป็นจำนวนเต็มเช่น 50
• 100
• 150 เป็นต้น
เฟืองตรง (Spur Gear) - ตลับลูกปืนประกอบ - ทำมุม 20 °
701 ฿
สอบถาม
• รูปทรง เฟือง/เกียร์:รูปทรง / รูปทรง B
• กระบวนการอบด้วยความร้อน:ไม่มี
• ฟัน สายดิน:ไม่มี
เฟืองตรง (mat) SSA
100 ฿
สอบถาม
• รูปทรง เฟือง/เกียร์:รูปทรง
• วัสดุ: เหล็กกล้า
• กระบวนการเตรียมผิว:การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ
เฟืองตรง m1 ชนิด S45C
170 ฿
สอบถาม
• เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางรูขนาดหน้ากว้าง (โหลดน้ำหนักเบา / โหลดหนัก)
• รูปร่างประเภท A (ไม่มีฮับ)
• ชนิด B (พร้อมฮับ) ฯลฯ
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหลายรู
เฟืองตรงขึ้นรูป
76 ฿
สอบถาม
• วัสดุ Duracon ® (M90-44)
• งานละเอียดเกรด JISN12 เฟืองตรงเฟืองตรงขึ้นรูป
• ขนาดคือ M0.5 ถึง 1
• ในแม่พิมพ์แบบฉีด
• เป็นเฟืองต้นทุนต่ำ
• Duracon® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัทโพลีพลาสติกส์จำกัด ในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
เฟืองตรง m0.5 ทองเหลือง
186 ฿
สอบถาม
• โมดูล:0.5
• วัสดุ:ทองเหลือง
• กระบวนการเตรียมผิว:ไม่
เฟืองตรง m0.5 C3713 แบบ
144 ฿
สอบถาม
• โมดูล 0.5 โมดูล เล็ก ๆ
• เฟืองตรง ทองเหลืองเป็นประเภท A (ไม่มีฮับ)
• เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แคบและ จำกัด
เฟืองแบบผิวขัดเรียบ MSG
1,944 ฿
สอบถาม
• วัสดุใช้คือ SCM415 อบคาร์บูไรซิ่งและชุบแข็งเพื่อให้ได้เฟืองตรงเกรดงานละเอียด JISN5
• ฟันเฟืองที่มีความแม่นยำสูง มีความแข็งแรงสูง และทนต่อการสึกหรอ
• เหมาะสำหรับเครื่องมือกล และเครื่องจักรเฉพาะด้าน
เกียร์ไม่มีแบ็คแลช m0.5
2,050 ฿
สอบถาม
• ปลายยื่นตามช่วงเวลาของพื้นผิวฟัน = "แบ็คแลช" ใกล้กับ 0 - ไม่มีแบ็คแลช ด้วยเกียร์ 2 ชิ้นเกียร์ฝั่งตรงข้ามจะถูกประกบกันและแบ็คแลชจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด
• มีผลิตภัณฑ์พื้นผิวฟันที่มีความแม่นยำสูงจำหน่าย
• เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการการหมุนที่แม่นยำ ทำจาก SUS304
• A5056
• S45C
• SCM435
• 440
เฟืองตรง m0.5 ชนิด S45C
242 ฿
สอบถาม
• โมดูล 0.5 โมดูล เฟืองตรง
• ขนาดเล็กชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมานท์ได้โดยตรงใน 2 จุด
• นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
เฟืองฮีลิกซ์ชนิดสายดิน KHG
1,957 ฿
สอบถาม
• สดุ SCM440 ผ่านความร้อนที่มีพื้นผิวฟันแข็งแบบเหนี่ยวนำ
• รูมาตรฐานละเอียดJISN6 เกรดแข็งแรงสูง
• เฟืองฮีลิกซ์ชนิดสายดินความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
เฟืองเฉียงพลาสติก
502 ฿
สอบถาม
• สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
• วัสดุ:MC901
• สีข้าง ฟัน การขัดเงา:ขึ้นรูปด้วยเครื่องมิลลิ่ง
เฟืองแบบเฉียง IS
385 ฿
สอบถาม
• เฟืองที่มักใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของเพลาโรตารี่
• วัสดุ(มิลลิเมตร):เหล็กกล้า
• กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ):ไม่
เฟืองเฉียง SN
360 ฿
สอบถาม
• เฟืองเกลียวสกรูที่มีแกนไขว้ (R & R
• L & L)
• แกนขนาน (R & L) ขึ้นอยู่กับทิศทางของสกรูที่นำมาใช้ร่วมกัน
• เลือกใช้งานโดยคำนึงถึงทิศทางตามแนวแกนและทิศทางการหมุน
เฟืองเฉียง m1.5 ชนิด S45C
587 ฿
สอบถาม
• เฟืองเฉียงที่ส่วนฟันชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
• เนื่องจากมุมเฉียงคือ 45° จึงสามารถใช้ได้ทั้งกับเฟืองเฉียง (แกนขนาน) และเฟืองสกรู (แกนไขว้)
• นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดมีรูต๊าป 2 จุดที่ติดตั้งโดยตรงได้ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีจำหน่าย
เฟืองเฉียง m1 POM สีขาว (โพลิอะซีทัล (Polyacetal))
358 ฿
สอบถาม
• เฟืองเฉียง โพลิอะซีทัล (Polyacetal) มีการดูดซึมน้ำต่ำกว่า เฟือง/เกียร์ ไนล่อน และเสถียรภาพมิติที่ดีเยี่ยมเนื่องจาก
• มุมเอียงของฟันเกลียว คือ 45 °สามารถใช้ได้กับทั้ง เฟืองเฉียง ( แกน ขนาน)
• เฟืองเกลียวสกรู ( แกน ไขว้)ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมานท์ได้โดยตรงใน 2 จุด
เฟืองเฉียง m1 ชนิด S45C
444 ฿
สอบถาม
• เฟืองเฉียง มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
• มุมเอียงของฟันเกลียว คือ 45 °สามารถใช้ได้กับทั้ง เฟืองเฉียง ( แกน ขนาน)
• เฟืองเกลียวสกรู ( แกน ไขว้)ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมานท์ได้โดยตรงใน 2 จุด
เฟืองเฉียง m2 ชนิด S45C
799 ฿
สอบถาม
• เฟืองเฉียงที่ส่วนฟันชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
• เนื่องจากมุมเฉียงคือ 45° จึงสามารถใช้ได้ทั้งกับเฟืองเฉียง (แกนขนาน) และเฟืองสกรู (แกนไขว้)
เฟืองเฉียง สเตนเลส
780 ฿
สอบถาม
• เฟืองเกลียวสเตนเลสสตีลมีแนวโน้มที่จะสึกกร่อน
• ขอแนะนำให้ใช้วัสดุหลายชนิดร่วมกัน
• วัสดุ:SUS303
เฟืองเฉียง m1.5 ชนิด SUS304
1,515 ฿
สอบถาม
• เฟืองเฉียงที่ทำจากวัสดุ SUS304 เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
• เนื่องจากมุมเฉียงคือ 45° จึงสามารถใช้ได้ทั้งกับเฟืองเฉียง (แกนขนาน)
• เฟืองสกรู (แกนไขว้) นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดมีรูต๊าป 2 จุดที่ติดตั้งโดยตรงได้ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีจำหน่าย
เฟืองสกรู AN
816 ฿
สอบถาม
• ใช้อลูมิเนียมบรอนซ์เป็นวัสดุสำหรับเฟืองเลื่อนที่มีความทนทาน
• โดยสามารถทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
• เฟืองแบบบิดเกลียวมีแนวโน้มที่จะสึกหรอและกะเทาะได้ง่าย
เฟืองเฉียง
560 ฿
สอบถาม
• มีค่า Meshing ratio สูง เมื่อเทียบกับเฟืองตรง
• เพื่อการมีทำงานที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพในการควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
• วัสดุ(มิลลิเมตร):เหล็กกล้า
เฟืองดอกจอก
452 ฿
สอบถาม
• เฟืองไมเตอร์ความละเอียดสูงผลิตจากวัสดุ S45C
• ความละเอียดระดับ JISB1704 เกรด 3 ทำงานเสียงเงียบเป็นอย่างยิ่ง ด้วยวิธี Crowning ของรุ่น SM
• เป็นเฟืองไมเตอร์แบบต้นทุนต่ำ
เฟืองดอกจอกรูกลม, รูกลม + ต๊าป, รูร่องลิ่ม, รูร่องลิ่ม + ต๊าป
300 ฿
สอบถาม
• โปรไฟล์ฟันแบบตรง สามารถใช้ในการตัดแต่งขึ้นรูปรูสกรูและร่องลิ่มด้วยเครื่องจักรได้
• สินค้าชุบแข็งด้วยความถี่สูงที่มี "H" ต่อท้ายรหัสสินค้าก็มีจำหน่ายเช่นกัน
• โมดูล 0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
เฟืองดอกจอกแบบสำเร็จ
526 ฿
สอบถาม
• ทำจากS45C
• ทำการชุบผิวแข็งที่ผิวฟัน,ค่าความแข็งที่ฟัน HRC50 ถึง 60
• เฟืองดอกจอกความแม่นยำ JISB1704 เกรด 4
เฟืองดอกจอกเกลียว ส่วนหู
679 ฿
สอบถาม
• ทำจากS45C
• ผิวฟันชุบแข็งเหนี่ยวนำ
• ความแม่นยำระดับ JISB1704 เกรด 4 เฟืองดอกจอกเกลียว
เฟืองดอกจอกแบบตรง
311 ฿
สอบถาม
• โปรไฟล์ฟันแบบตรง นอกจากนี้ยังมีชนิดที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปรูสกรูหรือร่องลิ่มจำหน่ายด้วย
• สินค้าชุบแข็งด้วยความถี่สูงที่มี "H" ต่อท้ายรหัสสินค้าก็มีจำหน่ายเช่นกัน
• เฟืองสำหรับเปลี่ยนมุมเพลา 90° และส่งการหมุนได้อย่างแม่นยำ
เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน MMSG
4,042 ฿
สอบถาม
• วัสดุ: SCM415 ส่วนฟันชุบคาร์บูไรซิงและทำให้เย็นทันที ความแข็งของผิวฟันมีตั้งแต่ HRC55 ถึง 60
• ความแข็งแรงดีเยี่ยม ทนต่อการเสียดสี ความเร็วสูง และส่งแรงบิดได้สูง สามารถออกแบบให้กะทัดรัดได้
• ใช้สำหรับแกนมุมฉาก กลไกต่าง ๆ ชิ้นส่วนเครื่องมือกลที่หมุนด้วยความเร็วสูง ฯลฯ
เฟืองดอกจอกเกลียว
351 ฿
สอบถาม
• JIS B 1704
• เกรด 3 เกลียว
• เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร โมดูล m1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
เฟืองดอกจอก SUS
925 ฿
สอบถาม
• SUS304
• ผลิตมาเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
• โมดูล 0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร BSM
351 ฿
สอบถาม
• เกียร์ที่มักใช้เพื่อหมุนแกนมุมฉาก
• ประเภทเฟือง:เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร
• อัตราส่วนความเร็ว:1
เฟืองดอกจอกพร้อมเพลา
1,040 ฿
สอบถาม
• ทำจากS45C,เฟืองดอกจอกพร้อมเพลางานละเอียด JISB1704 เกรด 3 เฟือง
• ขับอยู่ภายใต้การกลั่นด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความแกร่ง
เฟืองดอกจอก, เกียร์ไฮพอยด์แบบอัตราส่วนสูง
1,907 ฿
สอบถาม
• ผลิตจากวัสดุ SCM415
• ซี่ฟันผ่านการอบเพิ่มคาร์บอนและอบแข็ง
• ความละเอียดระดับ JISB1704 เกรด 3 มีอัตราทดสูง 1/15 ถึง 1/200
เฟืองดอกจอก ชนิดเกลียวสมบูรณ์
764 ฿
สอบถาม
• เฟืองไมเตอร์แบบโค้งสมบูรณ์
• ผลิตจากวัสดุ SCM415 ผ่านการอบเพิ่มคาร์บอน
• อบแข็งทั่วพื้นผิว ฟันแข็งระดับ HRC55 ถึง 60
เฟืองตัวหนอน/ โมดูล 0.8 / 1.0
237 ฿
สอบถาม
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา P(Ø):6
• ทิศทางการบิด:R (ขวา)
เฟืองล้อตัวหนอน -โมดูล 0.8/1.0 332 ฿ สอบถาม • ทิศทางการบิด:R (ขวา)
ล้อ เฟืองตัวหนอน จี
256 ฿
สอบถาม
• ลดอัตราส่วนจาก 1:10 ถึง 1:สามารถเลือกได้ 100 แบบจากหลากหลายแบบโมดูล 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0C3604B
• วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) อะเซตัล
• CAC702
• FC200
เฟืองตัวหนอน W
288 ฿
สอบถาม
• โมดูล 0.5 ถึง 2.0
• เป็นวิศวกรรมที่มีความแม่นยำSUS304 และ S45C
• ความทนทานต่อการกัดกร่อน ยอดเยี่ยมการขัดเงา การรีด งานละเอียด
ตัวหนอน
292 ฿
สอบถาม
• นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยราคาถูก
• ใช้งานได้อเนกประสงค์
• วัสดุ:S45C
ล้อตัวหนอน BG
400 ฿
สอบถาม
• อาจมีการถอดล้อตัวหนอนขึ้นอยู่กับระยะการประกอบ
• สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูสกรูจะมีสกรูตัวหนอนเป็นอุปกรณ์เสริม
• แรงบิดที่ยอมรับได้แสดงเป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป
ตัวหนอน สเตนเลส
640 ฿
สอบถาม
• ตัวหนอนสแตนเลสทนสนิม.เหมาะเป็น ล้อ พลาสติก
• วัสดุ:SUS303
• รักษาความร้อน:ไม่
ล้อตัวหนอน CG
540 ฿
สอบถาม
• เฟืองหนอนที่ใช้ทั่วไปกันอย่างแพร่หลายโดยมีจุดประสงค์ทั่วไปม ในราคาต่ำ มีโมดูลและฟันมากมายให้เลือกใช้
• วัสดุ:FC200
ล้อ หนอน AGF
2,484 ฿
สอบถาม
• ผลิตจาก CAC702
• ล้อ ตัวหนอน เกรด สูง KHK W001 เกรด 3 ที่ งานละเอียดวัสดุ มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
• ส่ง แรงบิด สูงด้วยการประกบเรียบ
สายดิน อุ่นด้วย เพลา
1,906 ฿
สอบถาม
• SCM440 ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อน
• พื้นผิว ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
• งานละเอียด KHK W001 เกรด 2 หนอน สายดิน เกรด สูง
เฟืองตัวหนอน WS
319 ฿
สอบถาม
• เฟืองตัวหนอนที่เชื่อถือได้ ผลิตโดยผู้ผลิตตัวลดรอบ
• วัสดุ:S45C
• ทางแยกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู:JIS
• Class H7
ล้อตัวหนอน AG
653 ฿
สอบถาม
• ผลิตจากวัสดุ CAC702
• ล้อตัวหนอนความละเอียดสูง KHK W001 เกรด 2
• เพลาตั้งฉากกับฟันและทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม และรองรับการใช้งานกับตัวหนอนสำหรับบด
เฟืองสะพาน (Rack Gears)- แบบ L ยึดอยู่กับที่ รุ่นประหยัด/ ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
264 ฿
สอบถาม
• รูปทรง:ชั้น
• ประเภท ฟัน:มาตรฐาน
• กระบวนการอบด้วยความร้อน:ไม่มี
เฟืองสะพาน-บดชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
2,139 ฿
สอบถาม
• รูปทรง:ชั้น
• ประเภท ฟัน:มาตรฐาน
• วัสดุ:เหล็กกล้าทั่วไป
เฟืองสะพาน S45C
658 ฿
สอบถาม
• เลือกขนาดได้ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า
• มีแบบรูติดตั้ง และแบบแต่งผิวสำเร็จที่ปลายทั้งสองด้านให้เลือกด้วย สินค้าที่มี [M] ต่อท้าย จะมีรูติดตั้งที่ด้านข้าง
• ความยาวรวมมีตั้งแต่ 300 มม. ถึง 1,600 มม.
แร็คแบบมีรูเจาะ SRF
1,936 ฿
สอบถาม
• แร็คแบบตัดปลายทั้งสองด้านพร้อมรูเจาะ
• เพื่อประหยัดแรงงานในการทำงานเพิ่มเติม
• ในราคาที่เหมาะสม
ตู้แร็ค SR
ขอราคา
สอบถาม
• ตู้แร็คทำจากวัสดุ S45C
• พร้อมตัวเลือกโมดูลความยาว ฯลฯ มากมาย
• ราคาที่สมเหตุสมผล
แร็คกลม
2,427 ฿
สอบถาม
• แร็คที่ผ่านการตัดแต่งให้แบบกลมพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่มีความเผื่อ h9
• ทำจาก S45C สะดวกในการใช้งานเมื่อต้องใช้แร็คในการเคลื่อนไหวขึ้นลง
• มีตัวเลือก S-Series ที่มีเพลาซึ่งง่ายต่อตัดแต่ง
BS (ทองเหลือง) ชั้น RK-B
435 ฿
สอบถาม
• รางเกียร์ โมดูล ขนาดเล็กสำหรับ โมดูล 0.3 /0.5 / 0.75 / 0.8
• ขนาดมุม สามารถเลือกได้จาก เหล็กฉาก
• สี่เหลี่ยมความยาวรวม 200 มม. ถึง 500 มม.วัสดุ C3604B.
แร็คขึ้นรูปปลายตัดสองด้าน SRF
1,216 ฿
สอบถาม
• แร็คขึ้นรูปปลายตัดสองด้าน
• การเลือกที่คุ้มค่าด้วยรูปร่าง
• ความยาว ฯลฯ
• ราคาถูกและใช้งานง่าย ช่วยให้เชื่อมต่อได้มากเท่าที่ต้องการ
เฟืองสะพาน SUS RK-SU
758 ฿
สอบถาม
• ทำจากวัสดุ SUS304
• เพื่อให้มีความทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม โมดูล 0.5 / 0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0
• ขนาดมุมสามารถเลือกได้ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ชั้นวางของพลาสติก
2,782 ฿
สอบถาม
• วัสดุ MC ไนล่อน
• น้ำหนักเบา
• สามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่นน้ำมัน
แร็ค CP
482 ฿
สอบถาม
• เฟืองตรง CP ที่สามารถใช้ระยะการเคลื่อนที่ในการหมุนของพีเนียนหนึ่งรอบเป็นความยาวเต็มได้
• มีพิตช์ ความยาว และตัวแปรอื่น ๆ ให้เลือกหลากหลายในราคาที่เหมาะสม
• ออกแบบมาเพื่อให้ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุนของพีเนียนเป็นจำนวนเต็ม คือ 50
• 100
• 150 มม.
ชั้นวาง CPRKP-SD
1,507 ฿
สอบถาม
• CP5.0 / 10.0 ชั้นวาง CPด้วย พิทช์ ฟัน
• จำนวนเต็มการคำนวณระยะการ
• การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) จึงเป็นเรื่องง่ายวัสดุ S45C
เฟืองวงแหวน
1,273 ฿
สอบถาม
• ผลิตภัณฑ์เฟืองวงแหวนยอดนิยม
• ราคาถูกและใช้งานได้ยืดหยุ่นดีเยี่ยม
• สามารถใช้งานผสมกันเป็นกลไกชุดเฟืองได้หลากหลายรูปแบบ
เฟืองด้านใน IS
889 ฿
สอบถาม
• เฟืองด้านในโมดูลขนาดเล็ก สำหรับโมดูล 0.5 / 0.8 / 1.0
• ค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอยู่ที่ h8
• สามารถใช้งานได้ทันทีในรูของตัวเรือน ฯลฯ วัสดุ: C3713P
• C3604B
• S45C
เฟืองวงล้อ
609 ฿
สอบถาม
• เฟืองวงล้อมีความต้านทานการสึกหรอที่เหนือกว่า
• เนื่องจากการฟันชุบผิวแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ประเภทแกนชิ้นเดียวจะมีความสะดวกในการติดตั้งบนเพลา
• ด้วยรูปทรงตรง ให้ความสำคัญด้านต้นทุน
เฟืองวงล้อ pawl
561 ฿
สอบถาม
• เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอเนื่องจากการ
• การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ที่ ปลาย ฟัน ตะปูวัสดุ
• ถูกปลอมแปลงทำให้แข็งขึ้นจึงเหมาะสำหรับใช้เป็น ตะปู เพื่อป้องกันการหมุนย้อนกลับ
เพลาสไปลน์อินโวลูต
2,576 ฿
สอบถาม
• วัสดุ S45C ที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้ได้เพลาสไปลน์ที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
• ซี่ฟันเป็นโค้งอินโวรูท สำหรับใช้ในรถยนต์
• ผลิตตามมาตรฐาน JISD2001 เหมาะสำหรับรองรับการ
บุชชิ่ง สำหรับ เฟือง/เกียร์ ขึ้นรูป
64 ฿
สอบถาม
• บุช วัสดุ โลหะไร้ น้ำมัน สำหรับการขึ้นรูป เฟือง/เกียร์
• เมื่อใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ เฟือง/เกียร์
• การขึ้นรูป รูป ให้กดให้พอดีกับบุช
เจ้านาย สไปลน์
830 ฿
สอบถาม
• วัสดุ S45C สไปลน์ใช้ร่วมกับ เพลาสไปลน์
• สำหรับการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เฟือง/เกียร์
• วัสดุ S45C
PSA เจ้านาย สเตนเลส เฉพาะด้าน
3,105 ฿
สอบถาม
• สเตนเลส SUS303
• ผลิต ขึ้นเพื่อ สนิม ดีเยี่ยม
• สามารถใช้ร่วมกับ เฟือง/เกียร์ พลาสติกทำให้การยึด เพลา ทำได้ง่าย
เฟืองคัปปลิ้งแบบฮับภายใน
1,346 ฿
สอบถาม
• เฟืองคัปปลิ้งแบบถอดง่าย ซี่ฟันผ่านการอบแข็งด้วยความถี่สูง
• ผิวหน้าเคลือบโครเมตเพื่อความทนทานสูง
• ซี่ฟันผ่านการขึ้นรูปอัตโนมัติแบบ Crowning
เฟืองคัปปลิ้ง บาร์เรล
1,430 ฿
สอบถาม
• กระบอกสูบ ภายนอกสำหรับการ เฟืองคัปปลิ้ง กับพื้นผิว
• ฟัน ที่ใช้การ ชุบแข็ง เครื่องวัดความถี่
• การ ชุบผิวโครเมต สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ความทนทาน สูง
ชุดแร็ค
10,887 ฿
4 วัน
• ชุดประกอบแร็คแอนด์ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับใช้สำหรับสังเกตการแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุน
• ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ของ กลไก
• การใช้ชั้นวางการหมุนสามารถเปลี่ยนเป็นการ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ได้
ชุด ล้อ เดือย
10,887 ฿
4 วัน
• ชุดประกอบหลาย สเตจ สำหรับ เฟืองตรงเฟืองตรง
• สามารถใช้เป็น แกน คู่ขนาน 2 สเตจ
• สามารถสังเกต กลไก ของ เฟือง/เกียร์ ชะลอตัวและเร่งความเร็วได้
ชุดเฟืองตัวหนอน
10,887 ฿
4 วัน
• ชุดประกอบตัวหนอนและล้อ ใช้ชุดประกอบเพื่อสังเกตทิศทางการหมุน และอัตราการความหน่วย
• สามารถลดความเร็วได้มากใน 1 ขั้นตอน
• ไม่สามารถหมุนได้จากด้านล้อเนื่องจากปรากฏการณ์ล็อคด้วยตัวเอง
ชุด เฟืองเกลียวสกรู
10,887 ฿
4 วัน
• ชุด เฟือง/เกียร์ เมื่อใช้ เฟือง/เกียร์ เกลียว บนแกน ออฟเซ็ทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบทิศทางการหมุนของ เฟืองเกลียวสกรู
• เฟืองเกลียวสกรู เป็นวิธีการใช้ เฟืองเฉียง บน เพลา ออฟเซ็ท
• ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ลำเลียง โหลดน้ำหนักเบา
ชุดตุ้มปี่
10,887 ฿
4 วัน
• ชุดประกอบ เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร.อัตราส่วนความเร็ว 1:1
• สำหรับใช้กับชุด เฟืองดอกจอก เพื่อสังเกตทิศทางการหมุนและ แบ็คแลช/ระยะฟรี
• โมดูล:2.5
ชุด เฟืองเฉียง
10,887 ฿
4 วัน
• ชุด เฟือง/เกียร์ เมื่อใช้ เฟือง/เกียร์ เกลียว บน
• แกน ขนานใช้ตรวจสอบทิศทางการหมุนเมื่อใช้ เฟืองเกลียวสกรู เป็น แกน ขนาน
• โมดูล:2.5
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีเฟืองจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
เฟือง สามารถนำมาใช้ในการส่งผ่านแรงหมุน ปรับความเร็วแรงหมุน และปรับทิศทางการหมุนในเครื่องจักรได้ โดยระบบเฟืองมีความสามารถคล้ายกับระบบสายพาน แต่ระบบเฟืองนี้ จะไม่มีการสูญเสียพลังงานไปกับการยืดหดและการลื่นไถลของสายพาน
ใช้งานเพื่อทดแรงเครื่องจักรกลต่างๆ
ใช้ในอุตสาหกรรมสายพานลำเลียง
งานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และงานระบบอัตโนมัติ
เฟืองตรง เป็นเฟืองที่ใช้ในงานส่งกำลังการหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง ลักษณะของฟันเฟืองจะขนานไปกับเพลา เฟืองสองตัวจะหมุนในทิศทางตรงกันข้าม เฟืองตรงถูกนำมาใช้งานในระบบส่งกำลังมากที่สุด เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนทำให้ง่ายต่อการประกอบ หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง
เฟืองเฉียง มีลักษณะการทำงานเหมือนกับเฟืองตรง แต่จะแตกต่างกันตรงแนวของฟันเฟือง โดยแนวของฟันเฟืองชนิดนี้จะเฉียงทำมุมกับเพลา ความยาวของฟันเฟืองมากกว่าเฟืองตรง ส่งผลให้พื้นที่หน้าสัมผัสมีมากกว่า ทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยกว่าเฟืองตรง
เฟืองดอกจอก เป็นเฟืองที่ส่งกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้กับเพลาที่วางทำมุมกัน 90 องศา (บางกรณีอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้) เฟืองดอกจอกจะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของฟันเฟือง คือ เฟืองดอกจอกแบบเฟืองตรง และเฟืองดอกจอกแบบเฟืองเฉียง
เฟืองตัวหนอน หรือบางคนอาจเรียกสั้นๆว่าเฟืองหนอน ประกอบด้วยเกลียวตัวหนอน และเฟืองตัวหนอน โดยที่เพลาของทั้งสองอยู่ในลักษณะตั้งฉากกัน การทำงานระหว่างเกลียวตัวหนอนและเฟืองจะเป็นในลักษณะลื่นไถล ทำให้เฟืองชนิดนี้มีแรงสั่นสะเทือนต่ำและมีเสียงเงียบ
เฟืองสะพาน ประกอบด้วย Rack ที่เป็นแท่งเหล็กมีฟันเฟืองเรียงเป็นแนวยาวตลอดทั้งแท่ง ใช้งานร่วมกับเฟืองตรง ลักษณะการทำงานจะเป็นการเคลื่อนที่แบบซ้ายขวากลับไปกลับมา การใช้งานเฟืองสะพานที่เราพบเห็นได้บ่อยคือ เครื่งปริ้นเตอร์ ประตูรีโมท เป็นต้น
เฟืองวงแหวน มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับเฟืองตรง แต่จะแตกต่างกันตรงที่ฟันเฟืองจะอยู่ด้านในของวงกลม พื้นผิวด้านนอกจะเรียบและต้องใช้คู่กับเฟืองตรงที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นตัวขับให้เฟืองหมุน ส่วนใหญ่มักใช้งานกับเครื่องจักรกลต่างๆ
เฟืองวงล้อมีความแข็งแรง และทนทานต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยม เนื่องจากการใช้ชุบแข็งเหนี่ยวกับปลายฟัน เหมาะสำหรับการติดตั้งบนเพลาที่มีรูปร่างที่มั่นคง โดยการทำงานดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยเพื่อป้องกันการหมุนย้อนกลับของเฟือง
เป็นเฟืองที่มีลักษณะเป็นแท่งเพลา โดยมีเฟืองอยู่ในส่วนของเพลา ใช้งานในการส่งแรงบิดระหว่างเพลากับเพลา โดยจะเกิดการบิดในชิ้นส่วนเครื่องกลที่เป็นเพลาหมุนที่ใช้ส่งกำลังระหว่างเพลาที่ทำมุมกัน 90 องศา
เฟืองคัปปิ้ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยอยเฟือง เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างเพลาให้ทำงานไปพร้อมกัน ภายในจะเป็นฟันเฟืองที่หมุนส่งกำลังในการขับเคลื่อนเพลา ข้อดีของยอยเฟืองคือสามารถรองรับแรงบิดได้สูง
ชุดเฟืองที่ถูกแบบเพื่อเปลี่ยนมุมหรือเพิ่มทิศทางในการหมุน มาพร้อมขายึดและเพลา ลดขั้นตอนการออกแบบ ช่วยให้งานง่ายขึ้น
ความเสียหายของเฟืองนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สามารถสรุปได้ดังนี้