(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โครงสร้างชิ้นงานน้ำหนักเบาและทนทาน

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โครงสร้างชิ้นงานน้ำหนักเบาและทนทาน อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โครงสร้างชิ้นงานน้ำหนักเบาและทนทาน

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นโลหะชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเส้นยาว เนื้อโลหะคล้ายสีเงิน มันวาว จะมีหน้าตัดที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน สามารถนำไปประกอบเป็นโครงสร้างชิ้นงานต่างๆ ได้หลากหลาย ด้วยวิธีการเจาะรูยืดบริเวณร่องใช้ร่วมกับน็อตหรือข้อต่อต่างๆ โดยอลูมิเนียมโปรไฟล์จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นสามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีน้ำหนัก เบารองรับน้ำหนักได้ดี และมีความทนทานต่อการสึกกร่อนทำให้ไม่เกิดสนิม ที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สามารถนำมาใช้ประกอบโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในของโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานสร้างชิ้นงานประเภทตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ เป็นต้น

เลือกซื้อ อลูมิเนียมโปรไฟล์

เลือกตามแบรนด์

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น SF-20/20

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น SF-20/20 ขอราคา truckสอบถาม • รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม.
• สินค้าตัดสำเร็จ รุ่น SFF-202 และ SFF-204 ที่เป็นสินค้าสต็อก สามารถจัดส่งในวันทำการถัดไป หากสั่งสินค้าก่อนเวลา 16:00 น.

อลูมิเนียมเฟรม SF 40/45 ความกว้างของสล็อต 10 ‑ มม. รุ่น (SF2-40/80)

อลูมิเนียมเฟรม SF 40/45 ความกว้างของสล็อต 10 ‑ มม. รุ่น (SF2-40/80) ขอราคา truckสอบถาม • รองรับการใช้งาน กับ SF40 / 45 ซีรี่ส์ ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.
• สินค้าตัดสำเร็จรุ่น SFF-432/SFF-434 เป็นสินค้าสต็อก สามารถใช้บริการจัดส่งวันเดียวกันได้ หากสั่งสินค้าก่อนเวลา 12:00 น.

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม. รุ่น (SF2-30/60)

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม. รุ่น (SF2-30/60) ขอราคา truckสอบถาม • รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม.
• สินค้าตัดสำเร็จ รุ่น SFF-332 / SFF-334 ที่เป็นสินค้าสต็อก สามารถใช้บริการจัดส่งวันเดียวกันได้ หากสั่งสินค้าก่อนเวลา 12:00 น.

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม. รุ่น (SF-30/30)

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม. รุ่น (SF-30/30) ขอราคา truckสอบถาม • รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม.
• สินค้าตัดสำเร็จ รุ่น SFF-302 / SFF-304 ที่เป็นสินค้าสต็อก สามารถใช้บริการจัดส่งวันเดียวกันได้ หากสั่งสินค้าก่อนเวลา 12:00 น.

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น (SF-25/25)

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น (SF-25/25) ขอราคา truckสอบถาม • รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF20 ชนิดความกว้างของร่อง 6 มม.

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม. รุ่น (SF-60/60/2S)

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม. รุ่น (SF-60/60/2S) ขอราคา truckสอบถาม • รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม.
• สินค้าตัดสำเร็จ รุ่น SFF-602W / SFF-604W ที่เป็นสินค้าสต็อก สามารถใช้บริการจัดส่งวันเดียวกันได้ หากสั่งสินค้าก่อนเวลา 12:00 น.

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น (SF-20/60, FS-20/80)

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น (SF-20/60, FS-20/80) ขอราคา truckสอบถาม • รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF20 ชนิดความกว้างของร่อง 6 มม.

อลูมิเนียมเฟรม SF30 ความกว้างของสล็อต 8 ‑ มม. รุ่น (SF-35/70)

อลูมิเนียมเฟรม SF30 ความกว้างของสล็อต 8 ‑ มม. รุ่น (SF-35/70) ขอราคา truckสอบถาม • อลูมิเนียมโปรไฟล์ SF30
• ร่องกว้าง 8 mm. (SF-35/70)
• อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด
• และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น (SF-20/20/2F)

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ SF20 สล็อตกว้าง 6 มม. รุ่น (SF-20/20/2F) ขอราคา truckสอบถาม • รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF20 ชนิดความกว้างของร่อง 6 มม.

อลูมิเนียมเฟรม SF30 ความกว้างของสล็อต 8 มม. รุ่น SF-30/30/R / SF-60/60/2S / R

อลูมิเนียมเฟรม SF30 ความกว้างของสล็อต 8 มม. รุ่น SF-30/30/R / SF-60/60/2S / R ขอราคา truckสอบถาม • อลูมิเนียมเฟรม
• วัสดุโครงสร้างหลักอลูมิเนียม SF30 ( ความกว้างของสล็อต 8 มม.) รุ่น SF-30/30/R หรือ SF-60/60/2S / R

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง 40

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง 40 ขอราคา truckสอบถาม • เฟรม ห้าเหลี่ยมที่ช่วยเพิ่มอิสระในแง่ของ รูปทรง
• เฟรม ห้าเหลี่ยมเหมาะสำหรับใช้เป็นเสาในโครงสร้างหลายด้าน

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก, เฟรม 23M

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก, เฟรม 23M ขอราคา truckสอบถาม • อลูมิเนียมเฟรม สำหรับโครงสร้างหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ รั้ว และ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ รั้วเซฟตี้

เฟรม / หนัก 24K เฟรม

เฟรม / หนัก 24K เฟรม ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะสำหรับแผงโครงสร้างระดับกลางและ เฟรม ประตู
• สามารถติดตั้ง บานพับ หรือที่ มือจับ ได้

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 25 L

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 25 L ขอราคา truckสอบถาม • เฟรม รุ่นมาตรฐาน หน้าตัด แบบเหลี่ยม 25 มม.
• เลือกการเจาะรูหลังจากยืนยันตำแหน่งและทิศทางของรู ฯลฯ ในแค็ตตาล็อก

สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก 34K

สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก 34K ขอราคา truckสอบถาม • อลูมิเนียมเฟรม สำหรับโครงสร้างหนักเหมาะสำหรับเครื่องจักรฝาปิดนิรภัย ฯลฯ
• ชิ้นส่วน เฟรม การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป เฟรม ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับ เฟรม ความกว้าง 30 มม.

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก 48 L

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก 48 L ขอราคา truckสอบถาม • เฟรม รุ่นมาตรฐาน มีหน้าตัด 40 x 80 มม.
• เลือกการเจาะรูหลังจากยืนยันตำแหน่งและทิศทางของรู ฯลฯ ในแค็ตตาล็อก
• ความยาวขั้นต่ำคือ 40 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูด้านเดียว

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก 48M

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก 48M ขอราคา truckสอบถาม • ชนิดแข็งแรงมีหน้าตัด 40 x 80 มม.
• เลือกการเจาะรูหลังจากยืนยันตำแหน่งและทิศทางของรู ฯลฯ ในแค็ตตาล็อก
• ความยาวขั้นต่ำคือ 40 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูด้านเดียว

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง 412

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง 412 ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคานโครงสร้าง
• เฟรม ซีรีส์ 40 หน้าตัด 40 × 120 มม.
• เฟรม แข็งแกร่งที่สุดขนาดนี้AT ล็อค สามารถ ยึดอยู่กับที่ 3 ที่ด้านเดียว

น้ำหนักเบา - กลวง, เฟรม สำหรับโครงสร้างกลวง, 153 เฟรม

น้ำหนักเบา - กลวง, เฟรม สำหรับโครงสร้างกลวง, 153 เฟรม ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะสำหรับแผงหรือ เฟรม ประตูของโครงสร้างเบา
• สามารถติดตั้ง บานพับ หรือที่ มือจับ ได้

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างเบา - กลวง 255

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างเบา - กลวง 255 ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะสำหรับคานโครงสร้างเบาถึงปานกลาง
• เลือกการเจาะรูหลังจากยืนยันตำแหน่งและทิศทางของรู ฯลฯ ในแค็ตตาล็อก

Basic Frame, ซีรีส์ M6, รุ่นสำหรับงานหนัก, AFS-1560

Basic Frame, ซีรีส์ M6, รุ่นสำหรับงานหนัก, AFS-1560 ขอราคา truckสอบถาม • เป็นอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานที่ใช้สำหรับระบบ Alfa Frame
• ฉากยึดมาตรฐาน และ อุปกรณ์เสริม สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยยึดด้วยโบล์ท

เฟรมความแข็งแรงสูง, ซีรีส์ H10, AFS-100150H

เฟรมความแข็งแรงสูง, ซีรีส์ H10, AFS-100150H ขอราคา truckสอบถาม • สร้างขึ้นเพื่อความแข็งแรง
• H10 ซีรี่ส์ประกอบด้วย เฟรม ฉากยึด และชิ้นส่วนยึดที่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นตันได้

เฟรมพิเศษ ซีรีส์ M6 เฟรมสไลด์เชิงเส้น AFC-9660

เฟรมพิเศษ ซีรีส์ M6 เฟรมสไลด์เชิงเส้น AFC-9660 ขอราคา truckสอบถาม • ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่น ท่อดักส์ ระบบลำเลียง กระบะใส่น้ำมัน ชั้นวางของ และ บานพับ เป็นต้น ต้องทำเพิ่มเติม
• รวมถึงอลูมิเนียมเส้นแบน และ ฉากรีดด้านเท่า

Basic Frame ซีรีส์ M6 รุ่นสำหรับงานหนัก AFS-60180

Basic Frame ซีรีส์ M6 รุ่นสำหรับงานหนัก AFS-60180 ขอราคา truckสอบถาม • เฟรมพื้นฐานเป็นเฟรมต้นแบบของเฟรมอัลฟา ขนาดภายนอกและร่อง T ออกแบบตามขนาดมาตรฐานและฉากยึดมาตรฐานและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างอิสระด้วยข้อต่อเกลียว

Basic Frame, ซีรีส์ M6, รุ่นสำหรับงานหนัก, AFS-15150B

Basic Frame, ซีรีส์ M6, รุ่นสำหรับงานหนัก, AFS-15150B ขอราคา truckสอบถาม • เป็นอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานที่ใช้สำหรับระบบ Alfa Frame
• ฉากยึดมาตรฐาน และ อุปกรณ์เสริม สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยยึดด้วยโบล์ท

Basic Frame ซีรีส์ M6 รุ่นน้ำหนักมาก AFSR-3030

Basic Frame ซีรีส์ M6 รุ่นน้ำหนักมาก AFSR-3030 ขอราคา truckสอบถาม • เฟรมพื้นฐานเป็นเฟรมต้นแบบของเฟรมอัลฟา ขนาดภายนอกและร่อง T ออกแบบตามขนาดมาตรฐานและฉากยึดมาตรฐานและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างอิสระด้วยข้อต่อเกลียว

Basic Frame ซีรีส์ M6 รุ่นน้ำหนักมาก AFSR-606030

Basic Frame ซีรีส์ M6 รุ่นน้ำหนักมาก AFSR-606030 ขอราคา truckสอบถาม • เฟรมพื้นฐานเป็นเฟรมต้นแบบของเฟรมอัลฟา ขนาดภายนอกและร่อง T ออกแบบตามขนาดมาตรฐานและฉากยึดมาตรฐานและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างอิสระด้วยข้อต่อเกลียว

Basic Frame ซีรีส์ M4 รุ่นน้ำหนักมาก AFSR-2020

Basic Frame ซีรีส์ M4 รุ่นน้ำหนักมาก AFSR-2020 ขอราคา truckสอบถาม • เฟรมพื้นฐานเป็นเฟรมต้นแบบของเฟรมอัลฟา ขนาดภายนอกและร่อง T ออกแบบตามขนาดมาตรฐานและฉากยึดมาตรฐานและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างอิสระด้วยข้อต่อเกลียว

Basic Frame ซีรีส์ M4 รุ่นน้ำหนักมาก AFSR-404020

Basic Frame ซีรีส์ M4 รุ่นน้ำหนักมาก AFSR-404020 ขอราคา truckสอบถาม • เฟรมพื้นฐานเป็นเฟรมต้นแบบของเฟรมอัลฟา ขนาดภายนอกและร่อง T ออกแบบตามขนาดมาตรฐานและฉากยึดมาตรฐานและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างอิสระด้วยข้อต่อเกลียว

บรรทัดที่ 8 โปรไฟล์เชิงมุมAPH40

บรรทัดที่ 8 โปรไฟล์เชิงมุมAPH40 ขอราคา truckสอบถาม • Line8 ซีรีส์ 40 มม. อลูมิเนียมเฟรม รูปสามเหลี่ยม [วัสดุ] อะลูมิเนียม ผ่านกรรมวิธี อะโนไดซ์

บรรทัดที่ 5 แบบกลม โปรไฟล์RPH24

บรรทัดที่ 5 แบบกลม โปรไฟล์RPH24 ขอราคา truckสอบถาม • อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ Line5 ที่มี มุม 30° [วัสดุ] อะลูมิเนียม ผ่านกรรมวิธี อะโนไดซ์

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (M6 / สำหรับโหลดขนาดกลาง) 30 × 30

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (M6 / สำหรับโหลดขนาดกลาง) 30 × 30 233 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ โครงสร้างสำหรับใช้กับโหลดขนาดกลางและฝาปิดด้านความปลอดภัยของ เครื่องจักร
• การป้องกันเสียง
• เฟรม สำหรับ เครื่องมือทำความสะอาด สำหรับ เครื่องจักร ลิขวิดคริสตัล

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (M6 / สำหรับโหลดขนาดกลาง) 60 × 60

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (M6 / สำหรับโหลดขนาดกลาง) 60 × 60 767 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ โครงสร้างสำหรับใช้กับโหลดขนาดกลางและฝาปิดด้านความปลอดภัยของ เครื่องจักร
• การป้องกันเสียง
• เฟรม สำหรับ เครื่องมือทำความสะอาด สำหรับ เครื่องจักร ลิขวิดคริสตัล

การ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ M8 (สำหรับงานหนัก) 40 × 80

การ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ M8 (สำหรับงานหนัก) 40 × 80 762 ฿ truckสอบถาม • นี่คือ อลูมิเนียมเฟรม 40 มม. / 80 มม.
• วัสดุ โครงสร้างสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก
• เฟรม สำหรับเครื่องจักร ระบบลำเลียง ฯลฯ

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (M4 / สำหรับงานเบา) 20 × 40

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (M4 / สำหรับงานเบา) 20 × 40 250 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ โครงสร้างสำหรับใช้กับน้ำหนักเบาและฝาปิดด้านความปลอดภัยของ เครื่องจักร
• การป้องกันเสียง
• เฟรม สำหรับ เครื่องมือทำความสะอาด สำหรับ เครื่องจักร ลิขวิดคริสตัล

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 8 / อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โค้ง

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 6 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 8 / อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โค้ง ขอราคา truckสอบถาม • รูปร่าง :อลูมิเนียมโปรไฟล์รางโค้ง
• ร่องกว้าง : 8 mm.
• ขนาดหน้าตัด : 30 mm. X 30 mm.

อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8 โค้งงอ 90 องศา สำหรับเข้ามุม

อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8 โค้งงอ 90 องศา สำหรับเข้ามุม 1,477 ฿ truck5 วัน • ซีรีย์การรีดขึ้นรูป : [8 ซีรีส์] 8 ซีรีส์
• กระบวนการเตรียมผิว : ล้างอะโนไดซ์
• วัสดุ : A6N01SS-T5

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีอลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า อลูมิเนียมโปรไฟล์

คุณสมบัติอะลูมิเนียมโปรไฟล์

คุณสมบัติอลูมิเนียม
  1. 1.มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทาน
  2. 2.ทนต่อการสึกกร่อนทำให้ไม่เกิดสนิม
  3. 3.อลูมิเนียมมีความเหนียว ทำให้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย
  4. 4.สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
  5. 5.สามารถนำอลูมิเนียมไปประกอบ,ตัด,เจาะ,ดัด,ปั๊ม ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
  6. 6.ไม่ก่อให้เกิดฉนวนไฟฟ้าทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  7. 7.มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การประยุกต์ใช้อะลูมิเนียมโปรไฟล์ในงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้อะลูมิเนียมโปรไฟล์ในงานอุตสาหกรรม

อะลูมิเนียมโปรไฟล์สามารถนำมาดัดแปลงใช้เป็นชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องมือช่างและอุปกรณ์, มอเตอร์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ เช่น ใช้ประกอบโครงสร้างห้องคลีนรูม โครงยึดเครื่องจักรหรือชั้นวางของในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานด้านออกแบบตกแต่ง, งานด้านก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม หรือแม้กระทั่งงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

การตัดชิ้นงานอะลูมิเนียมโปรไฟล์

ในการตัดชิ้นงานของอะลูมิเนียมโปรไฟล์สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

ใช้เลื่อยตัด

1.ใช้เลื่อยตัด

  • ข้อดี คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด
  • ข้อเสีย คือ ทำให้ชิ้นงานชำรุดและเสียหายได้ง่าย
ใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ

2.ใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ

  • ข้อดี คือ ช่วยให้การตัดชิ้นงานมีความละเอียดแม่นยำ เบาแรง และตัดได้รวดเร็ว
  • ข้อเสีย คือ มีค่าใช้จ่ายในการตัดที่สูงกว่าไม่เหมาะสำหรับคนงบประมาณน้อย