(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
โครงสร้างแบบไม่มีวาล์วช่วยลดการสูญ ความดัน ได้อย่างมากและมี อัตราการไหล สูง
รหัสสินค้า |
---|
F120-TPF2 |
F120-TPF3 |
F120-TPF4 |
F120-TPM2 |
F120-TPM3 |
F120-TPM4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | Rc / (PT) (ขนาดเกลียว) | d / d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 305.76 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | - | 1/4 | - | 34 | 11 | |
฿ 469.56 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | - | 3/8 | - | 38 | 14 | |
฿ 889.98 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | - | 1/2 | - | 45 | 19 | |
฿ 291.00 ฿ 129.64 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 1/4 | - | 6.5 | 38 | 11 | ||
฿ 449.00 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 3/8 | - | 10 | 43 | 14 | |
฿ 889.98 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 1/2 | - | 13 | 52 | 19 |
กำลังโหลด …
การจับคู่ ช่องเสียบ | ที่จะเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | int เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 | F120-TPM | F120-TPF | รหัสรุ่น/ Part number | |||||||
V | ℓ | L | ด้านอัลเลน B | เกลียวนอกแบบเทเปอร์ R (PT) | ℓ1 | L | ด้านอัลเลน B | เกลียวในแบบเทเปอร์ Rc (PT) | ชนิด | จำนวน | ||
TSP couplers เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย V = 11 | 11 | 18 | 6.5 | 38 | 17 | 1/4 | 13 | 34 | 17 | 1/4 | F120-TPM (ทองเหลือง) F120-TPF (ทองเหลือง) | 2 |
TSP couplers เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย V = 14 | 14 | 21 | 10 | 43 | 17 | 3/8 | 13 | 38 | 21 | 3/8 | 3 | |
TSP couplers เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย V = 19 | 19 | 24 | 13 | 52 | 22 | 1/2 | 17 | 45 | 29 | 1/2 | 4 |
วัสดุ | ทองเหลือง | ป้องกันความร้อน | 120℃ | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง