1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออ่อนแบบไม่มีวาล์ว TSP สำหรับท่อระบายความร้อน - ช่องเสียบสเตนเลส -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่ออ่อนแบบไม่มีวาล์ว TSP สำหรับท่อระบายความร้อน - ช่องเสียบสเตนเลส -
  • ข้อต่ออ่อนแบบไม่มีวาล์ว TSP สำหรับท่อระบายความร้อน - ช่องเสียบสเตนเลส -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,736.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับวางท่อ แม่พิมพ์

[คุณสมบัติ]
โครงสร้างแบบไม่มีวาล์วช่วยลดการสูญ ความดัน ได้อย่างมากและมี อัตราการไหล สูง ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SF120-TSF2
SF120-TSF3
SF120-TSF4
SF120-TSH2
SF120-TSH3
SF120-TSH4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ส่วนการติดตั้งประแจ บังคับ สายยาง
(ขนาดเกลียว)
Rc / (PT)
(ขนาดเกลียว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลั๊กคอนเนคเตอร์
(มิลลิเมตร)
ชนิด

฿ 1,736.00

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เกลียวนอกใช่-1/411ประเภทของรูต็าป

฿ 2,233.14

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอกใช่-3/814ประเภทของรูต็าป

฿ 3,319.68

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอกใช่-1/219ประเภทของรูต็าป

฿ 1,736.28

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สายยางไม่1/4-11-

฿ 2,233.14

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สายยางไม่3/8-14-

฿ 3,319.68

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สายยางไม่1/2-19-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กันความร้อน 120℃ มี / ไม่มี วาล์ว ไม่มี วาล์ว
รูปทรง แบบตรง