(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับวางท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
โครงสร้างแบบไม่มีวาล์วช่วยลดการสูญ ความดัน ได้อย่างมากและมี อัตราการไหล สูง
รหัสสินค้า |
---|
F120-TSF2 |
F120-TSF3 |
F120-TSF4 |
F120-TSH2 |
F120-TSH3 |
F120-TSH4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ส่วนการติดตั้งประแจ | Rc / (PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 400.14 ฿ 341.72 | COOLING COMPONENTS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | ใช่ | 1/4 | 32 | ||
฿ 1,195.74 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | ใช่ | 3/8 | 35 | |
฿ 2,003.82 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | ใช่ | 1/2 | 42 | |
฿ 789.00 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สายยาง | ไม่ | - | 55 | |
฿ 1,195.74 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สายยาง | ไม่ | - | 62 | |
฿ 2,003.82 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สายยาง | ไม่ | - | 74 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | กันความร้อน | 120℃ | มี / ไม่มี วาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง