1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด พินแบบ กด ขาพิน ล่วงหน้า - แบบ รุ่นมาตรฐาน-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปากคีบปลายเล็ก กดล่วงหน้าชนิด สเปค ฟรี คุณสามารถเลือกระหว่าง ปลาย เหล็กกล้า และ ปลาย ยูรีเทน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PAPZ13-[100-200/50]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-[100-200/50]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-SC[31-199/1]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-SC[31-199/1]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ16-[100-300/50]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-[100-300/50]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-SC[31-299/1]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-SC[31-299/1]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ20-[100-500/50]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-[100-500/50]-LC[75-485/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-SC[31-499/1]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-SC[31-499/1]-LC[75-485/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU13-[100-200/50]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-[100-200/50]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-SC[31-199/1]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-SC[31-199/1]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU16-[100-300/50]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-[100-300/50]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-SC[31-299/1]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-SC[31-299/1]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU20-[100-500/50]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-[100-500/50]-LC[75-479/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูที่เจาะ P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย
(มิลลิเมตร)
FL (ความยาว สปริง ฟรี)
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว เคส )
(มิลลิเมตร)
LC (เปลี่ยนความยาว เคส )
(มิลลิเมตร)
S ความยาวพินที่ยื่นออกมา
(มิลลิเมตร)
SC เปลี่ยนความยาวพินที่ยื่นออกมา
(มิลลิเมตร)

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250-100 ~ 200-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249100 ~ 200-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250--31 ~ 199

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249-31 ~ 199

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350-100 ~ 300-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349100 ~ 300-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350--31 ~ 299

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349-31 ~ 299

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500-100 ~ 500-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 485100 ~ 500-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500--31 ~ 499

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 485-31 ~ 499

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250-100 ~ 200-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249100 ~ 200-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250--31 ~ 199

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249-31 ~ 199

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350-100 ~ 300-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349100 ~ 300-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350--31 ~ 299

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349-31 ~ 299

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500-100 ~ 500-

-

PRE-HOLDING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 479100 ~ 500-

กำลังโหลด …

  1. 1