(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
กรองหมวดหมู่ |
|
CAD |
|
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก แบบตรง แบบสัมผัสเดียว หกเหลี่ยมแบน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
คอนเนคเตอร์ ข้อต่องอ เกลียวนอก สวมสัมผัสเดียว หกเหลี่ยมแบน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบา
สปริงความตึง โหลดน้ำหนักเบา เป็นพิเศษ / โหลดน้ำหนักเบา OD 3-8
ท่อ/ สายยาง ลม โพลียูรีเทน (PU)
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบาพิเศษ
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก
ข้อต่อยูเนี่ยน เนี่ยนสัมผัสเดียว T กดเพื่อเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดเบา
โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดหนัก
ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิด ข้อต่องอ【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
สปริงดีด มุม แขน (90°/135°/180°)
โอริงมาตรฐาน GB【2-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
วาล์วมือโยก ข้อต่อยูเนี่ยนตรง【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ข้อต่อยูเนี่ยนตรง แบบสัมผัสเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก
สปริงความตึง ปานกลางเบา / โหลดปานกลาง OD 3-10
ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
แหวนสปริงจาน【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
วาล์วมือโยกควบคุมทิศทาง แบบมีคันโยก
กระดาษซับมัน ตั้งค่าล่วงหน้า (ยึดอยู่กับที่) แบบดูดซับสองระดับ
ตัวดูดกระจก แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบลึก , แบบ เบลโลว์
ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ยางดูดจับชิ้นงาน แบบกดครั้งเดียว , แบบ สปริง
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว คอน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก แบบกลม แบบตรง【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
One-touch ฟิตติ้งสาม ข้อต่อยูเนี่ยน T กดเพื่อเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
สปริงดึง โหลดหนัก, ตะขอคู่แบบกลม O.D.5-14
ข้อต่อลอยตัวแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วพร้อมตัว โฮลเดอร์
FRL แบบโมดูลาร์อากาศ หน่วย 2 ชิ้น
ปากกากระบอก สเตนเลส ส รุ่น MCPF
ไกด์ อด กระบอกสูบขนาดเล็ก MGC series
กระบอกสูบ มาตรฐาน ซีรีส์ MCE ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO15552
ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดปลายทั้งสองด้านเป็นเกลียว
ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบหมุนได้ ฐานสิบหกแบน【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ข้อต่อ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เกลียวนอก คอนเนคเตอร์ แบบกลม แบบตรง【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ถ้วยดูดจับชิ้นงาน MV Series รุ่นกะทัดรัด
วาล์วสวิตชิ่งมือพร้อมตัวจับชิ้นงาน ซีรีส์ E-MVW
ข้อต่อโฟลทติ้งที่มีรูต๊าปเกลียว
บล็อคแยกหลายทาง สำหรับ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต
FRL แบบโมดูลาร์อากาศ หน่วย 3 ชิ้น
ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดมีรูต๊าปที่ปลายทั้งสองด้าน
ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิด in-line【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ปลั๊กตาบอดข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิด 1 รูต๊าปและ 1 สตัดเกลียว
คอนเนคเตอร์ ต่อ ข้อต่องอ เกลียวนอก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ฐานสิบหกแบน【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ปากกากระบอก อะลูมิเนียม รุ่น MCPAL
ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดเกลียวนอกหนึ่งด้าน
ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดมีรูต๊าปหนึ่งด้าน
เครื่องกำเนิดสุญญากาศพร้อมฟังก์ชันหยุดสุญญากาศ
ข้อต่อยูเนี่ยน หัว จำนวนมากแบบสัมผัสเดียว【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
รูขนาดเล็ก ปากกา สเตนเลส รูเล็ก ซีรีส์ MCPB
วาล์วมือโยก ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว / เกลียวนอก【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ข้อต่อสวมเร็ว เกลียวนอก สัมผัสเดียว แยก Y กดเพื่อเชื่อมต่อ【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
คอนเนคเตอร์ แบบตรง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เกลียวนอก นอก หกเหลี่ยมแบน【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
วาล์วสวิตชิ่งมือพร้อมปุ่มดึง ซีรีส์ E-MVP
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ MZ Series ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
ข้อต่อสวมเร็วแบบสัมผัสเดียว Bulkhead ตัวเมีย เกลียว หกเหลี่ยมแบน【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
กระบอกปากกา สเตนเลส ซีรีส์ MCPI ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO6432
กระบอกปากกา อะลูมิเนียม รูขนาดเล็ก ซีรีส์ MCPG
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก สัมผัสเดียวกดเพื่อเชื่อมต่อ【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ข้อต่อ ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก แบบอยู่กับที่
One-touch ฟิตติ้ง เกลียวนอก แยก T กดเพื่อเชื่อมต่อ【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
ยางป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดป้องกันการกระแทก
บล็อคแยกหลายทาง สำหรับ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต
ข้อต่อยูเนี่ยน นครอสแบบสัมผัสเดียวกดเพื่อเชื่อมต่อ【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบสัมผัสเดียว หกเหลี่ยมแบน【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง