(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
ที่ แคลมป์ยึด NK【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
NIX
เริ่ม: ฿ 515.00 |
---|
วันจัดส่ง: บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้(mm) |
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ |
วิธีการยึด |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (เปิด)(㎜) |
วัสดุ |
สี |
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | NIX |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |
เริ่ม | ฿ 515.00 |
วันจัดส่ง | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้(mm) | - |
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | - |
วิธีการยึด | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (เปิด)(㎜) | - |
วัสดุ | - |
สี | - |
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง