(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
สายเคเบิลแบน 3MTM, ซีรีส์ 3365
3M
เริ่ม: ฿ 3,884.08 |
---|
วันจัดส่ง: |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) |
จำนวนแกน(คอร์/แกน) |
ขนาด AWG(AWG) |
ลอการิทึม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ |
ความยาวโดยรวม(ม.) |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
โล่กำบัง |
มาตรฐาน ตัวแทน |
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | 3M |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |
เริ่ม | ฿ 3,884.08 |
วันจัดส่ง | 43 วัน |
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | - |
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 14 ~ 50 |
ขนาด AWG(AWG) | 28 |
ลอการิทึม | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | - |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | - |
ความยาวโดยรวม(ม.) | - |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V |
โล่กำบัง | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | - |
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | - |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง