1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
O-RING FOR PUMP HEAD -FOR MATSUI MACHINE-

O-RING FOR PUMP HEAD -FOR MATSUI MACHINE-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โอริง สำหรับ หัวปั้ม (ยี่ห้อ MATSUI)

รหัสสินค้าเครื่องจักรที่ใช้งานได้เส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ
ภายในความหนา
100461MC5-G1/G3-25L95
MC5-G1/G3-25H120
GMCA-25
79.43.1VITON
103222MC5-G1/G3-55L95
MC5-G1/G3-55H120
GMCA-55
89.43.1VITON
103223MC5-G1/G3-88L95
MC5-G1/G3-88H120
GMCA-88
94.43.1VITON
 
รหัสสินค้า
100461
103222
103223
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องจักรที่ใช้ได้

฿ 400.00

MATSUI_TH_O-RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน GMCA-25A,MC5-G1/G3-25L/H

฿ 400.00

MATSUI_TH_O-RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน GMCA-55A,MC5-G1/G3-55L/H

฿ 400.00

MATSUI_TH_O-RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน GMCA-88A,MC5-G1/G3-88L/H

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมเดลที่ใช้งาน MC-5 / GMCA ชิ้นส่วนในเครื่องแยกตามหมวดหมู่ ท่อ, สายยาง และข้อต่อ / สินค้าเปลี่ยนบ่อย