ด้ามจับหัวจับดอกสว่านก้านเทเปอร์มอร์ส_MORSE-DC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามจับหัวจับดอกสว่านก้านเทเปอร์มอร์ส Pramet ซีรีส์ MORSE-DC มาพร้อมก้านเทเปอร์มอร์ส MT3 (DIN 228-1) และหัวจับดอกสว่านขนาด 13 mm สำหรับจับยึดดอกสว่านก้านตรงและเครื่องมือก้านตรงอื่น ๆ บนเครื่องจักรที่มีสปินเดิลแบบเทเปอร์มอร์ส เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Dormer Pramet
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Pramet ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ Dormer Pramet ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: ด้ามจับเครื่องมือแบบมอร์สของ Pramet เทเปอร์มอร์สตามมาตรฐาน DIN 228-1
- Dormer Pramet ระบุว่าการจับยึดเครื่องมืออย่างถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญต่อความแม่นยำของขนาดชิ้นงาน คุณภาพผิวงานที่ดี อายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น และเวลาตั้งเครื่องที่สั้นลง
คำแนะนำการใช้งาน
- ก่อนสั่งซื้อ ควรตรวจสอบว่าสปินเดิลของเครื่องจักร (หรืออะแดปเตอร์) เป็นเทเปอร์มอร์ส MT3
- จับยึดเฉพาะเครื่องมือก้านตรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านอยู่ในช่วงความสามารถของหัวจับ (สูงสุด 13 mm)
- ก่อนติดตั้ง ให้ทำความสะอาดเทเปอร์มอร์สและรูสปินเดิล และตรวจสอบให้ปราศจากเศษโลหะ คราบน้ำมัน และความเสียหาย วิธีนี้ช่วยให้เทเปอร์เข้าที่อย่างถูกต้องและหมุนได้ตรงศูนย์
- สำหรับขนาดโดยละเอียดและคำแนะนำการใช้งาน โปรดดูแคตตาล็อกระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet อย่างเป็นทางการ
ภาพรวม
ซีรีส์ MORSE-DC คือด้ามจับหัวจับดอกสว่านก้านเทเปอร์มอร์ส จัดจำหน่ายโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet รุ่น MORSE.MT.3-DC.13.098 ผสานเทเปอร์มอร์ส MT3 ด้านเครื่องจักรเข้ากับหัวจับดอกสว่านด้านเครื่องมือ ทำให้สามารถใช้เครื่องมือก้านตรงบนเครื่องจักรที่สปินเดิลรองรับเทเปอร์มอร์สได้
คุณสมบัติเด่น
- การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักร: เทเปอร์มอร์ส MT3 ตามมาตรฐาน DIN 228-1
- การจับยึดด้านเครื่องมือ: หัวจับดอกสว่านสำหรับเครื่องมือก้านตรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 13 mm
- ความยาวตามที่ระบุในรหัสสั่งซื้อ: 98 mm
- อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ซึ่งครอบคลุมด้ามจับสำหรับงานกัด งานกลึง งานเจาะ และงานต๊าปเกลียว ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรตั้งแต่รุ่นทั่วไปจนถึงศูนย์เครื่องจักร CNC รุ่นล่าสุด
การใช้งาน
งานเจาะและงานอื่น ๆ ที่ใช้เครื่องมือก้านตรง บนเครื่องจักรทั่วไปและเครื่อง CNC ที่มีสปินเดิลเทเปอร์มอร์ส MT3
| แบรนด์ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | MORSE-DC |
| รหัสสั่งซื้อ | MORSE.MT.3-DC.13.098 |
| ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับหัวจับดอกสว่านก้านเทเปอร์มอร์ส |
| การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักร | เทเปอร์มอร์ส MT3 |
| มาตรฐาน | DIN 228-1 |
| การจับยึดด้านเครื่องมือ | หัวจับดอกสว่าน เส้นผ่านศูนย์กลางจับยึดสูงสุด 13 mm |
| ความยาว (ตามรหัสสั่งซื้อ) | 98 mm |
| เครื่องมือที่ใช้ได้ | ดอกสว่านก้านตรงและเครื่องมือก้านตรงอื่น ๆ |
วิธีเลือกใช้
- เลือกให้ตรงกับเทเปอร์ของสปินเดิล – รุ่นนี้มีก้านเทเปอร์มอร์ส MT3 ควรเลือกขนาดเทเปอร์ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร
- ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ – หัวจับดอกสว่านจับยึดเครื่องมือก้านตรงได้สูงสุด 13 mm
- เครื่องมือที่มีก้านเทเปอร์มอร์ส – ด้ามจับหัวจับดอกสว่านใช้สำหรับเครื่องมือก้านตรง ส่วนเครื่องมือที่มีก้านเทเปอร์มอร์สในตัวให้ติดตั้งเข้ากับสปินเดิลโดยตรง หรือผ่านด้ามจับเทเปอร์มอร์สและปลอกลดขนาด