หัวจับดอกสว่านความเที่ยงตรงสูง MAS 403 BT_BT-DC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับดอกสว่านความเที่ยงตรงสูง MAS 403 BT (BT-DC) ของ Dormer Pramet ผสานก้านเทเปอร์ JIS B 6339 ฟอร์ม AD เข้ากับส่วนหัวจับดอกสว่านความเที่ยงตรงสูงสำหรับจับเครื่องมือก้านตรง ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.03 mm และกลไกเพิ่มแรงจับเชิงกลช่วยยึดเครื่องมือไว้อย่างแน่นหนาทั้งขณะหมุนตามเข็มนาฬิกา ทวนเข็มนาฬิกา และเมื่อสปินเดิลหยุด
มีให้เลือกสำหรับ BT 30, BT 40 และ BT 50 ช่วงการจับตั้งแต่ 0.5 mm ถึง 16 mm
มาตรฐาน
- ก้าน: MAS 403 BT ตาม JIS B 6339 ฟอร์ม AD
- คุณภาพเทเปอร์ดีกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
ข้อมูลทั่วไป
- หัวจับเครื่องมือ MAS 403 BT ของ Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว มีความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² ชุบแข็งผิวถึง HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm จากนั้นรมดำและเจียระไนอย่างเที่ยงตรง
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm และสามารถเลือกถ่วงสมดุลที่ละเอียดขึ้นถึง G2.5 เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม
- จัดส่งพร้อมประแจ
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับเครื่องมือก้านตรง (ก้านทรงกระบอก) เท่านั้น
- จับและปลดเครื่องมือด้วยประแจหกเหลี่ยมที่ให้มา
- เลือกหัวจับที่มีช่วงการจับครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ: 0.5–8 mm, 1–13 mm หรือ 2.5–16 mm
- เนื่องจากแรงจับไม่คลายตัวระหว่างการตัดเฉือนแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา และเมื่อสปินเดิลหยุด จึงใช้หัวจับได้ทั้งสองทิศทางการหมุน
หัวจับดอกสว่านความเที่ยงตรงสูง MAS 403 BT (BT-DC) เป็นหัวจับดอกสว่านในกลุ่มระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ของ Dormer Pramet มาพร้อมก้านเทเปอร์ MAS 403 BT (JIS B 6339) ฟอร์ม AD และออกแบบมาเพื่อจับเครื่องมือก้านตรง เช่น ดอกสว่าน บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่อง CNC ที่ใช้สปินเดิลแบบ BT
คุณสมบัติเด่น
- ความเที่ยงตรงสูง ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.03 mm
- จับเครื่องมือได้แน่นหนาด้วยกลไกเพิ่มแรงจับเชิงกล
- แรงจับไม่คลายตัวเองระหว่างการตัดเฉือน ทั้งขณะหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา รวมถึงเมื่อสปินเดิลหยุด
- จับและปลดเครื่องมือด้วยประแจหกเหลี่ยม ซึ่งให้มาพร้อมกับหัวจับ
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
- ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ชุบแข็งผิวถึง HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างเที่ยงตรง
การใช้งาน
ใช้จับดอกสว่านก้านตรงและเครื่องมือก้านตรงอื่น ๆ สำหรับงานเจาะบนเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิล MAS 403 BT 30, BT 40 หรือ BT 50 มีช่วงการจับให้เลือกสามขนาด ได้แก่ 0.5–8 mm, 1–13 mm และ 2.5–16 mm
| แบรนด์ | Dormer Pramet (ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet) |
|---|---|
| กลุ่มสินค้า | BT-DC – หัวจับดอกสว่านความเที่ยงตรงสูง MAS 403 BT |
| มาตรฐานก้าน | MAS 403 BT (JIS B 6339) ฟอร์ม AD |
| ขนาดเทเปอร์ | BT 30 / BT 40 / BT 50 |
| ช่วงการจับ | 0.5–8 mm / 1–13 mm / 2.5–16 mm |
| ความร่วมศูนย์ | ≤ 0.03 mm |
| การถ่วงสมดุล | G6.3 ที่ 15,000 rpm (ถ่วงสมดุลล่วงหน้า) |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิว | รมดำ เจียระไนอย่างเที่ยงตรง |
| ความเที่ยงตรงของเทเปอร์ | คุณภาพเทเปอร์ดีกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080 |
| วิธีการจับ | ประแจหกเหลี่ยม |
| เครื่องมือที่ใช้ได้ | เครื่องมือก้านตรง |
| สิ่งที่ให้มา | พร้อมประแจ |
ขนาดของหัวจับดอกสว่านความเที่ยงตรงสูงกลุ่ม BT-DC ตามแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | ช่วงการจับ (mm) | ระยะยื่น A (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BT.30AD-DC.08.073 | BT 30 | 0.5–8 | 73 | 36 |
| BT.30AD-DC.13.093 | BT 30 | 1–13 | 93 | 50 |
| BT.30AD-DC.16.098 | BT 30 | 2.5–16 | 98 | 50 |
| BT.40AD-DC.08.078 | BT 40 | 0.5–8 | 78 | 36 |
| BT.40AD-DC.13.098 | BT 40 | 1–13 | 98 | 50 |
| BT.40AD-DC.16.103 | BT 40 | 2.5–16 | 103 | 50 |
| BT.50AD-DC.13.108 | BT 50 | 1–13 | 108 | 50 |
| BT.50AD-DC.16.114 | BT 50 | 2.5–16 | 114 | 50 |
ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.03 mm และการถ่วงสมดุล G6.3 ที่ 15,000 rpm ใช้กับทุกขนาด ให้มาพร้อมประแจ
หัวจับรุ่น BT-DC ประกอบด้วยก้านเทเปอร์ MAS 403 BT (JIS B 6339) ฟอร์ม AD พร้อมหน้าแปลน ต่อด้วยส่วนหัวจับดอกสว่านความเที่ยงตรงสูงสำหรับจับเครื่องมือก้านตรง ผู้ผลิตระบุขนาดหลักดังนี้
- A – ระยะยื่นของหัวจับ
- D – เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวหัวจับ
- ช่วงการจับ – เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือเล็กที่สุดถึงใหญ่ที่สุดที่หัวจับรองรับได้
ตัวอย่าง BT.30AD-DC.08.073: A = 73 mm, D = 36 mm, ช่วงการจับ 0.5–8 mm ในรหัสสั่งซื้อ ตัวเลขสองหลักหลัง DC คือเส้นผ่านศูนย์กลางการจับสูงสุด และตัวเลขสามหลักสุดท้ายคือขนาด A ดูขนาดทั้งหมดได้ในตารางสเปก
ขนาดก้านเทเปอร์ MAS 403 BT (mm)
| เทเปอร์ | d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางเกจของเทเปอร์ | d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | l1 – ความยาวเทเปอร์ | G – เกลียวสำหรับพูลสตัด |
|---|---|---|---|---|
| BT 30 | 31.75 | 46 | 48.4 | M12 |
| BT 40 | 44.45 | 63 | 65.4 | M16 |
| BT 50 | 69.85 | 100 | 101.8 | M24 |
วิธีเลือกหัวจับดอกสว่านความเที่ยงตรงสูง BT-DC ให้เหมาะสม
- เลือกให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่อง: เลือก BT 30, BT 40 หรือ BT 50 ตามเทเปอร์สปินเดิล MAS 403 BT ของเครื่องจักร
- เลือกให้ตรงกับก้านเครื่องมือ: เลือกช่วงการจับที่ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของดอกสว่านหรือเครื่องมือ
- ตรวจสอบความยาวและระยะห่าง: เปรียบเทียบระยะยื่น A และเส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ D กับพื้นที่ว่างรอบชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึด
| ช่วงการจับ (mm) | BT 30 | BT 40 | BT 50 | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5–8 | BT.30AD-DC.08.073 | BT.40AD-DC.08.078 | – | 36 |
| 1–13 | BT.30AD-DC.13.093 | BT.40AD-DC.13.098 | BT.50AD-DC.13.108 | 50 |
| 2.5–16 | BT.30AD-DC.16.098 | BT.40AD-DC.16.103 | BT.50AD-DC.16.114 | 50 |
ขนาด 0.5–8 mm มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับเล็กที่สุด (36 mm) เหมาะกับดอกสว่านขนาดเล็ก และมีเฉพาะสำหรับ BT 30 และ BT 40 เท่านั้น